Beágyazás műanyagba
AMTEC®
Beépítési módszer AMTEC® menetbetétek műanyagokba való beágyazásához
Nagy szilárdságú menetbetétek műanyag munkadarabokhoz
Az AMTEC® rövidítés az angol „After Moulding TEChnology” kifejezést takarja
A kifejezés a sárgaréz menetbetétek műanyag alkatrészekbe való beszerelését jelenti az öntőformából való kivétel után.
A termék mellett szóló tényezők
Az AMTEC® előnyei
Rövidebb fröccsöntési ciklusok
Nincs időveszteség. A fröccsöntési folyamat automatikusan zajlik, fém alkatrészeket nem kell behelyezni.
A fröccsöntő forma nem károsodik
Biztonságos gyártás. Nincsenek olyan fém alkatrészek, amik kieshetnek.
Stabil, feszültségmentes rögzítés
Magas kihúzási és csavarási értékek. Mivel a műanyag a beszerelés során felmelegszik, a lehűlése során feszültségmentes, stabil kötést hoz létre.
Módszer és alapelv
Nagy szilárdság és kopásmentes menetek
A könnyűszerkezetes megoldások világa napjainkban elképzelhetetlen a műanyagok nélkül, amelyek sorra újabb és újabb szektorokat hódítanak meg. A feldolgozás és az alkatrész-kialakítás rendkívüli rugalmasságának köszönhetően ma már egyre több fém alapanyagot helyettesítenek műanyagokkal. Kiváló mechanikai tulajdonságaik, csekély súlyuk és kedvező előállítási költségeik miatt a műanyagok ma már az ipar alapvető részévé váltak.
AMTEC® néven olyan menetbetéteket és szerelési rendszereket forgalmazunk, amelyek az öntőforma eltávolítása után alkalmazhatók. Ezek a menetbetétek speciálisan az öntőformából való kivétel utáni – after moulding – beszerelésre vannak kitalálva. Az eredmény kopásmentes, terhelhető menetek létrehozása a kiváló minőségű műanyag alkatrészekben.
Kérdései vannak?
Mindig a rendelkezésére állunk
Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.
KapcsolatfelvételTALÁLJA MEG AZ ALKALMAZÁSÁNAK LEGINKÁBB MEGFELELŐ MEGOLDÁST
AMTEC® beültetési eljárás
Termikus beszerelést végző gépek, valamint kézi és félautomata beépítő szerszámok széles választékát kínáljuk.
Fűtőelemes hegesztési eljárás (HES)
A HES jól bevált kötési eljárás fém menetbetétek hőre lágyuló műanyagból készült sajtolt idomokba való beágyazására. Az egyfázisú folyamat során az érintkezési hő a fém menetbetéten keresztül átadódik a műanyag illeszkedő zónájába. A fémbetéttel való érintkezésnél a műanyag felülete megolvad, a meglágyult massza pedig behatol a meghatározott mélyedésekbe és alámetszésekbe, ami által alakzáró kötés jön létre.
A következőkhöz alkalmas:
- HITSERT® 2
- HITSERT® 3
- SONICSERT®
Elektromágneses ellenállás-hegesztés (EWS)
Az EWS a KVT Bielefeld GmbH által kifejlesztett szerelési eljárás a fémek és a hőre lágyuló műanyagok közötti kötésekhez. Ennek során egy elektromágneses váltakozó mező érintkezés nélkül felmelegíti a menetbetétet, ami meglágyítja a műanyag alkatrész felületét ott, ahol a betéttel érintkezik. Ezzel egyidejűleg a megolvadt anyag behatol a mélyedésekbe és alámetszésekbe, így létrejön az anyagok illeszkedése.
A fém alkatrészek méretüktől függetlenül igen rövid idő (kb. 2–6 másodperc) alatt felmelegednek. Az energia lekapcsolása után megtörténik az olvadék gyorsított lehűlése, ami akár 0,05 mm-es beszerelési pontosságot is lehetővé tesz.
A következőkhöz alkalmas:
- HITSERT® 2
- HITSERT® 3
- SONICSERT®
Ultrahangos hegesztés (USS)
Az USS olyan eljárás, amelyet eredetileg hőre lágyuló műanyagok egymáshoz való illesztésére fejlesztettek ki. Ennek során a műanyag a határoló felületek súrlódása és az összeillesztendő alkatrészek rezgéseinek elnyelése következtében igen rövid idő alatt meglágyul. Ezután lezajlik az illeszkedési folyamat. A szükséges energia az ultrahang-generátorban váltakozó feszültségként jön létre, a berendezés ezt átalakítja mechanikai rezgésekké (20–40 kHz), amelyeket a rezgő eszköz (szonotróda) vezet be a megfelelő helyre. A menetbetétek hőre lágyuló műanyagokba történő beágyazásakor (fém, M2–M6) a megolvadt anyag behatol a mélyedésekbe és alámetszésekbe.
A következőkhöz alkalmas:
- SONICSERT®
Expanziós rögzítés
A menetbetét befogadó furatba való beszerelésekor a keresztrecézéssel ellátott részt a lefelé nyomott terpesztőlap szétnyitja, és az ezáltal rögzül a furat falába.
A következőkhöz alkalmas:
- EXPANSIONSERT 1
- EXPANSIONSERT 2
- SPREDSERT® 1
- SPREDSERT® 2
- SPREDSERT® tartógyűrűvel
- QUICKSERT® Expansion (1230-as típus)
Önmetsző beszerelés
A menetes perselyt forgó orsóval lehet becsavarni.
A következőkhöz alkalmas:
- QUICKSERT®
- QUICKSERT® Hex
- QUICKSERT® Plus
Videók
AMTEC® technológia
Információk és továbbiak
Letöltések
Felkeltette érdeklődését az AMTEC® termékcsaládunk? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.
SZÍVESEN SEGÍTÜNK
Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?
Értesítsen bennünket – felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvétel