Zacskós csomagolások

ECOPACK

Kötőelemek gazdaságos csomagolási megoldása.

 

Egyszerűen jól csomagolva

Az ECOPACK használatával a termékek és a csomagolás egy helyről származik

Első a beszerzés, utána a csomagolás. Nemcsak a kötőelemek igény szerinti beszerzésében támogatjuk vevőinket kompetens partnerként, hanem a zacskós csomagolás területén is.

Böllhoff parabola

Eljárás / elv

Legyen szó számítógépes vezérlésű csomagolóberendezésekkel végzett automatizált csomagolásról vagy ügyfelenként egyedi csomagolási megoldásokról, személyes beszélgetések alapján megtaláljuk Önnek a műszakilag legjobb és gazdaságilag legészszerűbb megoldást.

Előnyök
  • Termékek és csomagolás egy helyről
  • Szállítók számának csökkentése
  • Vevőnként egyedi csomagolási megoldások
  • Szaktanácsadás a vevőspecifikus csomagolási koncepciókkal kapcsolatban
  • Az ISO/TS 16949 szerinti tanúsított minőségirányítás

A termék előnyei

Sok érv szól az ECOPACK szolgáltatásaink mellett.

Tudjon meg többet a lehetőségekről és a szolgáltatások palettájáról. Pontról pontra.

Szállítók számának csökkentése

Zacskós csomagolás és több mint 100 000 raktárról kapható cikk, a DIN csavartól a vevőnként egyedi különleges alkatrészekig. Mindent egy helyről.

Vevőnként egyedi csomagolási megoldások

Logók, információk, vonalkódok – a zacskókra és kartondobozokra egyedi nyomtatott szöveg vagy címke kerül.

100%-os minőség

Az ISO/TS 16949 szerinti tanúsított minőségirányítás.

100% tartalom

Fénysorompós ellenőrzések, súlyellenőrzés, kamerás ellenőrzés, meghatározott szúrópróbás ellenőrzések.

Részletes leírás

 

Teljes körű megoldás

Egy felel mindenért: Beszerezzük a kötőelemeket, és gondoskodunk a csomagolásról. A termelési folyamatok további gyorsítása érdekében a zacskós csomagolások jelölésében teljesen a vevőink igényeit követjük. A következők közül választhat:

  • Rányomtatás (hőnyomtatás):
    • Logók
    • Vonalkódok
    • Információs szövegek
  • Tasakok és kartondobozok címkézése
  • Adagolható kísérőcímkék

Folyamatos ellenőrzésekkel gondoskodunk arról, hogy a csomagolási megoldásaink elvárható minősége ugyanolyan legyen, mint amit a vevő a beszerzésnél megszokott. Nálunk magától értetődik a fénysorompós ellenőrzés, a súlyellenőrzés, a szúrópróbás ellenőrzés és a kamerás ellenőrzés alkalmazása.

Gondosan kialakított disztribúciós hálózatunk teszi teljessé kiterjedt szolgáltatási koncepciónkat, és garantálja egyúttal a frissen csomagolt termékek időben való leszállítását.

Több információ a témáról

Szeretne még jobban elmerülni a kötéstechnika rejtelmeiben?

Itt található információ a sikeres alkalmazásokról és a kapcsolódó témákról.