Elasztomer és szilikon anyagokból készült specifikus alkatrészek

ELASTEC®

Kötéstechnika, tömítés, csillapítás és rezgésszétválasztás – az ELASTEC® családba tartozó testre szabott elasztomer termékekkel és részegységekkel.

 

Lehetővé tesszük a lehetetlent

Kötés- és tömítéstechnika elasztomer termékekből

A Böllhoff tömítéstechnikai megoldásai és szilikonból készült sajtolt idomai úgy vannak kialakítva, hogy gyorsan és egyszerűen hozzáigazíthatók a különböző ipari szabványokhoz és ügyfélkövetelményekhez. Saját szerszámgyártásunk lehetővé teszi, hogy a termékek lehető legnagyobb egyediségét kínáljuk Önnek, rövid szállítási idők és versenyképes árak mellett.

This product is made by Böllhoff

Eljárás / elv

Mi elkísérjük az Ön projektjeit – az első ötlettől kezdve egészen a megvalósításig. Az Önnel folytatott párbeszéd vörös fonalként húzódik végig közös munkánkon. Az innováció intelligens menedzselése és az intenzív kölcsönhatás az Ön kívánságaival személyre szabott kötéstechnikai megoldásokat eredményez.

Önnel együttműködve megvalósítjuk a műszakilag legjobb és gazdaságilag legvonzóbb kötéstechnikai megoldást.

Alkalmazásterületek

Elasztomer termékeket és egyedi kötéstechnikai megoldásokat gyártunk az autóipar (motor + aggregátok, elektronika, klíma), az orvostechnika (akusztikus készülékek, tömítéstechnika), a légiközlekedés (funkcionális alkatrészek, cover, seal kits) és a könnyűipar (egészségügyi technika, háztartási készülékek, életmód) számára.

A termék előnyei
  • Saját fejlesztés és tervezés
  • Házon belüli szerszámgyártás
  • Akkreditált laboratórium
  • Szakértelem az anyagok terén
  • Prototípusgyártás és sorozatgyártás

A termék előnyei

Sok érv szól a termékeink mellett.

Tudjon meg többet az erősségekről és lehetőségekről. Pontról pontra.

Hő- és hidegálló

Elasztomer termékeink rendkívül magas és rendkívül alacsony hőmérsékletek esetén is megőrzik formájukat.

Tartós rugalmasság

Az elasztomer termékek gyakran ki vannak téve a legkülönbözőbb környezeti hatásoknak. A nagy időjárás- és öregedésállóság állandóan megmaradó rugalmasságot és szakítószilárdságot eredményez.

Tömítettség

A tömítettség sok helyen elengedhetetlen követelmény. A különböző anyagok helyes kombinálása és összehangolása olyan hosszú ideig stabil tömítőrendszereket eredményez, amelyek tartósan megőrzik működőképességüket.

Tisztítószer-állóság

Az alkalmazási területtől függően a termékek többé vagy kevésbé agresszív tisztítószerekkel és oldószerekkel kerülnek érintkezésbe. Elasztomer termékeink kiváló minőségüknek köszönhetően jól ellenállnak a vegyszereknek.

Részletes leírás

 

Az Ön követelményeit teljesen kielégítve Önnel együtt fejlesztjük ki a megfelelő megoldást.

Hasznosítsa Ön is az egyedi precíziós műanyag alkatrészek és elasztomerek vezető gyártójaként szerzett sokéves tapasztalatunkat.

 

Anyagaink

  • Szilikon
    • LSR
    • HCR
  • Gumi
    • EPDM
    • FKM
 

Szolgáltatáskínálatunk

  • Ügyfélspecifikus termékfejlesztés
  • Szakértelem az anyagok terén
  • Saját szerszámgyártás (fröccsöntés és 2K fröccsöntés)
  • Prototípusgyártás
  • Akkreditált laboratórium
  • Fulfillment és logisztika
Betekintés az ELASTEC® termékek gyártásába a Böllhoff Elasmo Systems GmbH ausztriai gyárában

Bepillantás a cég saját szerszámgyártásába

Böllhoff Elasmo Systems GmbH, Ausztria

Letöltések

Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.

Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.

Cím Nyelv Verzió Fájl Letöltés
ELASTEC®
ügyfélspecifikus sajtolt idomok szilikon és elasztomer anyagokból
angol 03/2020 1168 kB / PDF
angol 03/2020 1168 kb / PDF

A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.

Több információ a témáról

Szeretne még jobban elmerülni a kötéstechnika rejtelmeiben?

Itt található információ a sikeres alkalmazásokról és a kapcsolódó témákról.