eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

Szegecselés

RIVQUICK®

RIVQUICK® vakszegecsek vékony lemezvastagságú alkatrészek biztonságos összekötéséhez

RIVQUICK® vakszegecs

Tartós kötések

Rugalmas és hatékony

Kizárólag egy oldalról hozzáférhető alkatrészek összekötéséhez: a RIVQUICK® vakszegecsekkel megvalósítható a vékony lemezvastagságú alkatrészek végleges összekötése

A termék mellett szóló tényezők

A RIVQUICK® előnyei

  • Bevált összekötőrendszer

    Mindig jó megoldás olyan üreges testekhez, készülékházakhoz vagy profilokhoz, amelyeken a rögzítést hátoldali hozzáférés nélküli kötési pontokkal kell megoldani.

  • Nincs hőképződés

    Nincs torzulás, nincs hőhatás miatti elszíneződés. A hegesztéssel ellentétben a munkadarabot itt nem érik behatások. A termék tehát akár bevonattal ellátott alkatrészekben is használható.

  • Bevonattal ellátott alkatrészekhez is megfelel

    A szegecselési eljárás nem károsítja az alkatrészek felületi bevonatát.

  • A kötőelem sokféle anyagból készülhet

    Többek között alumínium, acél, rozsdamentes acél stb.

Módszer és alapelv

Behelyezés, szegecselés, és már kész is.

A vakszegecset az alkatrészen lévő furatba helyezzük. A beültető szerszám meghúzza a szegecstüskét, mire a szegecshüvely deformálódik, és szilárdan az alkatrészre rögzül. A szakító erő elérésekor a szegecstüske a tervezett meggyengítés helyén elszakad, és egyszerűen hulladékba helyezhető.

RIVQUICK® vakszegecsekSzegecselési eljárás

Kérdései vannak?

Mindig a rendelkezésére állunk

Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.

Kapcsolatfelvétel

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

RIVQUICK® terméktípusok

Egyoldalas rögzítés, sokoldalú alkalmazhatóság: megfelelő vakszegecs minden anyaghoz.

  • RIVQUICK® Standard vakszegecsek

    Előnyök

    • Sokféle anyagkombináció a vakszegecseknél
    • Különböző fejformák
    • Különösen kedvező költségek
  • RIVQUICK® Varigrip univerzális vakszegecsek

    Előnyök

    • Szilárd kötés még különböző furatátmérők esetén is
    • Rezgésálló
    • Széles átfogási tartomány
    • A tüske nem áll ki a behúzófejen
    • Tárolás és költségek terén jelentkező előnyök
  • RIVQUICK® Sealed típusú tömített szegecsek

    Előnyök

    • Lég- és vízzáró max. 3 bar nyomásig (megfelelő alkalmazás esetén!)
    • Szabványos vakszegecselő szerszámokkal beültethető
  • RIVQUICK® Varibulb nagy szilárdságú vakszegecsek

    A tüske tervezett meggyengítési helye és a szegecshüvelyben maradása kimagasló nyírószilárdságot biztosít.

    A szegecselés pillanatában bekövetkező fajlagos alakváltozás és az illesztő erők eloszlása vékony lemezek szegecselését is lehetővé teszi.

  • RIVQUICK® Varibolt nagy szilárdságú szegecsek

    Az ezekkel a szegecsekkel elért kiemelkedően magas nyírószilárdság nagyobb szilárdságot biztosít a velük rögzített alkatrészeknél. A szegecs eltérő vastagságú alkatrészek összeillesztéséhez is használható.
    A szegecs széles átfogási tartományának köszönhetően észszerűsíthető a szegecshasználat, és ezáltal a készletezési szintek alacsonyabban tarthatók.

  • RIVQUICK® Varibolt Plus nagy szilárdságú vakszegecsek

    Előnyök

    • Nagy megfogó erő (a lemezek összehúzhatók)
    • Fröccsenésálló
    • Nagyobb átfogási hosszúsága miatt szélesebb körben felhasználható
    • Nagy mechanikai szilárdság és rezgésállóság (mechanikai biztosítás)
    • Nincs szükség speciális orr-részre (belső biztosítás)
  • RIVQUICK® Varilock nagy szilárdságú vakszegecsek

    Előnyök

    • Egyetlen szegecselt kötéssel több szabványos szegecselt kötés helyettesíthető
    • Garantált a szegecselt kötés tömítettsége
    • Különösen nagy szilárdság dinamikus terheléseknél
    • Tengelyirányban erősen egymáshoz préseli az olyan alkatrészeket is, amelyek között illesztési hézag van
  • RIVQUICK® Speed szegecsek

    Ezeket a vakszegecseket kifejezetten félautomata szerelési eljárásokhoz fejlesztették ki. A gyors rögzítési módszer alkalmazása esetén a kötőelemeket nem kell egyesével betölteni a beültető szerszámba. Percenként akár 70 vakszegecs is beültethető.

  • RIVQUICK® Special speciális vakszegecsek

    Alkalmazási területek

    • Lágy/rideg alkatrészek
    • Zsákfuratos alkalmazások
    • Földelő/testelő kötések
    • Festett alkatrészek

Videók

RIVQUICK® technológia

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltette érdeklődését a RIVQUICK® termékcsaládunk? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.

Találja meg az iparágához leginkább megfelelő megoldást

Iparági alkalmazások

Úton, levegőben, vízen és földön – a Böllhoff minden iparág számára rendelkezik egyedi igényekre szabott kötési megoldásokkal.

Kérdései vannak?

Mindig a rendelkezésére állunk

Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.

Kapcsolatfelvétel