Egyszerű szerelhetőség, kétszeres megbízhatóság. A SEAL LOCK® egyszerre tömíti a meneteket és a fej alatti részt. A tömítőanyák egy részből állnak, könnyen szerelhetők, és elveszíthetetlenek.
Egyszerű szerelhetőség, kétszeres megbízhatóság. A SEAL LOCK® egyszerre tömíti a meneteket és a fej alatti részt. A tömítőanyák egy részből állnak, könnyen szerelhetők, és elveszíthetetlenek.
A SEAL LOCK® tömítőanyák
esetén egy részből álló szerkezeti elemekről beszélhetünk. A szivárgást gátló tömítés a meneteknél és az anya felfekvő részén is lehetséges. A SEAL LOCK® tömítőanyák segítségével nagyszilárdságú csavarkötés hozható létre, az előfeszítő erő csökkenése nélkül – újracsavarozás esetén is.
A SEAL LOCK® tömítőanyákat többek között a hidraulikus vezérlőrendszerekben az állítócsavarok tömítésére és ellentartására alkalmazzák tolószelep-blokkok visszavezető terében. A SEAL LOCK® tömítőanyák ezenkívül a belső fogazású tápszivattyúk nyomáscsökkentő szelep állítócsavarjai ellenbiztosítására, vagy a repülőgép-tankoló berendezések áramlásszabályozó állítókar-tengelyei tömítésére és biztosítására is használhatók.
Sok érv szól a termékeink mellett.
Tudjon meg többet az erősségekről és lehetőségekről. Pontról pontra.
Kétszeresen tömít. A tömítőanyák egyszerre tömítik a meneteket és a fej alatti részt a folyadékokkal és a gázokkal szemben.
Érzéketlenség a hideg és a forróság ellen. A SEAL LOCK® tömítőanyák kiállják a ‑40 °C és 110 °C közötti hőmérsékleteket.
A fém felfekvő felület megakadályozza az előfeszítő erő megszűntét a tömítőgyűrű felhelyezésekor.
Standard választékunk felöleli a M 6 és M 20 közötti normál- és finommeneteket. Igény esetén más méretekre és különleges megoldásokra is van lehetőség.
A SEAL LOCK® tömítőanya számos előnyt kínál pl. egy olyan többrészes megoldással szemben, amely egy kalapos
anyából, egy ellenanyából, valamint két tömítő alátétből áll. Szerelési időt takaríthat meg és optimális
csavarkötés érhető el, az előfeszítő erő megszűnése nélkül. A helyigény minimális.
Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.
Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.
| Cím | Nyelv | Verzió | Fájl | Letöltés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SEAL LOCK® tömítőanyák csökkentett szerelési időráfordítással és elvesztés elleni biztosítással
|
angol | 01/2018 | 356 kb / PDF |
A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.