Közvetlen csavarozás

TEPRO® K' in K'

Önmetsző és önbiztosító.
TEPRO® K' in K’ csavarozási megoldásokban, műanyag csavarokkal, műanyagokban.

 

Önalakító, önmetsző, állítható és visszaforgatás ellen védett.

A műanyagba behajtott önmetsző fémcsavarokkal készülő csavarkötések esetében az alkatrészek dinamikus, rezgő vagy termikus igénybevétele közép- és hosszú távon kilazulási problémákhoz és a csavarkötés megszűntéhez vezethet.

Mi lehet annál természetesebb, mint műanyag alkatrészeket szintén műanyagból készült csavarokkal csavarozni?

A megoldást a K' in K’ (műanyag a műanyagban) csavarozási elv kifejlesztése jelentette.

This product is made by Böllhoff

Eljárás / elv

A K' in K' csavarozási elv a menetek különleges geometriáján alapul, két, egymáshoz képest eltolt fél menettel. A K' in K’ menet formálja a befogadó anyagot, ill. bemetszi magát a hengeres befogadó furatba. Mindez lehetővé teszi önbiztosító, önmetsző, önalakító, állítható és hézagkiegyenlítő erő- és alakzáró rögzítések létrehozását.

Alkalmazásterületek

K' in K’ csavarozási megoldásaink a
legkülönbözőbb területeken alkalmazhatók. Például az autóiparban műszerfalak rögzítésére, szerelőtartók felcsavarozására és lámpák rögzítésére. A K‘ in K‘ megoldások irodabútorokban is megtalálhatók.

A termék előnyei
  • Korróziómentesség
  • Vegyszerállóság
  • Elektromágneses zavarállóság
  • Tömegcsökkentés a tisztán műanyag megoldás révén
  • Biztonságos csavarozás

A termék előnyei

Sok érv szól a termékeink mellett.

Tudjon meg többet az erősségekről és lehetőségekről. Pontról pontra.

Korróziómentesség

Nagy hőállóság, merevség és szilárdság a nagy technikai tudású műanyagokból készült menetnek köszönhetően.

Újrafelhasználhatóság

Kedvező ártalmatlanítás. A fémbetétekkel szemben itt nincs szükség a fém és a műanyag körülményes szétválasztására.

Biztonságos csavarozás

A kötőelem kicsavarásához nagyobb nyomaték szükséges. Így a kötőelem megbízhatóan biztosítva van kioldódás ellen.

Részletes leírás

 

A menetprofil hatás- és működésmódja

A K' in K’ csavarozási elv szabadalmaztatott menetgeometriát alkalmaz, amely könnyen felismerhető a két, egymáshoz képest eltolt fél menetről. A K' in K’ menet formálja a befogadó anyagot, ill. bemetszi magát a műanyagban kiképzett hengeres befogadó furatba. Hosszirányban egy végigfutó forgácshorony van kiképezve annak érdekében, hogy a menetfalak beszorulása nélkül elérhető legyen az optimális vágási teljesítmény és alakítási munka. A becsavaráskor a kialakuló homlokszög és a simuló szabad szög miatt, kis becsavaró nyomaték mellett, a menet behatol a hordozó anyagba.

A kötőelem kicsavarásakor ellenben jóval nagyobb nyomaték áll rendelkezésre. Így a kötőelem megbízhatóan biztosítva van kioldódás ellen.

TEPRO® K' in K’ ‒ a K' in K’ elv rajza

1) Forgácshorony / Homlokszög
2) Szabad szög
3) Forgásirány
4) Szabad szög

Termékváltozatok

Minden terv megérdemli a saját külön megoldását.

Tudjon meg többet a terméktípusokról, és találja meg az adott alkalmazási esethez leginkább illő változatot.

Közvetlen csavarozás

TEPRO® K' in K'

Önvágó vagy önmetsző műanyag csavarjaink.

Több
Csatolásmentesítési technika

SNAPLOC® K‘ in K‘

A K‘ in K‘ menet, mint egy ügyfélspecifikus egyedi megoldás szerves része.

Több
Hézagkiegyenlítés

FLEXITOL® K' in K'

Az úgynevezett üreges csavaroknál a K' in K’ menet szintén fontos funkciót tölt be. A K' in K’ menet saját maga vágja be befogadó menetét a műanyag test meglevő furatába.

Több

Letöltések

Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.

Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.

Cím Nyelv Verzió Fájl Letöltés
TEPRO® K' in K'
Csavarozási megoldások műanyagból, műanyagokhoz
angol 4330/15.02 431 kB / PDF
angol 4330/15.02 431 kb / PDF

A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.

Több információ a témáról

Szeretne még jobban elmerülni a kötéstechnika rejtelmeiben?

Itt található információ a sikeres alkalmazásokról és a kapcsolódó témákról.