A kétrészes SNAPLOC® rögzítőrendszer csupán egy gömbfejű csapból és egy csatolóelemből áll, így gyorsan beszerelhető. A rendszer az egyszerű bepattanó összekötetéseken és dugaszolható csatlakozókon alapul.
A kétrészes SNAPLOC® rögzítőrendszer csupán egy gömbfejű csapból és egy csatolóelemből áll, így gyorsan beszerelhető. A rendszer az egyszerű bepattanó összekötetéseken és dugaszolható csatlakozókon alapul.
Kétrészes koncepció, egyszerű szerelés. Amikor a gömbfejű csap bepattan a csatolóelem belsejében kiképzett fészekbe, hézagkiegyenlítő, rezgés- és zajmentesítő összeköttetés jön létre.
A SNAPLOC® rendszer a legkülönbözőbb területeken alkalmazható, pl. a berendezésgyártásban a hengerművek elszívó csatornáinál, a szűréstechnikában a szűrőkeretek rögzítésénél, vagy a darugyártásban a kabinok borításánál.
Az autóipar is sokféle módon használja a SNAPLOC® dugaszolható csatlakozókat.
Sok érv szól a termékeink mellett.
Tudjon meg többet az erősségekről és lehetőségekről. Pontról pontra.
Egyszerű elv komplex követelményekhez: Az alkatrészeket felszúrással lehet összekötni és lehúzással szétválasztani.
Rezgésszegény és csendes. A rezgések nem jutnak át az egyik alkatrészről a másikra.
Egyszerű és költségkímélő. Mivel csak két alkatrészből áll – gömbfejű csap és csatolóelem –, a SNAPLOC® leegyszerűsíti a gyártási folyamatokat.
Nagyobb konstrukciós szabadság. Megfelelő rögzítési lehetőségek minden alkalmazáshoz.
Abszolút feltűnésmentes. A SNAPLOC® kötőelemek tökéletesen illeszkednek az adott komponens megjelenéséhez.
Egy gömbfejű csap, egy csatolóelem – a SNAPLOC® dugaszolható csatlakozók egyszerű elve egyszerre gondoskodik az optimális rögzülésről és a rezgésmentesítésről. Ehhez a csatolóelem belsejében egy golyófészek van kiképezve, amelybe a gömbfejű csap bepattanhat.
A csatolóelemet az adott alkatrész alsó részére kell szerelni az erre kialakított foglalatba, amely azt alakzáró módon megtartja. A gömbfejű csap kiviteltől függően csavarozással, ragasztással vagy bepattintással rögzíthető az ellendarabba. A felszerelés egyszerű felszúrással, a leszerelés lehúzással történik.
A gömbfejű csapok kiváló minőségű műanyagokból készülnek, pl. PA6, PA66, ill. PPA 30% vagy 50% üvegszáltartalommal. Az összeköttetés által átviendő erőket a csatolóelem korlátozza. Ezenkívül a műanyagból készült gömbfejű csap a hő- és elektromos szigetelés előnyeit is kínálja.
A termikus és mechanikus tulajdonságokkal szembeni követelmények, valamint az adott közegekkel szemben szükséges ellenállás függvényében választjuk ki a megfelelő anyagokat. Térhálósított elasztomerek/gumi vagy fröccsöntött hőre lágyuló elasztomerek
További információk és a TPE‑osztályok összehasonlítására vonatkozó adatok a SNAPLOC® termékkatalógusban találhatók (4350) a Letöltések címen.
Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.
Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.
| Cím | Nyelv | Verzió | Fájl | Letöltés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
angol | 08/2019 | 974 kb / PDF | ||||
|
Sikertörténet dizájn és technika mutatja az utat
|
angol | 0323/16.02 | 300 kb / PDF | ||||
|
A Husqvarna és a Böllhoff közös sikertörténete: Sikertörténet nemzetközi pályán
|
angol | 0320/15.02 | 339 kb / PDF |
A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.