eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

Csatolásmentesítés

SITEC®

Rezgés- és zajcsillapító kötőelemek

SITEC® – Rezgés- és zajcsillapításra szolgáló elemek

Csillapítás és leválasztás

Rögzítés és csatolásmentesítés

A SITEC® termékekkel az NVH-tényezők (NVH = Noise, Vibration, Harshness = zaj, rezgés, durva hangzás) fejlesztése terén jellemző aktuális irányzatokra adunk választ. A fő célunk működtető berendezések, például szivattyúk, kompresszorok és motorok rezgéseinek leválasztása.

A termék mellett szóló tényezők

A SITEC® előnyei

  • Csatolásmentesítés

    SITEC® termékeink olyan intelligens megoldásokat kínálnak Önnek, amelyek a rögzítés megvalósítása mellett a zajt és a rezgéseket is csökkentik.

  • Sokoldalúság

    Különféle SITEC® kötőelemeink változatai között biztosan megtalálja azt a csavart vagy plug-in rögzítőelemet, amelyik a leginkább megfelel az Ön rögzítendő alkatrészéhez. Akár különböző anyagok közül is választhat (pl. eltérő hőmérsékleti követelmények esetén).

  • Gyorsaság

    Bármelyik SITEC® változatot választja is, mindegyik gyorsan és egyszerűen szerelhető.

Módszer és alapelv

Rezgés- és zajcsökkentés

Csillapítás

A rezgések és a belőlük eredő zajkibocsátások csökkentésének egyik módszere a csillapítás. Az anyagtulajdonságok révén megvalósuló csillapítás során a rezgések mozgási energiáját hőenergiává alakítjuk.

A csillapítás mértéke lényegében egy kimeneti mennyiség időarányos csökkentése. Ez az energiaátalakítás a SITEC® kötőelemek esetében műszaki elasztomerek segítségével valósul meg.

A csillapítás működése

Szívesen segítünk

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Értesítsen bennünket – felvesszük Önnel a kapcsolatot

Kapcsolatfelvétel

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

SITEC® terméktípusok

Ismerje meg különböző zaj- és rezgésmentesítő kötőelemeinket.

  • SITEC® Rivet szegecs

    Ezzel a csatolásmentesítő vakszegecsanyával olyan, vékony lemezvastagságú alkatrészeken is elhelyezhet nagy szilárdságú menetet, amelyeknél rezgés- és zajmentesítésre is szükség van.

    Előnyök

    • Rezgés- és zajmentesítés
    • Hő- és elektromos szigetelés
    • Teherbíró menet vékony lemezvastagságú alkatrészekben
    • Rugalmasság a kivitel terén a módosítható paraméterek révén (anyagválasztás, csatlakozás megoldása)
  • SITEC® Pin csap

    A megoldást egy műanyag csap és egy lágy csillapítóelem alkotja. A kétféle alámetszési geometriával kapható kötőelem problémamentesen illeszkedik a különböző vastagságú lemezek furataiba, ráadásul szerszám használata sem szükséges hozzá. A csap lenyomásával a kötés meg is valósul.

     

    Előnyök

    • Rezgés- és zajmentesítés
    • Előszerelés és végleges összeállítás
    • Gyors, egyszerű és biztonságos
    • Nincs szükség szerszámra
  • SITEC® Clip patent

    A SITEC® Clip patentot gyorsan és egyszerűen felszerelheti az alkalmazásához szükséges geometriájú lemezre. Két azonos kialakítású, egymáshoz képest 90°-ban elforgatott patent illeszkedik egymásba egy körfuratban. A patentokat ezután a felszerelendő alkatrészre kell csavarozni.

    Előnyök

    • Előszerelés és végleges összeállítás
    • Gyors, egyszerű és biztonságos
    • Nincs szükség szerszámra
    • Egy rögzítőelem 1 és 3 mm közötti alkatrészvastagságokhoz
  • SITEC® Spring rugó

    A SITEC® Spring kötőelem célja a rezgések leválasztása. A dugasz-dugasz-csavar módszer gyors és egyszerű szerelést tesz lehetővé. A rugó igény szerint módosítható merevségének köszönhetően hatékonyan választja le a rezgéseket.

    Előnyök

    • Előszerelés és végleges összeállítás
    • Gyors, egyszerű és biztonságos
    • Nincs szükség szerszámra
    • Többféle anyag választható a hőmérsékleti követelmények szerint

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltette érdeklődését a SITEC® termékcsaládunk? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.

További információ

Kérdései vannak?

Mindig a rendelkezésére állunk

Szeretne többet megtudni a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról? Csapatunk örömmel szolgál tanácsokkal.

Kapcsolatfelvétel