Közvetlen csavarkötés
QUICK FLOW® Plus
Csavar vékony fémlemezekhez
Vékony lemezek biztonságos illesztése: Érjen el optimális eredményeket a QUICK FLOW® Plus csavarokkal.
A biztonságos közvetlen csavarkötésekért
A QUICK FLOW® Plus segítségével előfurat nélkül rögzítheti a fémlemezeket – stabil, biztonságos, újrafelhasználható módon
Böllhoff – az Ön szakértője az innovatív rögzítési technológia világában. QUICK FLOW® Plus csavarjaink kiváló megoldást kínálnak fémlemezek és vékony lemezvastagságú elemek rögzítéséhez – előfúrás és anyák használata nélkül. A fenntartható gyártás és a technológiai előnyök miatt a szerelendő elemek egyre könnyebbek. Ami azonban a szerkezeti kialakítás és összeszerelés tervezési és műszaki alkalmazási kérdéseit illeti, a könnyűszerkezetes megoldásoknál több nehézséggel is számolnunk kell. A QUICK FLOW® Plus rögzítőelemek olyan menetképző csavarok, amelyeket kifejezetten vékony lemezekben és vékony lemezvastagságú alkatrészekben való használatra terveztek, és több technológiai előnyt is kínálnak. Mivel az anyák és a gyártási költségek terén is megtakarításokat tesznek lehetővé, költséghatékony alternatívát jelentenek. Ismerje meg, hogyan optimalizálhatja folyamatait, illetve hogyan alakíthat ki tartós és biztonságos rögzítéseket önmetsző kötőelemeinkkel.
Rögzítés fémlemezekben anyák nélkül – biztonságos és tartós módon
Amikor vékony fémlemezek rögzítését klasszikus, ST menetes lemezcsavarokkal végzik, gyakran szükség van anyák használatára. A QUICK FLOW® Plus rendszerrel végzett közvetlen rögzítés a manapság számos iparágban alkalmazott könnyűszerkezetes megoldások esetén azért előnyösebb, mert további alkatrészek, például anyák használata nélkül is biztonságos és tartós kötéseket lehet vele kialakítani. Ez az össztömeg, az idő és a költségek terén is megtakarítást jelent, illetve a folyamatbiztonságot is növeli.
Használja ki Ön is QUICK FLOW® Plus önmetsző csavarjaink előnyeit. A rögzítőelemeket előfurat és előzetes menetfúrás nélkül kell a vékony lemezbe csavarozni. Ezzel a módszerrel gyorsan és költséghatékonyan lehet kötéseket kialakítani például szellőztetőrendszerek, háztartási készülékek és elektronikus rendszerek burkolatainak szerelésekor, illetve autóipari alkatrészek rögzítése során.
A termék mellett szóló tényezők
A QUICK FLOW® Plus csavarok előnyei
Folyamatoptimalizálás
Gazdaságos: a QUICK FLOW® Plus rendszerrel nincs szükség előfúrásra vagy előlyukasztásra, sem menetfúrásra. A csavar hegye behatol a fémbe, és saját peremes lyukat alakít ki magának. Használja ki az időtakarékosság és az alacsonyabb folyamatköltség előnyeit.
Automatizálás
Gyors és megbízható: a QUICK FLOW® Plus rögzítőelemek szerelése automatizáltan is végezhető.
Menetfúrás helyett menetformázás
A menetformázás előnye, hogy nem képződik forgács, a felkeményedés miatt pedig a belső menet is nagyobb szilárdságú lesz.
Alkalmazásorientált
QUICK FLOW® Plus csavarjaink különféle méretekben és kivitelben kaphatók. Mivel a kötőelemek használatához elég egyoldali hozzáférést biztosítani, nem kérdés, hogy számos gyakorlati alkalmazásban előnyösek.
Rugalmasan szerelhető
Az alkatrészek tetszőlegesen elhelyezhetők, mivel nincs szükség előfúrt lyukakra. Így a gyártásspecifikus tűrések sem jelentenek problémát.
Egyszerű módszer fémlemezek rögzítésére
A Böllhoff QUICK FLOW® Plus csavarjainak működési elve
A vékony fémlemezekhez való QUICK FLOW® Plus csavar egy kifejezetten vékony lemezekben és vékony lemezvastagságú alkatrészekben való használatra kifejlesztett önmetsző rögzítőelem. Ezzel a rögzítőelemmel elhagyhatók az olyan, időigényes lépések, mint a menetfúrás, a magfúrás vagy a tisztítás. Az önmetsző csavarok olyan menetformázó rögzítőelemek, amelyek maguk alakítják ki saját befogadó menetüket. Ez azt jelenti, hogy a fémlemezben kialakított belső menet nem fúrással, hanem formázással jön létre. A menetformázásnak a menetfúrással szemben két fő előnye van: a munkadarab a formázási eljárásból következően felkeményedik, így a belső menet nagyobb szilárdságú lesz, illetve nem kell számolni a forgácsképződés nehézségével.
A belső menetet a csavar formázó része alakítja ki. A folyamat előfeltétele, hogy a csavar menete a munkadarabnál nagyobb szilárdságú legyen, és hogy a munkadarab kellően alakítható legyen. A kialakuló peremes furatnak köszönhetően az illesztésnél létrejövő belső menet kedvezőbb szerelési magasságú. A menetemelkedés a hagyományos önmetsző csavarokénál finomabb, így a létrejövő menetfalak között kellő átfedés alakul ki. Ennél fogva nincs szükség további ellendarabok, anyák használatára. A vékony lemezekhez kifejlesztett QUICK FLOW® Plus rögzítőelemek továbbá kettős menetkezdéssel vannak kialakítva. Ez rövidebb ciklusidőket és szerelési időket eredményez. Az illesztési eljárás optimalizálását a mellékelt bitek segítik, amelyek a csavar kibillenését speciális geometriai kialakításuk révén megakadályozzák. Ez még nehezebb szerelési helyzetekben is megkönnyíti a rögzítési eljárást a szerelést végző számára.
QUICK FLOW® Plus rögzítőelem vékony lemezekhez
Az Ön kérdései a QUICK FLOW® Plus rendszerrel kapcsolatban
Az önmetsző kötőelemek becsavarozáskor belső menetet képeznek a munkadarabban, így szilárd kötést hoznak létre anélkül, hogy előfúrást vagy előlyukasztást és menetfúrást kellene végezni.
Az önfúró csavarok a behajtáskor maguk marják ki a befogadó menetet. Ilyenkor forgács keletkezik. Önmetsző csavarral történő menetkialakításkor nem keletkezik forgács, mivel az eljárás nem marja, hanem alakítja az alkatrész anyagát. A fém munkadarab hidegalakítása felkeményedést eredményez, így a menetek szilárdsága is nagyobb lesz.
Igen, a QUICK FLOW® Plus csavarok normál újratölthető csavarbehajtóval is beszerelhetők. Feltétlenül javasoljuk a mellékelt bitek használatát.
Kötőelemeink alkalmasak alumíniumban, acélban és sok más fémben való használatra.
Információk és továbbiak
Letöltések
Felkeltették érdeklődését a QUICK FLOW® Plus vékony lemezekhez való kötőelemek? Itt további információkat is letölthet.
Menetformázó rögzítőelemek fémekhez
Példák a QUICK FLOW® Plus csavar alkalmazására
Az alábbiakban néhány gyakorlati példát mutatunk be a Böllhoff QUICK FLOW® Plus vékony lemezekhez való rögzítőelemeinek használatára.