Ragasztástechnika

ONSERT®

Kötőelemek ragasztása

 

Másodpercek alatt rögzül

Az ONSERT® technológia lehetővé teszi a legkülönfélébb kötőelemek felragasztását sokféle anyagra.

A mechanikus illesztéstechnika specialistájaként a DELO céggel, az intelligens ragasztástechnika szakértőjével olyan rögzítőrendszert fejlesztettünk ki, amely egyesíti e két világ előnyeit.

This product is made by Böllhoff

Eljárás / elv

Ragasztás, ahol nincs mód hegesztésre. Az átlátszó műanyagból készült aljzattal ellátott rögzítőelemeket fényre megkötő ragasztóanyaggal felragasztják az ügyfélspecifikus alkatrészre. A rendszer fő előnyei a rövid ütemidők, az anyagkímélő eljárás, valamint a kötőelemek és az eljárás rugalmassága.

Alkalmazásterületek

Az innovatív illesztési eljárás a lehető legjobb feltételeket biztosítja a sokrétű használathoz, a legkülönbözőbb ágazatokban. Mindenhol használható, ahol a kötőelemeket nem hegeszthető anyagokra kell felerősíteni. Példaként említhetjük a repülésnél a könnyűszerkezetes struktúrákat vagy az autóiparban a burkolati elemek rögzítését.

A termék előnyei
  • A kötés azonnal terhelhető a megvilágítás után
  • Rövid megkötési idők (< 4 másodperc)
  • A rögzítőelemek nem látszanak a műanyagból készült vagy vékony lemezvastagságú alkatrészeknél (dizájn)
  • A legkülönfélébb anyagokra ragasztható
  • Rugalmas használat a felületkezelés után is (festék / KLT)

A termék előnyei

Sok érv szól a termékeink mellett.

Tudjon meg többet az erősségekről és lehetőségekről. Pontról pontra.

Igényes kinézet

Nincsenek áttörések és hátoldali túlnyúlások a formatervezett és látható felületeken.

Független feldolgozási paraméterek,

akár acélról, alumínium lemezről vagy műanyagról van szó. Sokféle anyag, egyetlen eljárásmód. Egyszerű rögzítési módszer különböző alkatrészekhez.

Azonnali terhelhetőség

A megvilágítás után rövid időn belül terhelhető. Az alkatrészek közvetlenül a ragasztás után szerelhetők.

Rövid megkötési idők

A ragasztó optimális megkötése másodpercek alatt.

Részletes leírás

 

ONSERT® Basic

Könnyű, de nagy teljesítőképességű. Az anyagok egyre kisebb vastagságban alkalmazhatók. A könnyűszerkezetes építésmód viszont jelentős mértékben megnehezíti a hagyományos mechanikus vagy termikus illesztési eljárások alkalmazását. Az ezeknél fellépő erők vagy hőmérsékletek optikai vagy műszaki károkat okozhatnak az ügyfélspecifikus alkatrészeken. Ezenkívül a könnyűszerkezetes anyagok gyakran anizotróp jellegűek, ezért el kell kerülni a mélyedések (pl. lyukak) kialakulását.

A megoldás: az ONSERT® Basic termékváltozatunk. A kötőelemek, például csavarok, menetes perselyek vagy bepattanó kötések kiöntött átlátszó műanyag köpenyt kapnak. A geometriát úgy kell megválasztani, hogy elég nagy ragasztási felület álljon rendelkezésre.

ONSERT® Basic ‒ felületi kötés
 

Sokféle lehetőség

Alapvetően minden olyan geometria szóba jöhet, amely fröccsöntési eljárással előállítható. Csavarkötések műanyag idomokon, kioldható és nem kioldható bepattanó összeköttetések vagy ragasztható SNAPLOC® elemek ‒ mindezek olyan anyagokra rögzíthetők, mint pl. CFK, GFK, üveg, festékek, KTL, műanyagok, pl. PC-ABS és PA, valamint összetett anyagok.

ONSERT® Basic ‒ felületi kötés
 

Melyik ragasztóanyag alkalmas a feladatra?

Az eredeti alkatrészen végzett kísérletekkel határozzuk meg a megfelelő ragasztóanyagot.
A DELO és a Böllhoff közötti egyeztetés garantálja az optimális feldolgozást.
Az összes alkalmazott ragasztóanyag a DELO‑PHOTOBOND családba tartozik.

 

DELO‑PHOTOBOND

  • Fényre megkötő akrilát
  • Rövid megkötési ciklusok
  • Univerzális tapadás különböző hordozóanyagokon
  • Az alkalmazáshoz illeszkedő mechanikai tulajdonságok (szakadási nyúlás, TG, e‑modul)

 

A DELO és a BÖLLHOFF örömmel végigkíséri Önt a teljes fejlesztési folyamaton.

ONSERT® ragasztási folyamat – adagolás, illesztés és megkötés

Ragasztási folyamat:
1) Adagolás
2) Illesztés
3) Megkötés

Letöltések

Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.

Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.

Cím Nyelv Verzió Fájl Letöltés
ONSERT®
Kötőelemek gyors és folyamatbiztos illesztése fényre megkötő ragasztóanyagokkal
angol 0250/16.02 481 kB / PDF
angol 0250/16.02 481 kb / PDF

A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.

Több információ a témáról

Szeretne még jobban elmerülni a kötéstechnika rejtelmeiben?

Itt található információ a sikeres alkalmazásokról és a kapcsolódó témákról.