Furatmenet-erősítés

HELICOIL®

Terhelhetőség és pontosság a lehető legjobb formában.
A HELICOIL® menetbetétek erős csavarkötéseket tesznek lehetővé.

 

Terheléstűrő kötések

A HELICOIL® menetbetétek nagy terhelhetőségű kötéseket hoznak létre a kis szakítószilárdságú fém anyagokban.

A HELICOIL® menetes betétek jól beváltak a gyakorlatban, már több, mint 65 éve. Free running (szabadonfutó) és screwlock (beszorító) változatban kaphatók. A zöld vagy piros szín megkönnyíti az azonosítást beszerelt állapotban is.

65 Years – HELICOIL<sup>®</sup> made by Böllhoff

Eljárás / elv

A HELICOIL® menetbetétek precíziós, nagyszilárdságú, kopásálló, a hőterhelésnek ellenálló meneteket hoznak létre, mivel az erők átvitele a befogadó menetre menetfalról menetfalra történik. A HELICOIL® Plus csökkentett átmérője az első menetben gondoskodik arról, hogy a menetbetét a csavarhoz hasonlóan becsavarható legyen.

Alkalmazásterületek

A HELICOIL® betéteket a gépgyártásban, az elektromos iparban, az autóiparban, valamint a légi járművek gyártásában és az űrtechnológiában alkalmazzák. Megtalálhatók sebességváltóházakban, hajtóművekben és műholdakban ‒ a menetek merevítésére, az újracsavarozás céljára, a karbantartáshoz és a javításhoz. Lámpákban, elektromos készülékekben, ütvefúró gépekben és nyomdagépekben is megtalálhatók a HELICOIL® elemek.

A HELICOIL® Plus menetbetétek megfelelnek a különböző ipari, légiközlekedési és űrtechnológiai szabványoknak, és beszereztünk hozzájuk további engedélyeket, illetve elvégeztettünk alkalmassági vizsgálatokat is, például az erőműtechnika terén.

A termék előnyei
  • Nagyszilárdságú
  • Terhelhető
  • Korrózió‑ és hőálló
  • Egyszerű azonosítás beépített állapotban is (a színek révén)
  • Különböző változatok minden követelményhez
  • Különböző technikai felületkiképzésekkel szállítható
  • Szerelési rendszerek, szerszámok és termékek egy kézből
  • collos és metrikus méretekkel, valamint különleges kivitelekben is rendelhető

A termék előnyei

Sok érv szól a termékeink mellett.

Tudjon meg többet az erősségekről és lehetőségekről. Pontról pontra.

Korrózió‑ és hőálló

Az igazi minőség szélsőséges körülmények között mutatkozik meg. A HELICOIL® menetbetétek magas hőmérsékletnek és nagy nedvességtartalomnak kitéve is stabilak és megbízhatóak maradnak. Az alkalmazási esettől függően különböző anyagokból készült menetbetéteket kell használni.

Kopásmentes

Tartós működés. Az ausztenites króm-nikkel acélból hengerelt furatmenet felületének kiváló minősége terheléstűrő, kopásálló menetet garantál, amelyre állandó, rendkívül alacsony menetsúrlódási nyomaték jellemző.

Egyenletes terhelés‑ és feszültségeloszlás

Állandó a teljes becsavarási hossz mentén. A HELICOIL® menetbetétek rugalmas tulajdonságai lehetővé teszik az egyenletes terhelés‑ és feszültségeloszlást.

A csavar megfogása

Nincs kilazulás. A menettechnika és a HELICOIL® Screwlock sokszög alakú menete nagy súrlódó záráshoz és így a csavar megfogásához vezet. A kötés sasszeggel, huzallal vagy alátéttel történő kiegészítő biztosítására nincs szükség.

Csökkentett menetsúrlódás

Kisebb súrlódás, nagyobb pontosság. A vezérelt nyomatékú csavarmeghúzási folyamat esetén a csavar változtatható előfeszítő erejét pontosabban lehet beállítani, és a csavar folyáshatárát jobban ki lehet használni.

Downsizing

Tökéletes a könnyű szerkezetekhez. A HELICOIL® egyesíti a lehető legkisebb helyigényt és a nagy terhelhetőséget. Így a nagyszilárdságú csavarokat kisebb szakítószilárdságú anyagokban is optimálisan lehet használni.

Részletes leírás

 

HELICOIL® Plus – a pluszpont

Rombikus profilú huzal, rugózó tekerccsé formálva – a HELICOIL® Classic változathoz képest a „plusz” a speciális menetkezdet. Egyszerűen úgy kell behelyezni, mint egy csavart, majd be kell csavarni. Ehhez elegendő a beszerelő orsó, amely méreteiben hasonló egy menetfúróhoz. A korábbi formájú meglevő szerszámokat továbbra is használni lehet. Az alkalmazható szerszámok így jelentősen kibővített kínálata segítségével a beszerelési időket az eddigi eljáráshoz képest akár 20%-kal is le lehet rövidíteni.

HELICOIL® Plus menetbetétek
 

HELICOIL® Tangfree – az innovatív menetbetét csap nélkül

Gyors és biztonságos beszerelés – a csap letörése nélkül. A betét innovatív becsavarása lehetővé teszi a mindkét oldali szerelést, ugyanabban a minőségben. A tekercs mindkét oldali lerövidítése és a bevezetéshez optimalizált huzalvégek révén a HELICOIL® Tangfree menetbetétet külön beigazítás nélkül be lehet szerelni. A HELICOIL® Tangfree betétet könnyen fel lehet tekerni az orsóra, és könnyedén befut a befogadó menetbe. A rugalmasan csapágyazott beszerelő penge a feltekeréskor belekapaszkodik a huzalból készült menetbetét behajtó bevágásába, és biztonságosan bejuttatja a betétet az előkészített befogadó menetbe.
Az optimalizált geometria ezenkívül a minimálisra csökkenti a szerszám kopását. A szerszámkoncepció a pengék hosszú élettartama és a lehető legegyszerűbb karbantartás révén tűnik ki.

HELICOIL® Tangfree menetbetét és beszerelő orsó

Termékváltozatok

Minden terv megérdemli a saját külön megoldását.

Tudjon meg többet a terméktípusokról, és találja meg az adott alkalmazási esethez leginkább illő változatot.

HELICOIL® Plus
Free Running

A menetbetét precíziósan kialakított rombusz profilú huzalból készül, és menetről menetre szabad mozgást tesz lehetővé. Ezáltal kaliberezhető, mindkét oldalról használható furatmenet jön létre.

Több

HELICOIL® Plus
Screwlock

Ez a menetbetét egy kiegészítő megfogó zónát tartalmaz a kötés biztosítására. Egy vagy több poligon-formájú menetrész rögzítő hatással van a becsavart csavar menetfalaira.

Több

HELICOIL® Tangfree
Free Running

Az innovatív menetbetét csap nélkül. Ezeknek a menetbetéteknek a beszereléséhez nincs szükség behajtócsapra. A csap letörésére és eltávolítására így nincs szükség. A HELICOIL® technológia aktuális innovációi és a hozzáigazított beépítő szerszámok optimálisan kiegészítik a meglevő HELICOIL® termékcsaládot.

Több

HELICOIL® Tangfree
Screwlock

A HELICOIL® Tangfree Screwlock legfontosabb jellemzője a precíziós módon kialakított profil – egy megfogó zónával, amely a kötés biztosítására szolgál.

Több

HELICOIL® Classic
Free Running

A menetbetét precíziósan kialakított rombusz profilú huzalból készül, és menetről menetre szabad mozgást tesz lehetővé.

Több

HELICOIL® Classic
Screwlock

Ez a menetbetét egy kiegészítő megfogó zónát tartalmaz a kötés biztosítására.

Több


HELICOIL® Plus Twinsert

p>A HELICOIL® Plus Twinsert két HELICOIL® Plus menetbetétből áll, nagy felületen kiszakadt menetes furatokhoz használják.

 

Több

Letöltések

Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.

Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.

Cím Nyelv Verzió Fájl Letöltés
HELICOIL® Plus
metrikus menetbetétek fémekhez
angol 0100/16.02 2941 kB / PDF
angol 0100/16.02 2941 kb / PDF
HELICOIL® Plus
hüvelykben megadott méretű menetbetétek fémekhez
angol 0101/15.02 3494 kB / PDF
angol 0101/15.02 3494 kb / PDF
HELICOIL® Smart
The new generation of thread technology for high-strength joints
angol 10/2019 2870 kB / PDF
angol 10/2019 2870 kb / PDF
HELICOIL® Tangfree
A huzalból készült csap nélküli menetbetét terheléstűrő menetekhez
angol 03/2019 2618 kB / PDF
angol 03/2019 2618 kb / PDF
HELICOIL® Plus
javítási megoldások meghibásodott menetekhez
angol 02/18 994 kB / PDF
angol 02/18 994 kb / PDF
The Blue Book – Aerospace Buyer’s Directory – To HELICOIL® Wire Thread Inserts
angol 0130/16.02 522 kB / PDF
angol 0130/16.02 522 kb / PDF
Sikertörténet
az EUROPIPE a HELICOIL® révén új dimenziókba tör be!
angol 0316/15.02 353 kB / PDF
angol 0316/15.02 353 kb / PDF
A KSB és a HELICOIL®
sikertörténete: Energikus kapcsolat!
angol 0317/15.02 344 kB / PDF
angol 0317/15.02 344 kb / PDF
Sikertörténet
a WE‑EF és a Böllhoff beragyogja Bielefeldet
angol 0318/15.02 333 kB / PDF
angol 0318/15.02 333 kb / PDF

A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.

Több információ a témáról

Szeretne még jobban elmerülni a kötéstechnika rejtelmeiben?

Itt található információ a sikeres alkalmazásokról és a kapcsolódó témákról.