Két kötőelem hatékony összekapcsolása. Az alkatrész az anyatestből és a HELICOIL® Screwlock beépített menetbetétből áll.
Két kötőelem hatékony összekapcsolása. Az alkatrész az anyatestből és a HELICOIL® Screwlock beépített menetbetétből áll.
A biztosító hatást a HELICOIL® Screwlock egy vagy több, poligon-formájú menetrész fejti ki. Ezek becsípő hatással vannak a becsavart csavar menetfalaira, ami által elasztikusan rugalmas, szorított-zárt kötés jön létre. Az így létrejövő kötés nyomatékok összevethetők az ISO 2320 szabványban megadottakkal, vagy egyenként is egymáshoz igazíthatók.
A HELICOIL® biztosító anyák az autóipar területén a motorok kipufogórendszereinél, a gépgyártásban, az építőipari gépekben, a vasúti járművekben és a mezőgazdasági gépekben alkalmazhatók.
Sok érv szól a termékeink mellett.
Tudjon meg többet az erősségekről és lehetőségekről. Pontról pontra.
Megelőzi a kilazulást. A HELICOIL® Screwlock menetei
rögzítő hatást fejtenek ki a behajtandó csavar vagy menetes csap menetfalaira – ez erős rugalmas súrlódó zárást és optimális csavarmegfogást eredményez.
Nagyszilárdságú anyák HELICOIL® Screwlock
huzalból készült menetbetétekkel – opcionálisan alátéttel is. Az előfeszítő erő megszűnése esetén sem oldódik ki az önzárásnak köszönhetően. A nagyobb biztonság érdekében.
A biztosítóanya nagy üzemi hőmérsékleteknél, pl. kipufogórendszerekben is megtartja szilárdságát. Ezért nem következik be berágódás.
A biztosítóanya az anyatestből és a HELICOIL® Screwlock huzalból készült menetbetétből áll. A csavarbiztosító hatást a HELICOIL® Screwlock sokszög formájú menete fejti ki. Ezek a menetek rögzítő hatást fejtenek ki a behajtandó csavar vagy menetes csap menetfalaira. Ezáltal elasztikusan rugalmas, szorított-zárt kötés jön létre, ami megfogja a csavart és megelőzi a kilazulást. Az alkalmazási esettől függően a megfogó nyomatékot több, poligon-formájú menetrész használatával növelni lehet.
Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.
Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.
| Cím | Nyelv | Verzió | Fájl | Letöltés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HELICOIL® biztosítóanya kötésbiztosítással ellátott különleges anyák
|
angol | 0560/15.02 | 687 kb / PDF |
A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.