Hézagkiegyenlítés

FLEXITOL®

Kézzel és automatikusan. A hézagok fokozatmentes kiegyenlítése a FLEXITOL® rendszer segítségével.

 

Hézagkiegyenlítés – hatékonyabb termelés

A FLEXITOL® rendszerek alkalmazása révén a gyártásban nagyobb hézagok engedhetők meg, ami kedvezőbb költségű gyártási folyamatokat eredményez.

A FLEXITOL® hézagkiegyenlítő rendszereket azzal a céllal fejlesztettük ki, hogy a hézagokat egy műszaki-gazdasági megoldással ki lehessen egyenlíteni, és meg lehessen akadályozni a torzulásokat a szerelés során. Ezáltal megvalósítható a sorozatgyártás biztonságos lebonyolítása. Ezenkívül hatékonyabban alakíthatók a ráfordításigényes beállítási folyamatok.

This product is made by Böllhoff

Eljárás / elv

Az autóipar ma már elképzelhetetlen a moduláris építésmódra alapozott gyártási folyamatok nélkül.
Az egyes alkatrészeket elszállítják a végső gyártóhoz, ahol már csak össze kell szerelni azokat.
A sorozatgyártás megvalósításához a fejlesztési folyamat során szükség van a megfelelő hézagok meghatározására. A FLEXITOL® automatikus hézagkiegyenlítő rendszer egy műszaki-gazdasági szempontból optimalizált megoldási koncepciót kínál.

Alkalmazásterületek

Az iparban egyre több alkalmazási példát lehet találni a moduláris felépítésű gyártási folyamatokra – pl. munkagép-házak, fióksínek, haszonjárművek fülkéinek borításainál vagy a mosógépek meghajtó egységeinek szerelésénél.

A FLEXITOL® rendszer az autóipar terén is gondoskodik a mindenekelőtt a fényszórók, hátsó lámpák, műszertartók, sárvédők, ajtókeretek vagy tetőcsíkok felszerelésénél a szükséges hézagkiegyenlítésről.

A termék előnyei
  • Nagyobb gyártási eltérések is kiegyenlíthetők
  • Nagyfokú működési biztonság
  • Csak egy oldali hozzáférhetőség szükséges
  • Egyszerű beépítés különböző alkalmazásokba
  • Gyors és egyszerű szerelés

A termék előnyei

Sok érv szól a termékeink mellett.

Tudjon meg többet az erősségekről és lehetőségekről. Pontról pontra.

Nagyobb gyártási tűrések is kiegyenlíthetők

Optimális kiegyenlítés Megfelelő tűrések a megbízható sorozatgyártás érdekében.

Kiváló minőségű végtermék

A műszakilag leggazdaságosabb megoldás. Megbízható működés és első osztályú minőség.

Gyors és egyszerű szerelés

Hatékony folyamatok. Rövid és gazdaságos ciklusidők a teljes gyártási folyamatban.

Részletes leírás

 

Kézi és automatikus hézagkiegyenlítő rendszerek

Jelenleg kézi és automatikus hézagkiegyenlítő rendszerek léteznek. Hogy melyik rendszert érdemes választani, az az alkalmazási területtől függ. Ha segédeszköz nélkül kell egy alkatrészt egy részegységben beigazítani, akkor a kézi megoldások tűnnek kedvezőbbnek. Ha az alkatrésztávolságot egy korábbi munkaművelet már meghatározta, akkor automatikus megoldást célszerű választani. Természetesen a kézi és az automatikus hézagkiegyenlítő rendszerek kombinációi is elképzelhetők.

 

Kézi hézagkiegyenlítés

Ennél a hézagkiegyenlítő rendszernél a befogadó alkatrészben egy meghatározott szintig kell a becsavarást elvégezni. A csavarozási eljárás során lehetőség van az alkatrészek tűréseinek kompenzálására (az alkatrész leszállításakor a tűrés nulla). A szereléskor további igazítás végezhető. A kötés oldásakor megmarad a beállított helyzet.

FLEXITOL® – kézi hézagkiegyenlítés

Kézi hézagkiegyenlítés

 

Automatikus hézagkiegyenlítés

Két alkatrészt kell egymáshoz igazítani, ill. pozícionálni.
A becsavaráskor automatikusan kiegyenlítődik a két alkatrész közötti távolság.
A hézagkiegyenlítő rendszer rögzíti az eredetileg beigazított helyzetet.
A kötés oldásakor a rendszer visszatér az alaphelyzetbe.

FLEXITOL® – automatikus hézagkiegyenlítés

Automatikus hézagkiegyenlítés

Termékváltozatok

Minden terv megérdemli a saját külön megoldását.

Tudjon meg többet a terméktípusokról, és találja meg az adott alkalmazási esethez leginkább illő változatot.

FLEXITOL® Metal

Ez a kétrészes rendszer teljes egészében fémből készül, ezért nagy mértékben terhelhető.
A csekély ráépítési méret az elválasztó fugában azt eredményezi, hogy ezt a megoldást jól lehet a meglevő beépítési térbe integrálni – utólag is.

Több

FLEXITOL® Hybrid

A FLEXITOL® Hybrid egy többrészes rendszer, amelyet főként a nagysorozatú gyártáshoz dolgoztunk ki.
A moduláris felépítésnek köszönhetően a különböző alapmagasságok és tűréskiegyenlítő méretek módosítása egyszerűen megvalósítható.

Több

FLEXITOL® Plastic

A FLEXITOL® Plastic egy állítóelemből és egy rögzítőelemből áll, mindkettő műanyagból készül; kiszállításuk előszerelt részegységként történik. Ezt a részegységet kell a műanyagból készült befogadó alkatrész befogadó furatába becsavarni.

Több

FLEXITOL® K' in K'

Az úgynevezett üreges csavaroknál a K' in K’ menet működése szintén fontos szerepet játszik. A K' in K’ menet saját maga vágja be befogadó menetét a műanyag test meglevő furatába.

Több

FLEXITOL® különleges megoldások

Hátsó lámpa rögzítése kézi hézagkiegyenlítő rendszerrel.

Több

FLEXITOL® különleges megoldások

Tetősín rögzítése kézi és automatikus hézagkiegyenlítő rendszerrel.

Több

Letöltések

Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.

Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.

Cím Nyelv Verzió Fájl Letöltés
FLEXITOL®
rendszerek a fokozatmentes tűréskiegyenlítéshez
angol 0590/16.02 2088 kB / PDF
angol 0590/16.02 2088 kb / PDF
FLEXITOL® Eco
Tolerance compensation system
angol 11/2020 152 kB / PDF
angol 11/2020 152 kb / PDF

A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.