Kiegészítő szortimentek

FLEXIDRIVE®

A csavarhajtások egyedi kombinációja a FLEXIDRIVE® rendszerrel, a gazdaságos, innovatív és folyamatbiztos összeköttetések testre szabott megoldásával.


 

Kombinált hajtási koncepciók

A FLEXIDRIVE® olyan kettő-az-egyben megoldás, amellyel csökkenteni lehet a szerelési költségeket, és egyszerűsíteni lehet a karbantartást.

A TORX® és a belső csillag kulcsnyílású hajtás kiválóan alkalmas a gazdaságos első szerelésre. A javítási és karbantartási munkák megkönnyítésére, illetve a szerszámok rosszabb rendelkezésre állásáról szóló érvek leküzdésére a FLEXIDRIVE® rendszerben kombinálni lehet a különböző hajtásmódokat.

Böllhoff parabola

Eljárás / elv

A szereléskor a hatékony belső csillag kulcsnyílású hajtást használják. A karbantartáskor viszont több szerszám alkalmazása lehetséges. Ha a belső csillag kulcsnyílás elszennyeződött és ezért nem hozzáférhető, vagy nem áll rendelkezésre a megfelelő bit, akkor a csavarkötést külső hajtással vagy más alternatívákkal is ki lehet oldani.

Alkalmazásterületek

Több rugalmasság az összes alkalmazási területen. A FLEXIDRIVE® különösen alkalmas olyan termékekhez, amelyeket a gyártáskor automatikusan kell csavarozni, de karbantartás esetén gyorsan és speciális szerszám nélkül kell kioldani. Ezért a kombinált hajtást gyakran alkalmazzák az építőiparban, a mezőgazdasági és egyéb gépek gyártásában, illetve sok más ágazatban.

A termék előnyei
  • A szerelési idő csökkentése a belső csillag kulcsnyílás használatával
  • Standard szerszámok szerelési és javítási munkáknál
  • A szerszámok sokféleségének csökkentése
  • A szerszámok élettartamának növelése

A termék előnyei

Sok érv szól a termékeink mellett.

Tudjon meg többet az erősségekről és lehetőségekről. Pontról pontra.

Csökkentett szerelési idők

Tökéletes erőátvitel, gyors szerelés a jól bevált TORX® csavarok hatékony belül támadó erőivel.

Alacsony szerszámköltségek

A hatékony hajtásrendszerek lehetővé teszik a standard szerszámok használatát a szerelési és javítási munkáknál. A hatékony hajtásrendszerek egyidejűleg megnövelik a szerszámok élettartamát.

Mindent egy kézből

A FLEXIDRIVE® teljes csomagot jelent a felhasználó számára. Mi magunkra vállaljuk a beszerzést, a készletezést és a szállítást.

Műszaki tanácsadás

Minden alkalmazási eset más. Mi megtaláljuk a műszakilag legjobb és gazdaságilag legésszerűbb megoldást.

Részletes leírás

 

Teljes rugalmasság

Egyszerű, egyedi kombinációk. Akár belső csillag kulcsnyílás külső hatlappal, akár külső hatlap egy horonnyal ‒ a FLEXIDRIVE® lehetővé teszi különböző hajtások kombinálását. Mivel a gyártás egyedileg történik az egyes ügyfelek számára, a legkülönbözőbb csavargeometriákat, menetformákat, anyagokat és felületi kezeléseket lehet választani.

Alkalmazási példák

 

A FLEXIDRIVE® megoldás számos ágazatban megtalálható.

A következőkben példaszerűen felsorolunk néhány sikeres alkalmazást és a velük együtt járó szerelési könnyítést:


Motorok összeszerelése / rászerelhető alkatrészek rögzítése

Korábbi megoldás: belső hatlapfejű csavarok / külső hatlapfejű csavarok
FLEXIDRIVE® megoldás: külső hatlapfejű és belső csillag kulcsnyílású peremes csavarok


Lámpatartók

Korábbi megoldás: kereszthornyos csavarok
FLEXIDRIVE® megoldás: ötoldalú menetvágó csavarok fej alatti záró fogazással, belső csillag és egyhornyú hajtással


Hőcserélők alkatrészeinek csavarozása

Korábbi megoldás: egyhornyú csavarok
FLEXIDRIVE® megoldás: háromkaréjos menetvágó csavarok belső csillag és egyhornyú hajtással

Kabrió illusztrációja motorral

Letöltések

Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.

Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.

Cím Nyelv Verzió Fájl Letöltés

A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.

Több információ a témáról

Szeretne még jobban elmerülni a kötéstechnika rejtelmeiben?

Itt található információ a sikeres alkalmazásokról és a kapcsolódó témákról.