Kiegészítő szortimentek

Emelőszerkezetek

Biztonságos emelés és szállítás a legnagyobb terhekhez való emelőszerkezetekkel.


 

Nagyobb biztonság emeléskor

Emelőszerkezeteink megfelelnek a legszigorúbb biztonsági követelményeknek is a terhek emelésekor és szállításakor.

Nagyszilárdságú, nagyon megbízható. Ha a biztonságról és a maximálisan megengedhető terhekről van szó, akkor a mi emelőszerkezeteink nyilvánvaló fölényben vannak a hagyományos emelőeszközökkel szemben. Ezenkívül ezeket a felszerelés után egyszerűen és gyorsan be is lehet igazítani ‒ az erők optimális hatása érdekében.

Böllhoff parabola

Eljárás / elv

A hordozóeszköz és az emelendő teher összekötése ‒ mégpedig biztonságosan. A válogatott anyagok és gyártási módszereink révén a mi emelőszerkezeteink nagyobb terheket bírnak el, mint a hagyományos gyűrűs csavarok.

Alkalmazásterületek

Az emelőszerkezetek ma már hozzátartoznak az iparhoz. A biztonság hozzáadott értékének köszönhetően üzemi eszközként nap mint nap használják őket. A gépek és berendezések szállítására szolgálnak, illetve kiválóan alkalmasak az áruk lekötésére a szállítás során. A sokféle változatnak köszönhetően az emelőszerkezeteket a vizsgálópadokon is megtaláljuk a mozgást elősegítő funkcióknál vagy visszatartó biztosításokként.

A termék előnyei
  • 4-szeres biztonság minden terhelési irányban
  • CE- és DGUV-tanúsítvány
  • Az erő bevezetésének optimális beigazítása
  • Alkalmas a nagy és a nagyon nagy terhelésekhez
  • 100%-os Magnaflux repedésvizsgálat

A termék előnyei

Sok érv szól a termékeink mellett.

Tudjon meg többet az erősségekről és lehetőségekről. Pontról pontra.

Tanúsítás

A GS OA 15-04 alapján tervezett, bevizsgált és tanúsított termékek. A DGUV pedig engedélyezte a H-jelzés használatát.

Elforgatható és dönthető

Minden termékünk kényelmesen beigazítható az optimális erőbevezetéshez.

Hatékony védelem

Igazi körkörös védelem. Négyszeres biztonság valamennyi terhelési irányban.

Különösen hosszú élettartam

Tartós biztonság. 20 000 teherváltással járó igénybevételre terveztük.

A legigényesebb minőségi szabványok

100 százalékos minőség. Minden egyes emelőszerkezet kiállta a Magnaflux repedésvizsgálatot.

CE-megfelelőség

Alkalmas a biztonságos emelésre a 2006/42/EK Gépek irányelv szerint.

Igény esetén egyedi gyártás

Örömmel adunk tanácsot az Ön alkalmazási esetével kapcsolatban, és Önnel együtt kidolgozunk testre szabott speciális megoldásokat.

Részletes leírás

 

Nézzük a biztonságot

Nehéz terhek emelésekor és biztosításakor az emelőszerkezetekre nagy erők hatnak. Az anyagi károk és a személyi sérülések elkerülése érdekében a lehető legnagyobb biztonságot kell szavatolni. Nagyszilárdságú emelőszerkezeteinknél garantáljuk a teher 4-szeresét kitevő biztonságot valamennyi terhelési irányban. Természetesen a CE-tanúsítást is megszereztük ezekhez az alkatrészekhez. Termékeink alkalmasak a terhek 2006/42/EK számú Gépek irányelv szerinti biztonságos emelésére, valamint megfelelnek a DGUV szigorú előírásainak is (a szakmai szövetség H-jelölése). A minőséggel szembeni elvárásainkat jól mutatja a végellenőrzésünk is. Minden egyes általunk gyártott emelőszerkezetet repedési vizsgálatnak vetünk alá, és azokat kizárólag megfelelőség esetén bocsátjuk forgalomba.

A nagyszilárdságú emelőszerkezetek alkalmasak a 2006/42/EK számú Gépek irányelv szerinti biztonságos emelési feladatokra, valamint megfelelnek a DGUV szigorú előírásainak is (a szakmai szövetség H-jelölése).

Vizsgálati jelölés

 

Különbségek a hagyományos megoldásokhoz képest

Valamennyi termékünk elforgatható csapággyal van ellátva, így az emelőszerkezetek kényelmesen beigazíthatók. Ezáltal érzékelhetően biztonságosabb és könnyebb a munkavégzés nehéz terhek emelésekor. A válogatott anyagok felhasználása és gyártási eljárásaink révén a nagy szilárdságú emelőszerkezetek jelentősen nagyobb terheket bírnak el, mint a DIN 580 szerinti hagyományos gyűrűs csavarok.

Termékváltozatok

Sok változat, egy cél: az emelőszerkezet optimális kialakítása a specifikus terheléseknek megfelelően.

Tudjon meg többet a terméktípusokról, és találja meg a megfelelő változatot az Ön igényeihez.

Elforgatható gyűrűs csavar

Az elforgatható gyűrűs csavar kompakt felépítése ellenére rendkívül nagy terhelési erőket képes átvenni. Ezek az erők a tehergyűrűt minden irányból érhetik.

Több

Elforgatható gyűrűs anya

Az furatmenet elforgathatóan van csapágyazva, ezáltal az emelőszerkezet optimálisan hozzáigazítható a terhelés átvételére szolgáló eszközhöz.

Több

Forgóhorog

A forgóhorog rugalmasan és elforgathatóan van csapágyazva. A gyűrű 180°-os szögben dönthető, a fej pedig 360° fokban elfordítható.

Több

Emelőszem

Az emelőszemek kitűnően alkalmasak 0° és 90° közötti szögben támadó erők átvételére.

Több

Emelőkengyel

Az emelőkengyelt a szerkezethez két csavar rögzíti.

Több

Elforgatható PSA gyűrűs csavar

A 900-as elforgatható PSA gyűrűs csavar biztonságos emelőszerkezet hevederekhez.

Több

Letöltések

Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.

Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.

Cím Nyelv Verzió Fájl Letöltés

A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.