Kötésbiztosítás

Twin‑Lock

Lecsavarodás ellen nagyfokú védelmet nyújtó kötésbiztosítások, erős vibráció és dinamikus terhelések esetén is.

 

Maximális csavarbiztonság erős vibráció esetén

A Twin‑Lock kötésbiztosítások hatékonyan megakadályozzák a csavarkötések kioldódását.

Alakzáró kötés súrlódás helyett. A Twin‑Lock csavarbiztosító rendszer a többi, hagyományos módszertől eltérően a kötés előfeszítő erejét használja ki, Így felülmúlja a hagyományos kötésbiztosításokat.

Eljárás / elv

A Twin-Lock két egyforma ékes biztosítóalátétből áll, amelyek egyik oldala radiális fogazással, a másik oldala pedig ék alakú fogazással van ellátva. Ez a kötés oldásakor az előfeszítő erő megnövekedéséhez vezet, amely hatékonyan megvédi a csavarkötést még erős dinamikus terhelések és vibráció esetén is.

Alkalmazásterületek

A Twin‑Lock alátétpárok használata olyan helyeken különösen előnyös, ahol a csavarkötés magától kioldódhat. A Twin‑Lock hatékony védelmet nyújt olyan helyeken is, ahol erős vibráció és dinamikus terhelések érik a kötést.

A termék előnyei
  • Optimális biztosítási megoldás erős vibráció és dinamikus terhelések esetén is
  • Kioldható és teljesítményromlás nélkül újrafelhasználható
  • A csavarkötések jól bevált biztosító rendszere
  • Bármely szilárdsági osztályú csavarok/anyák esetén használható (max. 12.9)
  • Gyakran gond nélkül utólag is beépíthető az alkalmazásba

A termék előnyei

Sok érv szól a termékeink mellett.

Tudjon meg többet az erősségekről és lehetőségekről. Pontról pontra.

Optimális biztosítási megoldás

Nincs kilazulás Még erős vibráció és dinamikus terhelések mellett sem.

Könnyen szerelhető és egyszerű

Az előre összeragasztott alátétpároknak köszönhetően az első szerelésnél sem adódnak hibák, és garantált a könnyű kezelhetőség.

Kenőanyagokhoz alkalmas

Mivel a biztosítóhatás a súrlódás helyett az előfeszítő erőn alapul, a lecsavarodás elleni biztosítás mind száraz, mind kent felületek esetén garantált.

Környezetbarát és korrózióálló

Kiváló minőségű bevonatuknak köszönhetően a Twin‑Lock elemek rendkívül ellenállók a korrózióval szemben, és teljesen Cr6‑mentesek.

Részletes leírás

 

Működési mód

Az anya/csavar meghúzásakor a Twin‑Lock biztosító alátét radiális külső fogazása alakzáróan belenyomódik a felfekvési felületbe. Az ék alakú fogazás α hajlásszöge nagyobb, mint a csavarmenet ß emelési szöge.
A következmény: A csavarkötés oldásakor az előfeszítő erő először megnövekszik. Ezenkívül az alátétek külső felületén található radiális fogazás súrlódási értéke jóval nagyobb, mint az ék alakú fogazással ellátott belső oldal súrlódási értéke. A gyakorlatban az alátétpárok kombinációja nagyfokú lecsavarodás elleni biztosítást eredményez, nehéz körülmények között is.

Twin-Lock csavarbiztosító rendszer
 

Felszerelés

Sokoldalú alkalmazhatóság. A Twin‑Lock alátétek gond nélkül használhatók kötésbiztosításra menetes furatok, süllyesztett furatok, átmenő furatok vagy tőcsavarok esetén is. Az átmenő furatoknál ügyelni kell arra, hogy két biztosítóalátétpárt használjunk. Ezenkívül hosszú lyukak és lágy érintkező anyagok esetén megnövelt külső átmérőjű Twin‑Lock alátéteket ajánlatos alkalmazni. Figyelem: A Twin‑Lock alátéteket nem szabad rögzítetlen alátéteken alkalmazni!

A Twin-Lock csavarbiztosító rendszer szerelése

1) Menetes furatok
2) Süllyesztett furatok
3) Átmenő furatok
4) Tőcsavarok

 

A Twin‑Lock tesztelés közben

A Twin‑Lock használatával a kötés előfeszítése fennmarad. A következő diagram az alátétek kiváló lecsavarodás elleni biztosítását mutatja be. A biztosítóelem nélküli csavarokkal szemben (piros vonal) itt az előfeszítő erő a terhelés teljes időtartama alatt állandó. A kék vonal azt az erőnövekedést ábrázolja, amely ahhoz szükséges, hogy a lezajlott terhelésváltozások után kilazuljon a kötés („kattanási" effektus).

Tesztparaméterek

  • Csavar: M8 szilárdsági osztály 8.8
  • Előfeszítés: 9,1 kN
  • Befogási hossz: 14 mm
  • Felületkezelés: Delta Protekt® KL100+VH30
  • Kenés: Olaj SAE 30
A Twin-Lock csavarbiztosító rendszer vizsgálati tanúsítványa

Jelmagyarázat

Zöld = M 8 méretű csavar Twin‑Lock alátétekkel, a folyáshatár 50%-ának megfelelő előfeszítő erővel
Piros = M 8 méretű csavar biztosító alátét nélkül
Narancssárga = M 8 méretű csavar feszítő alátéttel
Sárga = M 8 méretű anya poliamid gyűrűvel
Kék = Az előfeszítő erő alakulása a csavar kicsavarásakor (kattanási‑effektus)

Termékváltozatok

Minden terv megérdemli a saját külön megoldását.

Tudjon meg többet a terméktípusokról, és találja meg az adott alkalmazási esethez leginkább illő változatot.

Twin‑Lock standard átmérővel

A standard kivitel sokféle alkalmazási területen használható – süllyesztett csavarokhoz is.

Több

Twin‑Lock megnövelt külső átmérővel

Ez a kivitel kiválóan alkalmas lágy érintkező anyagokhoz és hosszú lyukakhoz.

Több

Több információ a témáról

Szeretne még jobban elmerülni a kötéstechnika rejtelmeiben?

Itt található információ a sikeres alkalmazásokról és a kapcsolódó témákról.