A Nord‑Lock ékes biztosító alátétek mechanikusan működő gépelemek. Rezgések esetén is biztosítják a csavarkötéseket az előfeszítő erő megnövelése által (súrlódás helyett), így felülmúlják a hagyományos kötésbiztosításokat.
A Nord‑Lock ékes biztosító alátétek mechanikusan működő gépelemek. Rezgések esetén is biztosítják a csavarkötéseket az előfeszítő erő megnövelése által (súrlódás helyett), így felülmúlják a hagyományos kötésbiztosításokat.
Weboldal
www.nord-lock.com
A Nord‑Lock rendszer két egyforma ékes alátétből áll, amelyek egyik oldalán radiális fogazás található, amely alakzáró módon belemélyed a felfekvő felületbe, a másik oldalán pedig ék alakú fogazás van elhelyezve, amely rezgés esetén megnöveli az előfeszítő erőt.
A Nord‑Lock alátétpárok használata olyan helyeken különösen előnyös, ahol a csavarkötés magától kioldódhat. A Nord‑Lock immár több mint 30 éve garantálja a maximális lecsavarodás elleni biztosítást, erős vibráció és nagy dinamikus terhelések esetén is.
Sok érv szól a termékeink mellett.
Tudjon meg többet az erősségekről és lehetőségekről. Pontról pontra.
A megfogó erő rezgés és dinamikus terhelés esetén sem csökken
Már a csekély mértékű előfeszítés is a lehető legnagyobb biztonságot nyújtja.
Mivel a biztosítóhatás a súrlódás helyett az előfeszítő erőn alapul, a lecsavarodás elleni biztosítás mind száraz, mind kent felületek esetén garantált.
A Nord‑Lock kötésbiztosítás egy újrafelhasználható rendszer, különböző anyagokból és rétegbevonatokkal kapható, hogy optimálisan hozzá lehessen igazítani az Ön alkalmazásához.
Szokásos szerszámokkal egyszerűen és gyorsan felszerelhető és leszerelhető – és nincs szükség utánhúzásra.
A Nord‑Lock csavarbiztosító rendszer hivatalosan engedélyezve van és a gyakorlatban jó bevált – többek között az építőiparban és a vasúti közlekedés területén is.
Az ékes biztosító alátétek belső oldalán ékes felületek, a külső oldalukon pedig radiális bordák találhatók. Az ékes felületeket úgy alakítják ki, hogy az α szög mindig nagyobb, mint a β menetemelkedési szög. A párosával összetapadó alátéteket úgy kell alkalmazni, hogy a belső ékes felületek egymás felé nézzenek.
A csavar/anya meghúzásakor a Nord‑Lock alátétek radiális bordái alakzáró módon benyomódnak a felfekvő felületbe. Az alátétpár szilárdan ül a helyén, mozgásra csak az ékfelületek között van lehetőség. Az ékhatás miatt az oldási irányba megtett legkisebb elfordítás esetén is megnő a rögzítő erő – így a csavar önmagát biztosítja.
A Nord-Lock ékes biztosító alátétek az összes, akár a 12.9 szilárdsági osztályba tartozó csavarokhoz is használhatók. A Nord‑Lock alátétek gond nélkül használhatók kötésbiztosításra menetes furatok, süllyesztett furatok, átmenő furatok vagy tőcsavarok esetén is. Az átmenő furatoknál ügyelni kell arra, hogy két biztosító alátétpárt használjunk. Ezenkívül hosszú lyukak és lágy érintkező anyagok esetén megnövelt külső átmérőjű Nord‑Lock alátéteket ajánlatos alkalmazni.
Figyelem: A Nord‑Lock alátéteket nem szabad rögzítetlen kísérő alátéteken alkalmazni!
A DIN 65 151 szerinti Junker rezgésteszt jól bevált eljárás dinamikus terhelések hatása alatt álló csavarkötések biztonságának vizsgálatára és összehasonlítására. A csavarkötés csavartengelyhez képest keresztirányú terhelése alatt az előfeszítő erőt egy nyomásmérő szelencével folyamatosan mérik és feljegyzik.
A következő diagram az alátétek által eredményezett nagy lecsavarodás elleni biztosítást mutatja be. A biztosítóelem nélküli vagy nem megfelelő biztosítóelemmel ellátott csavaroknál a megfogó erő jelentős csökkenése mutatható ki a növekvő terhelésváltozások nyomán. Ezek a biztosítóelemek rezgés hatására nem fejtenek ki biztosítóhatást. Ezzel szemben a Nord-Lock alátéteknél az előfeszítő erő a terhelés teljes időtartama alatt állandó marad. Az előfeszítő erő csak kismértékben csökken az elválasztó fugák és a menet között. Az ékek által eredményezett biztosítóhatást az előfeszítő erőnek a kioldási folyamat alatt fellépő jelentős növekedése teszi nyilvánvalóvá.
Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.
Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.
Cím | Nyelv | Verzió | Fájl | Letöltés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord-Lock ékes biztosító alátétek
|
angol | 2015/06 | 383 kb / PDF | ||||
Böllhoff aktualitás csavarkötések biztosítása
|
angol | 1627/11.02 | 1218 kb / PDF |
A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.