A csavarkötések dinamikus terhelések hatására maguktól kilazulhatnak, és így a kötés megszűnhet. A SAPER LOCK® képes ezt hatékonyan megakadályozni, még erős vibráció esetén is.
A csavarkötések dinamikus terhelések hatására maguktól kilazulhatnak, és így a kötés megszűnhet. A SAPER LOCK® képes ezt hatékonyan megakadályozni, még erős vibráció esetén is.
A SAPER LOCK® biztosítóanyák egy anyatestből és egy belül elhelyezett rugóból állnak. Az anyatest konstrukciója olyan, hogy a rugó kilazulás esetén befekszik a menet aljába, és körbetekeredik a menetes száron. Ez megakadályozza kilazulást.
A SAPER LOCK® biztosítóanyákat mindenekelőtt olyan helyeken alkalmazzák, amelyek nagy követelményeket támasztanak a csavarbiztonsággal szemben. Más kötésbiztosításokkal szemben a SAPER LOCK® anya teljes értékű csavarbiztosításként, elvesztés elleni védelemként és beigazító és beállító elemként is funkcionál. Mindez igaz az előfeszítő erőtől és a csavarozandó alkatrészek keménységétől függetlenül.
Sok érv szól a termékeink mellett.
Tudjon meg többet az erősségekről és lehetőségekről. Pontról pontra.
Nincs kilazulás Még erős vibráció és dinamikus terhelések mellett sem.
A kioldó horog lehetővé teszi a könnyű felszerelést és leszerelést, a kereskedelemben kapható szerszámokkal.
A felcsavarásnál a rugó kitágul, ezért nem keletkezik súrlódó nyomaték többlet, ami lehetővé teszi a gond nélküli újracsavarozást.
A csavarkötés hatékony biztosítása, elvesztés elleni védelem, valamint beállító és beigazító funkció.
A SAPER LOCK® biztosítóanyák világszerte szabadalmi oltalom alatt állnak.
Az innovatív SAPER LOCK® biztosítóanya egy rozsdamentes rugóval van felszerelve, amely az anyatesten belül található. Az anya felcsavarásakor a rugó kitágul, és szinte súrlódásmentesen hozzásimul az anyatesthez. Ez a hagyományos megfogó anyákkal ellentétben könnyű szerelést tesz lehetővé, mivel a rugó nem okoz többlet súrlódó nyomatékot. Az anya nem kopik, és korlátlanul újra felhasználható.
A rugó hajlékony, ezért a lecsavaráskor befekszik a menet aljába. Ennek során körbetekeredik a menetes száron – a kötésbiztosítás megvalósul, az anya nem tud kilazulni. A megfogó résszel felszerelt önbiztosító anyák csupán azt akadályozzák meg, hogy a kötés szétessen. A SAPER LOCK® előnyei: Fenntartja a kötés előfeszítő erejét – a csavarozandó alkatrészek keménységétől és az alkalmazott előfeszítő erőtől függetlenül. Ez teszi a SAPER LOCK® biztosítóanyák alkalmazását annyira biztonságossá.
A rugó oldalt elhelyezett kioldó horga segítségével a SAPER LOCK® biztosítóanyát egészen egyszerűen le lehet szerelni. Ezt a horgot egy dugókulcsbetéttel lehet működtetni, aminek hatására a biztosító mechanizmus működése megszűnik. Ezután a SAPER LOCK® biztosítóanyát megnövekedett súrlódó ellenállás nélkül le lehet csavarni.
A SAPER LOCK® biztosítóanya csavarbiztosító hatását mérni és vizualizálni lehet:
A DIN 65 151 szerinti Junker rezgésteszt jól bevált eljárás a rezgések és dinamikus terhelések hatása alatt álló csavarkötések biztonságának vizsgálatára. A Junker tesztben a kötőelemeket meghatározott előfeszítő erővel meghúzzák, majd dinamikus keresztirányú terhelésnek vetik alá. A terhelés alatt folyamatosan feljegyzik az előfeszítő erő nagyságát.
A kötés előfeszítő ereje a SAPER LOCK® biztosítóanyának köszönhetően több, mint 80%-os értéken maradt; az elem így gond nélkül kiállta a vizsgálatot. A nem kellőképpen biztosított kötéseknél bekövetkezik a kilazulás, és ezzel együtt az előfeszítő erő megszűnése. Az oldalt látható diagram bemutatja a nem kellőképpen biztosított csavarkötés viselkedését a SAPER LOCK® biztosítóanyával ellátott csavarkötéssel szemben.
Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.
Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.
| Cím | Nyelv | Verzió | Fájl | Letöltés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAPER LOCK® anya az innovatív kötésbiztosítás
|
angol | 8270/16.02 | 338 kb / PDF |
A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.