Közvetlen csavarkötések
A könnyűszerkezetes megoldások nagyobb folyamatbiztonságáért
Kiváló mechanikai tulajdonságaiknak, minimális tömegüknek és csekély gyártási költségeiknek köszönhetően a műanyagok a modern ipari gyártás alapvető részévé váltak. Ehhez kapcsolódóan a kötési technológiák terén is egyre jelentősebb igények merültek fel. A megoldás: cégünk AMTEC® csavarjai. Hatékony módon képesek biztosítani a hőre lágyuló műanyag elemek biztonságos és tartós kötéseit.
A rendszer mellett szóló tényezők
A speciális menetgeometriának köszönhetően egyszerűen szerelhető. Az AMTEC® a kiszakadással szembeni nagyfokú ellenállást is garantálja.
Műanyagokhoz használatos csavarjainkat többször is újra fel lehet használni. A VDE szerint akár 10-szer is újra meg lehet húzni őket.
A közvetlen csavarkötések hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagokhoz egyaránt használhatók. Több különféle változatban kaphatók.
Az optimalizált spirálszög értéke az önbiztosítási pont felett található. Ez a menetemelkedéssel együtt csökkenti a műanyag relaxációra való hajlamát.
A szakértői alkalmazástechnikai tanácsadás és a folyamatfelügyelet éppen úgy része az AMTEC® közvetlen csavarkötési programnak, mint az egyedi igényekre szabott megoldások kidolgozása.
Könnyűszerkezetes megoldásokhoz tervezve
Mivel a modern kori kivitelezésben egyre inkább elterjed a polimer anyagok használata, máshogy kell tekintenünk a műanyagok megbízható közvetlen csavarkötéseire. Kifejlesztettünk egy olyan csavarkialakítást, amely a bővülő igényeknek is képes megfelelni: ez cégünk AMTEC® csavarcsaládja. 
 
 Az AMTEC® név az After Moulding TEChnology, vagyis öntés utáni technológia kifejezés rövidítése, ami azt jelenti, hogy a csavarkötést a műanyag alkatrész öntőformából való kivétele után helyezik be. Így kiegészítő kötőelemek, például menetes fémbetétek nélkül is nagy szilárdságú és költséghatékony csavarkötéseket lehet létrehozni.
Módszer és alapelv
AMTEC® csavarjaink keresztmetszete a maximális folyamatbiztonság érdekében háromlebenyes kialakítású. A behajtási nyomaték ennek köszönhetően jelentős mértékben csökken, a kiszorított anyag számára pedig fészkek alakulnak ki. A műanyag károsodás nélkül ki tud folyni, a metszett menetben pedig nem keletkeznek feszültségek.
 
 Hőre lágyuló műanyagokhoz kialakított csavarunk a menet geometriája tekintetében is elismerésre méltó teljesítményt nyújt. A menetfelületek nagy átfedésének köszönhetően ugyanis csökken a felületi nyomás, és kiküszöbölhető az anyag kúszása. A 30 fokos szelvényszög minimálisra csökkenti a sugárirányú feszültséget, ami a hőre lágyuló műanyagokból készült konstrukciók előfeltétele.
 
 A hagyományos csavarokkal ellentétben az AMTEC® csavart akár tízszer is újra lehet húzni.
Szakértő tanácsadás és egyedi megoldások
Alkalmazástechnikai szolgáltatóként az AMTEC® csavarok alapválasztéka mellett egyedi igényekre szabott megoldásokat is kínálunk. Ezekhez a kezdeti elképzeléstől az összeszerelési folyamat felügyeletéig teljes körű támogatást biztosítunk. Akár a megfelelő anyagot vagy felületkezelést, az alkalmas fejformát vagy menethosszt keresi, megtaláljuk az Ön alkalmazásához legjobban illeszkedő megoldást.
Információk és továbbiak
Felkeltette érdeklődését az AMTEC® rendszer? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.