eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

DIN szerinti és szabványos alkatrészek

Szegecsanyák

Szegecsanyáink lehetővé teszik az egy oldalról történő beszerelést, és nagy nyomatékok felvételére képesek.

Egy szegecsanya képe – b51010.

Biztonságos kötések szegecsanyákkal

Az anya szárán található recézés a kötőelem benyomásakor a fogadó elem anyagába nyomódik, így mechanikus alakzárás alakul ki, ami akár nagy nyomatékok felvételére is képes.

Módszer és alapelv

Szegecsanyák áttekintése

Működési elv

A vágószegecsanyákat a szegecsoldalon / kisebb átmérőjű száron található recézés jellemzi. A kötőelemet tengelyirányú nyomással lehet az alkatrészbe húzni – sajtolószerszámmal vagy a beszereléskor fellépő erővel. A létrejövő alakzárás lehetővé teszi, hogy később egy oldalról is elvégezhető legyen a beszerelés, illetve nagy nyomatékok felvételére is képes.

Anyag

Acél és rozsdamentes acél kivitelben kapható.

Felületkialakítás

Termékeink a követelményektől és az alkalmazási területtől függően különböző felületkezeléseket kaphatnak. A megfelelő bevonatrendszerre vonatkozóan szívesen adunk személyre szóló tanácsot.

Alapkínálatunkba az alábbi felületkialakítások tartoznak:

  • Nyers
  • Galvanizált (iparági szabvány)
  • Vastagréteg-passzivált
  • Cink-nikkel bevonat
  • Cinklamellás bevonat

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

Szegecsanyák típusai

  • Besajtolható anyák

    A csavart a hátsó oldalról kell becsavarni. A meghúzási nyomatékot a gyűrű fogazása veszi fel.

    Szabványok

    • B 51050

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltették érdeklődését rögzítési pontjaink? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.

További termékek