eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

DIN szerinti és szabványos alkatrészek

Rugós alátétek

A rugós alátétek a spirálrugókhoz hasonló viselkedésükkel növelik a csavarkötések rugalmasságát.

Rugós alátétek – DIN 137B.

Csavarkötések rugalmasságának növelése

A rugós alátétek nagy előfeszítő erőket is képesek felvenni

Az ebbe a kategóriába tartozó alátétek mindegyike hullámos, görbített vagy csavart kialakítású. Az elemek a beszerelés során a terhelés hatására deformálódnak, majd a rendeződés folyamán jelentkező veszteségekre elasztikusan reagálnak. Ezáltal az előfeszítő erő esetleges csökkenése kompenzálható.

Módszer és alapelv

Rugós alátétek áttekintése

Működési elv

Ezeknek az alátéteknek olyan az alakja, hogy a csavarkötés előfeszítő erejét elasztikus alakváltozással veszik fel. Az összeköttetést ezáltal biztosítják az esetleges rendeződési veszteségekkel szemben.

Anyag

Ezeket az alkatrészeket általában rugalmas acélokból készítik. Más anyagok csak különleges esetekben jöhetnek szóba.

Felületkialakítás

Termékeink a követelményektől és az alkalmazási területtől függően különböző felületkezeléseket kaphatnak. A megfelelő bevonatrendszerre vonatkozóan szívesen adunk személyre szóló tanácsot.

Alapkínálatunkba az alábbi felületkialakítások tartoznak:

  • Nyers
  • Mechanikus cinkbevonat
  • Galvanizált
  • ISO szerint horganyzott
  • Cink-nikkel bevonat
  • Cinklamellás bevonat

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

Rugós alátétek típusai

  • Fogazott alátétek

    A fogazott alátétek belső vagy külső oldalán nagy számú, enyhe átfedésben lévő fémfülecske található.
    A beszerelés során ezek az egymáshoz illesztett alkatrészek felületeibe nyomódnak. A nagy számú érintkezési pont miatt a fogazott alátétek kiváló elektromos érintkezést is biztosítanak, ezért gyakran használják őket földelési célokra is. A fogazott alátétek alacsony szilárdságú csavarok biztosító elemeként is jól használhatók.

    Szabványok

    • DIN 6798 A
    • DIN 6798 I
  • Rugós alátétek

    A rugós alátétek igen rugalmas csavart/görbített tárcsák, amelyek egy ponton fel vannak hasítva.
    Érintkező elemként és menetbiztosításként is használatosak. Felhívjuk a figyelmet, hogy az előfeszítő erő jelentős vesztesége esetén előfordulhat, hogy a rugós és fogazott alátétek rugóhatása a kötés teljes kioldódását idézi elő.

    Szabványok

    • DIN 127 A
    • DIN 127 B
    • DIN 128
    • DIN 7980
    • DIN 137 A
    • DIN 137 B
  • Rugós biztosító alátétek

    A rugós biztosító alátétek a tányérrugókhoz hasonlóan kúpos alakúak, és mindkét oldalukon bordázottak.
    A bordák az illeszkedő felületbe nyomódnak, így beszereléskor megbízható alakzárást képeznek, ami megakadályozza a kötés kilazulását. A rugóhatás a rendeződési veszteségeket is ellensúlyozza.

    Szabványok

    • B 53070
  • Tányérrugók

    A tányérrugók a feszítő alátétekhez hasonlóan enyhén kúpos kialakításúak.
    A tányérrugókkal rugalmassá lehet tenni a csavarkötéseket. Ez biztosítékot jelent az előfeszítő erő jelentős csökkenésével szemben. Egyúttal a jelentős mértékű rendeződési veszteségek hatását is csökkenti. A rugalmasság szabályozása céljából egy kötésben akár több tányérrugó is használható.

    Szabványok

    • DIN 2093
    • DIN 6796
  • A fogas alátétek két fő kategóriába sorolhatók

    • A típus: Ezeken az alátéteken a fogak kifelé állnak
    • I típus: Ezeken az alátéteken a fogak befelé állnak

    Ezek az elemek elsősorban elektromos érintkezési pontok kialakítására használatosak bevonatos acél alkatrészek illesztésekor. A kifelé fordított élek áthatolnak a szigetelő rétegeken, így vezetőképes kapcsolat jön létre. A fogas alátétek egyúttal az alacsony szilárdságú csavarok kilazulását is megakadályozhatják.

    Szabványok

    • DIN 6797 A
    • DIN 6797 I

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltették érdeklődését rugós alátéteink? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót. 

További termékek