eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

DIN szerinti és szabványos alkatrészek

Lapos alátétek

Minden alkalmazáshoz a leginkább megfelelő alátétet kínáljuk.

Lapos alátétek – DIN 125a.

Erőelosztás

Az alátétek feladata, hogy a csavarkötésekben fellépő előfeszítő erőt nagyobb felületen oszlassák el

Az egyszerű alátétek mellett számos speciális típus is létezik (pl. lencsés vagy füles). Kínálatunkban vannak hézagoló alátétek, tömítőgyűrűk, nagy átmérőjű alátétek és biztosító alátétek is.

Módszer és alapelv

Lapos alátétek áttekintése

Működési elv

Az előfeszítő erő nagyobb felületen való elosztásának köszönhetően csökken a kötés felfekvő felületeire nehezedő nyomás. Ezáltal kisebb mértékben jelentkezik a deformáció és a kúszás. Az alátétek megóvják az érzékeny felületeket a mechanikai sérülésektől.

Anyag

A különböző keménységi osztályú acélok mellett az elemek készülhetnek rozsdamentes acélból, műanyagból, alumíniumból és sárgarézből is. Ügyelni kell a megfelelő keménységű alátétek használatára, különösen nagy szilárdságú csavarok alkalmazásakor.

Felületkialakítás

Termékeink a követelményektől és az alkalmazási területtől függően különböző felületkezeléseket kaphatnak. A megfelelő bevonatrendszerre vonatkozóan szívesen adunk személyre szóló tanácsot.

Alapkínálatunkba az alábbi felületkialakítások tartoznak:

  • Nyers
  • Galvanizált (iparági szabvány)
  • VZD (galvanizált vastagréteg-passziválással)
  • ISO szabvány szerint tűzihorganyzott
  • Cink-nikkel bevonat
  • Cinklamellás bevonat

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

Lapos alátétek típusai

  • Nagy átmérőjű alátétek

    A nagy átmérőjű vagy más néven sárvédő alátétek igen nagy külső átmérővel rendelkeznek.
    Az alátét így jóval nagyobb felületen osztja el az előfeszítő erőt. Ezeket az elemeket lágy anyagokhoz vagy nagy méretű átmenő furatokhoz használják.

    Szabványok

    • B 9022
  • Lencsés alátétek

    A lencsés alátétek golyós alátétekkel együtt használva a csavartengely és a megfogást biztosító alkatrész felülete közti szögeltérések kiegyenlítésére szolgálnak.
    Ha önmagában használják, a kötés ellenoldalán a gömbfelülethez illeszkedő elemet (pl. peremes anya) kell alkalmazni.

     

    Szabványok

    • DIN 6319 D
    • DIN 6319 G
  • Golyós alátétek

    A golyós alátétek a lencsés alátétekkel együtt használva a csavartengely és a megfogást biztosító alkatrész felülete közti szögeltérések kiegyenlítésére szolgálnak.
    Ha önmagában használják, a kötés ellenoldalán a gömbfelülethez illeszkedő elemet (pl. a kötőelemen elhelyezett kúp) kell alkalmazni.

    Szabványok

    • DIN 6319 C
  • Hézagoló alátétek

    A megfelelően méretezett hézagoló alátétek kombinációjával kiküszöbölhető a nem kívánt tengelyirányú holtjáték. Ebből a célból a hézagoló alátétek számos különböző vastagsággal kaphatók, kis lépésközzel.

    Szabványok

    • DIN 988
  • Alátétek

    Az alátétek nagyobb felületre osztják el az erőket. A kötések felfekvő felületeire ható nyomás ezáltal csökken. Egyúttal azonban az alkatrész felületét is védik, mivel a kötőelem és az alkatrész közötti relatív elmozdulás csak az alátét és a kötőelem érintkezésénél jelentkezik.

    Szabványok

    • DIN 125 A – ISO 7089/7090 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 125 B – ISO 7089/7090 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 126 – ISO 7091 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 1052
    • DIN 1440 – ISO 8738 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 1441
    • DIN 432
    • DIN 433 – ISO 7092 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 440 R – ISO 7094 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 440 V – ISO 7094 szabványnak megfeleltethető
    • DIN 463
    • DIN 6340
    • DIN 7349
    • DIN 9021 – ISO 7093 szabványnak megfeleltethető
  • Zárólemezek

    A zárólemezek furatba sajtolásával tömítést lehet kialakítani. Valójában nem rögzítőelemek. A zárólemezek végzárólemez néven is ismertek.

    Szabványok

    • DIN 470

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltették érdeklődését lapos alátéteink? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.

További termékek