eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

DIN szerinti és szabványos alkatrészek

Hegeszthető anyák

A hegeszthető anyákkal tartós és megbízható összeköttetéseket lehet kialakítani.

Négyszögnyakú hegeszthető anyák (DIN 928).

Hegeszthető anyák: megoldás a nehezen hozzáférhető alkalmazásokhoz

A hegeszthető anyákat az érintkezési pontjaiknál a fémlemezre hegesztik – ez az eljárás dudorhegesztés néven is ismert. Így biztosítható, hogy az anya megfelelően rögzüljön a fogadó lemezre. Ez olyankor is előnyös, amikor a hegesztési pont nehezen hozzáférhető. A csavart ezután egy előre lyukasztott furaton keresztül lehet becsavarni.

Módszer és alapelv

Hegeszthető anyák áttekintése

Működési elv

A tartós összeköttetést az biztosítja, hogy a hegeszthető anyákat a fogadó lemezre hegesztik. Az anyák szilárdsági jellemzői a fellépő hő hatására megváltoznak. Ezt a szerkezetek tervezésekor figyelembe kell venni.
A HELICOIL® önbiztosító anyák olyan alternatívát kínálnak, amellyel a hegesztési eljárás ellenére is garantálható a menet szilárdsága.

Anyag

Az elemek készülhetnek acélból, illetve A2 és A4 rozsdamentes acélból.

Felületkialakítás

Termékeink a követelményektől és az alkalmazási területtől függően különböző felületkezeléseket kaphatnak. A megfelelő bevonatrendszerre vonatkozóan szívesen adunk személyre szóló tanácsot.

Alapkínálatunkba az alábbi felületkialakítások tartoznak:

  • Nyers
  • Galvanizált (iparági szabvány)
  • Vastagréteg-passzivált
  • Cink-nikkel bevonat
  • Cinklamellás bevonat

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

Hegeszthető anyák típusai

  • Hatlapú hegeszthető anyák

    A hatlapú hegeszthető anyák alakjukat tekintve a hagyományos hatlapú anyákhoz hasonlók. Mindegyik sarkon egy-egy érintkezési pont van kialakítva, amelyet végleges módon a fogadó lemezre hegesztenek.

    Szabványok

    • DIN 929
  • Négyszögnyakú hegeszthető anyák

    A négylapú hegeszthető anyák alsó oldalán négy érintkezési pont van kialakítva, amelyek dudorhegesztéssel a fogadó lemezre rögzíthetők. A molekuláris szinten létrejövő kötőerő ezután csak töréssel bontható.

    Szabványok

    • DIN 928

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltették érdeklődését hegeszthető anyáink? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.

További termékek