eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

DIN szerinti és szabványos alkatrészek

Egyéb anyák

Megfelelő megoldást kínálunk minden alkalmazáshoz: anyáink az alkalmazások széles köréhez nyújtanak sokoldalú megoldásokat

Szárnyas anyák – DIN 315

Számos meghajtási lehetőség és működési mechanizmus elérhető

A csavar rögzítésére is különféle működési mechanizmusok állnak rendelkezésre, mint például a lemezanyák, illetve a különböző erőmeghajtások, mint a szárnyas vagy recézett kivitelű fejek. Minden esetben az anya jellemző kialakítása teszi lehetővé az Ön egyedi követelményeinek megfelelő megbízható menetes összeköttetések megvalósítását.

Módszer és alapelv

Egyéb anyák áttekintése

Anyag

A terméktípusok különböző acélminőségben kaphatók, többek között rozsdamentes acél kivitel is elérhető.

Felületkialakítás

Termékeink a konkrét követelménytől és alkalmazási területtől függően különböző felületkezeléseket kaphatnak. A megfelelő bevonatrendszerre vonatkozóan szívesen adunk tanácsot akár személyesen is.

Az alábbi járatos felületképzéseket kínáljuk:

  • Nyers
  • Galvanizált (iparági szabvány)
  • Vastagréteg-passzivált
  • Cink-nikkel bevonat
  • Cinklamellás bevonat

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

Anyák típusai

  • Körmös anyák

     

    A körmös anyákat elsősorban faszerkezeteknél használják. Az anyát egy előkészített furatba hajtják be, ekkor a felfekvő oldal alján található körmök az anyagba ékelődnek. Így gyorsan lehetővé válik fém menetes alkatrész becsavarása az anyagba. A becsavarható anyák legfontosabb előnye, hogy az összeköttetés korlátozás nélkül újból felhasználható. Ez a termék jól használható például fabútorokhoz, mivel ezeknél lehetővé kell tenni a többszöri össze- és szétszerelést. A lapos felfekvés ráadásul szinte teljes besüllyesztést tesz lehetővé a fa felületébe: nincs kiemelkedés, vagy csak minimális.

    Szabványok

    • B 65080
  • Szárnyas anyák

    a szárnyas anyákat a rajtuk található geometriai alakzatok (szárnyak) révén kézzel lehet meghúzni és meglazítani.
    A szárnyas fej kialakítása azonban változó: az amerikai változat szögletes, míg a német lekerekített. Ezeket az anyákat olyan összeköttetéseknél használják, ahol minimális erőráfordítás szükséges, illetve olyan alkalmazásokban, ahol a kötéseket gyakran kell meghúzni és kioldani

    Szabványok

    • B 315
    • DIN 315
    • B 317
    • B 318
  • Recézett anyák

    A recézett anyák külső, az anya testét körülvevő felülete recézéssel van ellátva. A recézés szerepe ugyanaz, mint a szárnyas anyák esetében a szárnyaké: segítségével a kötőelem rögzítése és oldása kézzel végezhető. Az alkalmazási területeknek csak a képzelet szab határt. A recézett anyák számos ipari alkalmazáshoz megfelelő megoldást kínálnak. Különösen jól használhatók megfogó funkció megvalósítására, illetve olyan esetekben, amikor rendszeres finombeállítás szükséges

    Szabványok

    • B 466 F
    • B 466 G
    • DIN 466
    • B 467 F
    • B 467 G
    • DIN 467
  • Gyűrűs anyák

    A gyűrűs anyák terhek emelésére, hordozására vagy rögzítésére használhatók. A gyűrűs anyákat az emelendő teherre rögzített tőcsavarra kell felcsavarni. Ezután a gyűrűs anya szemébe egy horgot vagy kampót beakasztva a teher megemelhető. A gyűrűs csavarok előírásait a DIN 582 határozza meg: az elemek nagy teherbírását kovácsolással kell biztosítani. Ezekkel az elemekkel a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv is foglalkozik, és biztonsági alkatrészként minősíti őket. Ebből következően a használatukra vonatkozó előírásokat és utasításokat szigorúan be kell tartani.

    Szabványok

    • DIN 582
  • Hornyos anyák

    A hornyos anyák jellemzője a felső oldalukon található, be- és kiszerelésre szolgáló hasíték. A felső oldalon elhelyezett horony úgy van kialakítva, hogy az anya illetéktelen eltávolítása ne legyen lehetséges: a kiszereléshez DIN 31156 szerinti, hornyos anyához való speciális kulcs szükséges. Harántirányú furat kialakításával egy csapszeg vagy ólomplomba is a horonyba helyezhető, tovább erősítve a biztosítási funkciót.

    Szabványok

    • DIN 546
  • Huzalfeszítő anyák

    A huzalfeszítő anyákat olyan menetes feszítőelemekben alkalmazzák, amelyek feladata horgok vagy huzaldarabok megfeszítése a szerkezet stabilizálása céljából. A kampók vagy szemek az anya két végéhez csatlakoznak, megfeszítésük az anya meghúzásával történik. Mivel a kampók és szemek közül az egyik jobb-, a másik pedig balmenetes, ez a tulajdonság a huzalfeszítő anyára is átadódik

    Szabványok

    • DIN 1478
    • DIN 1479

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltették érdeklődését anyáink? Kérjük, töltse le az alábbiakban található részletesebb tájékoztatót.

További termékek