eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

A Böllhoff névjegye

Minőség a Böllhoffnál

A kötőelemektől a teljes szerelési rendszerig – ügyfeleink minden esetben maximális minőséget várnak el. Örömmel teljesítjük, és akár felül is múljuk elvárásaikat!

Univerzális keménységvizsgálat akkreditált vizsgálati laboratóriumunkban

Megfelelünk a legmagasabb szintű minőségi előírásoknak

Minőség kompromisszumok nélkül – ez a mi filozófiánk. Számos, egymással összefüggő intézkedést alkalmazunk, amelyek biztosítják, hogy megfeleljünk az Ön minőségi követelményeinek – és lehetőleg túl is teljesítsük azokat.

Minőségirányítási rendszerünket rendszeresen tanúsíttatjuk független intézetekkel. Ezáltal biztosítjuk, hogy mindig az aktuális szabványoknak megfelelően járjunk el. Erre az alapra építve belső auditok és a lean menedzsment megközelítésünk útján optimalizáljuk tovább a folyamatainkat. Mert tudjuk, hogy minden folyamatot tovább lehet fejleszteni.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Böllhoff volt az egyik első németországi vállalat, amely sikeresen megkapta az IATF 16949 – a világ legmagasabb szintű autóipari szabványa – szerinti tanúsítványt. Számos más szabványnak is megfelelünk, például az EN 9100 repülőipari szabványnak és a TS 22163 vasúti szabványnak (IRIS) is.

„A jót egy folyamatos, fenntartható folyamatban még jobbá tenni – ezt jelenti számunkra a minőség.”

Wilhelm Alexander Böllhoff
Wilhelm A. BöllhoffAz igazgatótanács tagja
»

Nagy hangsúlyt fektetünk a következetes minőségirányításra

A minőségirányítás vállalati filozófiánk alapvető részét képezi. „Ismerd meg az ügyfeled” vezérelvünk az ügyfelek számára nyújtandó előnyöket helyezi előtérbe. Csak az tud folyamatosan fejlődni az ügyfelei érdekében, aki ismeri a folyamataikat és igényeiket. Ezért a minőségpolitikánk alábbi elemei kötelező érvényű irányelveket jelentenek munkatársaink és beszállítóink számára.

  • Beszállítói kapcsolatok

    Csak a beszállítóinkkal való bizalmon alapuló együttműködés révén tudunk kiváló minőségű, költséghatékony termékeket létrehozni. Ezért partnereinknek a belső minőségirányítással kapcsolatban ugyanolyan magas szintű követelményeket kell támasztaniuk, mint amilyeneket a Böllhoff Csoporton belül mi alkalmazunk.

    A nyersanyagok, félkész termékek és kötőelemek beszállítóit gondosan választjuk ki, és nagy hangsúlyt fektetünk a hosszú távú partnerségre. Ezen túlmenően rendszeres helyszíni látogatásokat és auditokat is végzünk, hogy biztosítsuk a magas szintű minőségi szabványok betartását, és ezáltal növeljük a beszállítói láncaink stabilitását és ellenállóképességét.

  • Termékminőség

    Gyártólétesítményeink világszerte a legújabb minőségi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő tanúsítással rendelkeznek. A „zéró hiba filozófia” az alapja termékeink minőségének – és így végső soron befolyásolja ügyfeleink termékeinek minőségét is. A folyamatok minden területen megvalósított szisztematikus szabályozása segít nekünk az ideális cél elérésében.

  • Vezetés

    Vállalatunk vezetői és menedzserei példaképként járnak elöl, és biztosítják, hogy a vállalat minden szintjén fenntartsuk a minőségi szabványokat.

    Ők közvetítik minőségfilozófiánkat a munkatársak felé. A vállalat céljai alapján operatív célokat és intézkedéseket hajtanak végre. Továbbá bevonják a munkatársakat a minőségi folyamatok megvalósításába és fejlesztésébe.

    Tudjuk, hogy csak akkor tudjuk biztosítani a magas minőségi színvonalat, ha csapatként dolgozunk.

  • A munkatársak bevonása

    Munkatársaink jelentik a sikerünk alapjait. Rendszeres képzésben részesülnek minőség- és folyamatspecifikus témákban, hogy ezt a tudást közvetlenül alkalmazhassák saját területükön. Így képesek lesznek értékes javaslatokat tenni, amelyek az ügyfél érdekében a minőség javítását szolgálják.

  • Folyamatorientált megközelítés

    Vállalatunk számos, egymással összefüggő folyamatot alkalmaz, amelyeket tökéletesen össze kell hangolni. Csak így tudunk jó végeredményt nyújtani ügyfeleinknek. Minden folyamatnak vannak olyan kapcsolódási pontjai, amelyek bizonyos hibalehetőséget rejtenek magukban.

    Ezért az összes folyamatot folyamatosan figyelemmel kísérjük és összehangoljuk integrált minőségirányítási rendszerünkkel. Ez egy olyan támogató keretrendszer, , amely lehetővé teszi számunkra az ügyfélkövetelmények megvalósítását és a folyamatok szüntelen fejlesztését.

  • Folyamatos fejlesztés

    Valami jóból mindig tudunk jobbat kihozni. Ezért állandó fejlesztési folyamatokon dolgozunk a termék- és folyamatminőség mindenkori optimalizálásának érdekében. Munkatársaink önállóan, saját csapataikban dolgoznak, felelősségi területükre és közvetlen környezetükre vonatkozó fejlesztéseken. Mert tudjuk, hogy a vállalaton belül végzett sok apró fejlesztés nagy fejlődést eredményez majd ügyfeleink számára.

    A szüntelen fejlesztési folyamatot vállalati kultúránk fontos részének tekintjük. Hiszen minden folyamat mindig továbbfejleszthető.

Elkötelezettségünk

Ügyfeleink elégedettsége számunkra az elsődleges cél

Minden minőségirányítási intézkedésünknek egyetlen célja van: az ügyfelek elégedettsége. És ahhoz, hogy megértsük, mit akarnak az ügyfeleink, kommunikálnunk kell velük. Mi egy lépéssel előrébb tartunk, mint sokan mások, mert ügyfeleink partnerének tekintjük magunkat. Emiatt nagyon komolyan vesszük a felelősségünket. Arra törekszünk, hogy az Ön jelenlegi és jövőbeli igényeit már a korai szakaszukban felismerjük és ezekre megbízható megoldásokat kínáljunk Önnek.

Ennek során több mint 140 év tapasztalatát hasznosítjuk: Ismerjük a különböző iparágakból érkező ügyfeleink speciális igényeit, így kiváló minőségű termékekkel támogathatjuk Önt a sikeres kötések kialakításában.

Ügyfeleink visszajelzései azt mutatják, hogy rendkívül elégedettek a szolgáltatásainkkal, és rendszeresen kiváló minőségű beszállítóként értékelnek minket. Erre büszkék vagyunk. A "TÜV Rheinland Cert." független tanúsító szervezet által végzett éves audit külső megerősítést nyújt szervezetünk és folyamataink minőségéről.

Böllhoff-ügyfelek és -munkatársak beszélgetés közben
Ügyfeleink partnerének tekintjük magunkat

Akkreditált vizsgálólaboratóriumunk

A minőségbiztosítás kiemelt szerepét saját vizsgálólaboratóriumunk DIN EN ISO 17025:2018 szerinti akkreditációja is tükrözi. A laboratóriumnak köszönhetően a különféle rögzítési megoldások és kötőelemek független vizsgálatát tudjuk kínálni ügyfeleinknek – a kötések tervezésétől a hibaelemzésig. A Böllhoff laboratóriuma már több mint 20 éve megfelel a legmagasabb követelményeknek.

Tudjon meg többet a laboratórium szolgáltatásairól
Egy pillantás akkreditált laboratóriumunkra
Magas szintű szakmai kompetencia és korszerű vizsgálóberendezésekcégünk saját laboratóriumában

Legyen naprakész

Szeretne a Böllhoff Csoporttal kapcsolatos híreket kapni?

Iratkozzon fel a hírlevélre most

Ez is érdekelheti