eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

Műszaki információk

ONSERT® beépítő szerszámok

Az ONSERT® ragasztásos technológiájú kötőelemekhez használt beépítő szerszámokkal kapcsolatban minden fontos információt és támogatást a rendelkezésére bocsátunk.

ONSERT® SL ONE – Hatékony UV-LED-es kötéskiváltó lámpa az innovatív ONSERT® kötőelemek intelligens beépítéséhez

Letöltés

Használati utasítások

Használati utasítást keres ONSERT® beépítő szerszámához? Itt találja az ingyenesen letölthető dokumentumokat.

Videó

Nem tudja biztosan, hogyan kell használni ONSERT® beépítő szerszámát? Gyorsan és egyszerűen – örömmel mutatjuk be rövid videós útmutatónkat.

GYIK

További támogatásra van szüksége?

Üdvözöljük GYIK rovatunkban. Itt választ talál azokra a helyzetekre, amelyekkel a gyakorlatban a legtöbbször találkozhat.
  • A kézi beépítő szerszámot bármely típusú ONSERT® elemhez használhatja. Csupán a csereegységet kell kicserélnie.

  • Az elemeket kézzel vagy a szerszámba helyezett csereegységgel lehet elhelyezni. Szigorúbb tűrési követelmények esetén javasoljuk olyan sablon használatát, amellyel az ONSERT® SL ONE pontosan pozícionálható az alkatrész felületén. Ezt a sablont a felhasználónak kell elkészítenie.

  • Az ONSERT® SL ONE alapértelmezett megkötési ideje 10 másodperc, amely elegendő a csavar- vagy anyabetétet tartalmazó ONSERT® elemek megkötéséhez. Különálló műanyag kötőelemek használatakor, kábelrendezéshez a megkötési idő esetlegesen 5 másodpercre csökkenthető. A megkötési időt alkalmazásonként ellenőrizni kell.

  • A ragasztásos technológia nem minden anyag és felület esetén alkalmazható univerzális módon. A normál ONSERT® ragasztóanyagok kiválóan teljesítenek üvegen, alumíniumon (nyers és teherviselő felületeken, például e-bevonat vagy eloxálás esetén egyaránt) és acélon (kizárólag felületkezelést követően). A PTFE, PP és POM kivételével hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagokon is jól alkalmazhatók.

  • Igen, kiegészítő adagolási technológia használatával.  
    Az adagoló felhordóeszköz használata előtt, kérjük, tekintse át a használati utasításban leírt lépéseket.

  • Kérjük, tájékozódjon a használati utasításból vagy vegye fel velünk a kapcsolatot.

  • Az ONSERT® elem eltávolítása kétféleképpen lehetséges:

    1. Hőforrás, például hajszárító alkalmazásával az ONSERT® elem és a ragasztóanyag felpuhítható, így kívülről befelé egy műanyag spatulával könnyen lehántható.

    2. „Hideg” megoldásként a Böllhoff a tartozékok között egy műanyag éket is mellékel (cikkszám: 48501900009), amellyel az elem szintén eltávolítható egy 500 g-os kalapács segítségével.

    Javasolt mindkét módszer begyakorlása, hogy elkerülhető legyen az ügyfél termékének sérülése.

  • A különböző csereegységek megkönnyítik a jobb pozícionálást és az ONSERT® elemek kezelését a megkötési folyamat során. Műszak képviselője örömmel áll rendelkezésre, hogy segítséget nyújtson a megfelelő csereegység kiválasztásában.

  • Ha a megvilágításhoz szabad üzemmódot programozott be, a védőszemüveg viselése kötelező. Az egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében kövesse a felhasználói kézikönyvben található utasításokat.

  • A tartóban 5 db tartalék O-gyűrű található. Egy kis méretű csipesszel vagy hegyes tárggyal távolítsa el a sérült O-gyűrűt. Óvatosan helyezze be az új O-gyűrűt a horonyba, és ujjal nyomja a helyére. A folyamat megkönnyítéséhez a védőernyő eltávolítható az eszközből.

  • Igen, de a méréshez megfelelő 405 nm-es érzékelőt és az SL ONE eszközhöz alkalmazott adaptert kell használni. Ilyen igény esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a műszaki képviselőjével.

  • Az eszközt kizárólag kívülről tisztítsa, langyos, tiszta vízbe áztatott, nem foszló pamutkendővel.

    A folyékony ragasztóanyag-maradványok pamutkendővel és egy kevés alkohollal óvatosan eltávolíthatók.

    A megkeményedett ragasztóanyag-maradványokat – például a védőernyőről vagy a LED-lámpa védőlapjáról – csak óvatosan, műanyag spatulával lehet eltávolítani. Az eszköz sérülésének elkerülése érdekében, kérjük, előzetesen vegye fel a kapcsolatot a márkaképviselőjével.

SZEMÉLYES TÁMOGATÁS

Nem találta meg a keresett választ?

Csapatunk örömmel áll a rendelkezésére.

Kapcsolatfelvétel