eCatalog Keresés
Ország és nyelv
Válassza ki az országot:
Válassza ki a nyelvet:
Alkalmazás
Böllhoff-ügyfelek és -munkatársak beszélgetés közben

A 360°-os kötéstechnológia vezető szakértője

Merüljön el termékeink világában

Kötési megoldásaink Önhöz hasonlóan egyediek

Ha alkatrészeket szeretne összeszerelni, ránk mint hozzáértő partnerre mindig számíthat. Az ellátási lánc bármelyik pontján. A világon bárhol. És mindig gondos odafigyeléssel az Ön iparágának egyedi követelményeire. Ezt a teljes körű szolgáltatási megközelítést hívjuk teljeskörű rögzítéstechnikának.

Fő mutatószámaink és kompetenciáink

A fenntartható összeköttetésekért dolgozunk:

Ez a Böllhoff útja vagyis a Böllhoff Way.

Hosszú távú gondolkodásunk és felelősségvállalásunk túlmutat üzleti tevékenységünkön, hiszen kiterjed bolygónk és társadalmunk sikeres jövőjére is. Ez az elköteleződés alkotja vállalati filozófiánk központi elemét, és fenntarthatósági stratégiánkban is megmutatkozik.

Az Ön iparága – a mi megoldásunk

Minden iparág egyedi. Mi ismerjük a sajátosságaikat, és Önnel együttműködésben személyre szabott megoldásokat fejlesztünk.

  1. Autóipar
  2. Repülőgépipar
  3. Gépgyártás
  4. Vasút
  5. Gyógyászati technológia
  6. Energiaipar
  7. Építőipar
  8. Háztartási gépek
  9. Haszonjármű
Megoldások az autóipar számára

Az autóiparban végbemenő szerkezeti átalakulás egyre gyorsul. A figyelem középpontjába olyan összetett és kihívást jelentő témák kerültek, mint a könnyűszerkezetes megoldások, az elektromos hajtásláncok térnyerése, az önvezetés és a digitalizáció. A kötéstechnológiára háruló követelmények nem kevésbé egyszerűek. Új ötletekre van szükség. Nálunk megtalálja a helyes válaszokat napjaink járműmérnöki problémáira

További információk
Megoldások a repülőgépipar számára

A tervekre mi is ránézünk a magunk szemével, így segítve Önt abban, hogy megfeleljen a repülőgépipar aktuális fejlesztési trendjeinek. Évtizedek óta működünk partnerségben az iparági szereplőkkel, és biztosítunk számukra különleges kötési megoldásokat.

További információk
Megoldások a gépgyártás számára

A gépgyártás és az üzemi létesítmények tervezése az ipar leginnovatívabb ágazatai. Ennek ellenére – vagy éppen ezért – a szerkezeti átalakulás ennek az iparágnak a számára is azt jelenti, hogy növelnie kell a jövőbeli versenyképességébe tett befektetéseit. Mi innovatív rögzítési és szerelési megoldásokkal támogatjuk ezt az iparágat. Ennek részét képezi nagy léptékű üzemek, szerszámgépek vagy akár különleges gépek fejlesztése és megvalósítása.

További információk
Egy vonat fut be egy vasútállomásra

A vasúttechnológia története évszázadok óta lázban tartja az embereket. A vasúti forgalom nagysága világszerte új csúcsokat hódít meg. A vasúttársaságok által a vasútijármű-gyártókkal szemben támasztott követelmények ennek megfelelően összetettek. Legyen szó csavarozásról, szegecsekről, átnyomásos illesztésről vagy C-alkatrészek kezeléséről – innovatív és megbízható megoldásokkal állunk rendelkezésre.

További információk
Megoldások a gyógyászati technológia számára

Az alkalmazott technológiák sokszor rendkívül érzékenyek, aminek következtében a gyártási követelmények is rendkívül szigorúak. Egyedi kötési megoldásaink viszont az Ön rendelkezésére állnak

További információk
Megoldások az energiaipar számára

A megújuló energiák fejlesztése a környezetvédelem létfontosságú eleme. A kérdés számunkra is elsődleges fontosságú: kötés- és szereléstechnikai megoldásainkkal mi is kivesszük a részünket az energia jövőjének formálásából.

További információk
Megoldások az építőipar számára

Az építő-, anyagmozgató és bányagépek világszerte minden jelentős építési és bányászati projekt fontos szereplői. A különböző időjárási körülmények, a rezgések formájában jelentkező állandó erőhatások és a kapacitás egyenetlen kihasználtsága jelentős igénybevételnek teszik ki az ilyen gépek egyes részegységeit. Megbízható kötési megoldásainkkal azonban szembenézhet ezekkel a kihívásokkal

Megoldások háztartási gépek számára

Az egyre összetettebbé váló rendszerek kézben tartásához beágyazott architektúrákra van szükség. Ebben vannak az Ön segítségére illesztési és szerelési megoldásaink

További információk
Teherautó halad a naplemente felé az úton

Szakkiállítások, vásárok, szemináriumok és képzési tanfolyamok

Következő események

  • International Paris Air Show (Párizsi Nemzetközi Légibemutató)

    Csarnok: H2B
    Stand: E93