Ha alkatrészeket szeretne összeszerelni, ránk mint hozzáértő partnerre mindig számíthat. Az ellátási lánc bármelyik pontján. A világon bárhol. És mindig gondos odafigyeléssel az Ön iparágának egyedi követelményeire. Ezt a teljes körű szolgáltatási megközelítést hívjuk teljeskörű rögzítéstechnikának.
Hosszú távú gondolkodásunk és felelősségvállalásunk túlmutat üzleti tevékenységünkön, hiszen kiterjed bolygónk és társadalmunk sikeres jövőjére is. Ez az elköteleződés alkotja vállalati filozófiánk központi elemét, és fenntarthatósági stratégiánkban is megmutatkozik.
Minden iparág egyedi. Mi ismerjük a sajátosságaikat, és Önnel együttműködésben személyre szabott megoldásokat fejlesztünk.
Az autóiparban végbemenő szerkezeti átalakulás egyre gyorsul. A figyelem középpontjába olyan összetett és kihívást jelentő témák kerültek, mint a könnyűszerkezetes megoldások, az elektromos hajtásláncok térnyerése, az önvezetés és a digitalizáció. A kötéstechnológiára háruló követelmények nem kevésbé egyszerűek. Új ötletekre van szükség. Nálunk megtalálja a helyes válaszokat napjaink járműmérnöki problémáira
További információkA tervekre mi is ránézünk a magunk szemével, így segítve Önt abban, hogy megfeleljen a repülőgépipar aktuális fejlesztési trendjeinek. Évtizedek óta működünk partnerségben az iparági szereplőkkel, és biztosítunk számukra különleges kötési megoldásokat.
További információkA gépgyártás és az üzemi létesítmények tervezése az ipar leginnovatívabb ágazatai. Ennek ellenére – vagy éppen ezért – a szerkezeti átalakulás ennek az iparágnak a számára is azt jelenti, hogy növelnie kell a jövőbeli versenyképességébe tett befektetéseit. Mi innovatív rögzítési és szerelési megoldásokkal támogatjuk ezt az iparágat. Ennek részét képezi nagy léptékű üzemek, szerszámgépek vagy akár különleges gépek fejlesztése és megvalósítása.
További információkA vasúttechnológia története évszázadok óta lázban tartja az embereket. A vasúti forgalom nagysága világszerte új csúcsokat hódít meg. A vasúttársaságok által a vasútijármű-gyártókkal szemben támasztott követelmények ennek megfelelően összetettek. Legyen szó csavarozásról, szegecsekről, átnyomásos illesztésről vagy C-alkatrészek kezeléséről – innovatív és megbízható megoldásokkal állunk rendelkezésre.
További információkAz alkalmazott technológiák sokszor rendkívül érzékenyek, aminek következtében a gyártási követelmények is rendkívül szigorúak. Egyedi kötési megoldásaink viszont az Ön rendelkezésére állnak
További információkA megújuló energiák fejlesztése a környezetvédelem létfontosságú eleme. A kérdés számunkra is elsődleges fontosságú: kötés- és szereléstechnikai megoldásainkkal mi is kivesszük a részünket az energia jövőjének formálásából.
További információkAz építő-, anyagmozgató és bányagépek világszerte minden jelentős építési és bányászati projekt fontos szereplői. A különböző időjárási körülmények, a rezgések formájában jelentkező állandó erőhatások és a kapacitás egyenetlen kihasználtsága jelentős igénybevételnek teszik ki az ilyen gépek egyes részegységeit. Megbízható kötési megoldásainkkal azonban szembenézhet ezekkel a kihívásokkal
A háztartási gépek gyártásában fontos szerepe van a készülékek hálózatba kötésének, az alacsony energiafogyasztásnak, illetve a zajcsökkentésnek. Az egyre összetettebbé váló rendszerek kézben tartásához beágyazott architektúrákra van szükség. Ebben vannak az Ön segítségére illesztési és szerelési megoldásaink
További információkA mai haszongépjárműveknek meg kell felelniük a legmagasabb szintű megbízhatósági és teljesítménykövetelményeknek. Az új hajtáslánc-technológiák és az önvezető rendszerek komplex kihívások elé állítják a gyártókat és a beszállítókat.
Find out moreSzakkiállítások, vásárok, szemináriumok és képzési tanfolyamok
International Trade Fair for Sheet Metal Working (Fémlemez-megmunkálási Nemzetközi Szakkiállítás)
Csarnok: 9
Stand: 9308
Korszerű gyártás – A nagy teljesítményű fémmegmunkálás jövője
Stand: 10G23
Stand: 638