Sikertörténetek
Probatec
Kanadai luxusvonatozás SNAPLOC® dugaszolható összeköttetéseinkkel.
A SNAPLOC® meghódítja a Sziklás-hegységet
A Probatec AG a „Rocky Mountaineer” – vagyis a „Sziklás-hegység meghódítója” – nevű kanadai luxusvonathoz tervezett üléseiben SNAPLOC® dugaszolható rendszereinket használja. Az Ambergben működő vállalat 1997 óta készít és szerel be vasúti és katonai járművekhez szánt egyedi megoldásokat, például üléseket és asztalrendszereket.
Kiinduló helyzet
A Rocky Mountaineer: első osztályú kényelem az utasok számára
A kanadai Rocky Mountaineer a világ egyik legnépszerűbb vasútvonalán halad végig.
Az utasok a nosztalgia, a természeti szépségek és a fényűző utazás tökéletes egyvelegét élvezhetik a különleges kialakítású egy- vagy kétszintes, üveg panorámatetővel ellátott vasúti kocsikban. A Rocky Mountaineer szerelvényének biztonsági okokból része egy cserealkatrészekkel felszerelt extra kocsi is. Így, ha például egy ülés megsérül vagy összekoszolódik, gyorsan ki lehet cserélni anélkül, hogy az utazást hosszabb időre meg kellene szakítani. A luxusülés kialakítása szintén fontos tényező. Az ülésfelületek letisztult megjelenése érdekében a rögzítőelemeket el kell rejteni.
Megoldás
SNAPLOC® – a csatolásmentesítő dugaszolható összeköttetés
A Probatec AG-vel együttműködésben a Böllhoff a kezdetektől fogva részt vesz az ülések tervezésében és kidolgozásában.
A szakértők hamar megállapították, hogy ez a SNAPLOC® számára tökéletes alkalmazási terület.
A SNAPLOC® egy két részből, gömbfejű csapból és csatlakozóelemből álló rendszer a gyors szerelés szolgálatában.
A gömbfejű csap menetet vág az ülés műanyag alsó részében. Az ellendarabot alkotó csatolóelemet egyszerűen az ülés rögzítőkeretébe benyomva lehet rögzíteni. A csatolóelem belsejében egy golyófészek van kiképezve, amelybe a gömbfejű csap be tud pattanni.
Eredmény
Ülések egyszerű cseréje
Felszerelés összenyomással, eltávolítás lehúzással – a SNAPLOC® által biztosított egyszerű be- és kiszerelésnek köszönhetően az ülések cseréje jelentősen leegyszerűsödik. Ez azonban még nem minden. A SNAPLOC® a vonat mozgása közben esetlegesen jelentkező összes zajtól és rázkódástól is mentesíti az alkatrészeket.
Minden ülésbe öt darab 10 mm átmérőjű SNAPLOC® rendszer van beszerelve.
Előnyök az ügyfél számára
- Gyors és egyszerű be- és kiszerelés
- Költséghatékony rögzítőrendszer
- Egyszerűen integrálható az ügyfélspecifikus részegységekbe
- Rezgés- és zajmentesítés
- Hézagkiegyenlítés
szívesen segítünk.
Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?
Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot
Vegye fel velünk a kapcsolatot