eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

Sikertörténetek

SMEG

Az ONSERT® Smart ragasztott kötőelemek lehetővé teszik a SMEG számára a belső alkatrészek szétszerelését karbantartás vagy tisztítás céljából.

SMEG sütők (©SMEG)

SMEG sütők: a félreismerhetetlen olasz dizájn

Kiváló konyhai készülékek mindig kimagasló teljesítményt nyújtó exkluzív dizájnnal. A cél a vevő által észlelt minőség további javítása, illetve a fokozottan csendes működés és a kiváló mechanikai teljesítmény fókuszba helyezése volt.

Kiinduló helyzet

Belső alkatrészek rögzítése

A cél az volt, hogy a belső alkatrészeket karbantartás vagy tisztítás esetén szét lehessen szerelni.

Mindezt úgy, hogy a termék megfeleljen a piac legmagasabb szintű esztétikai elvárásainak.

SMEG kombinált gőzsütő (©SMEG)
SMEG kombinált gőzsütő©SMEG

Megoldás

Praktikusabb és hatékonyabb illesztési megoldás

A Böllhoff az ONSERT® technológia és a SNAPLOC® csatlakozóelem kombinációjára alapozva egy praktikusabb és hatékonyabb illesztési megoldással jelentkezett

Az ONSERT® technológia lehetővé teszi a legkülönfélébb kötőelemek felragasztását sokféle anyagra. A mechanikus illesztéstechnika specialistájaként a Böllhoff a DELO-val együttműködve kifejlesztettünk egy olyan új rögzítőrendszert, amely egyesíti e két világ előnyeit. A megoldásunk: az ONSERT® Smart.

Az átlátszó műanyagból készült talppal ellátott rögzítőelemeket fényre megkötő ragasztóanyagokkal ragasztjuk fel az ügyfélspecifikus alkatrészre. A legfontosabb szempontok a rövid ciklusidők, az anyagkímélő eljárás, valamint a kötőelemek és a feldolgozás rugalmassága.
Az ONSERT® rögzítőelem kézi feldolgozását az akkumulátorról működő ONSERT® Portable Mini LED-es kötéskiváltó lámpával kell végezni. A készüléket egyszerűen csak le kell tenni, le kell szorítani, és már el is indítható az illesztési művelet az indítógombbal. A fényforrás az előre beállított megvilágítási ideig bekapcsolva marad, ami alatt a ragasztó kikeményedik.

Galéria

Eredmény

A sütő belső alkatrészei könnyen szétszerelhetők, és az esztétikai jellemzők is megmaradnak

A gömbfejű csap és a csatlakozóelem kombinációjának köszönhetően az üvegfelületet nem szükséges megfúrni.

Előnyök az ügyfél számára

  • Nincsenek furatok az üvegfelületen
  • Nagyon egyszerűen szétszerelhető a gömbfejű csap és a csatlakozóelem kombinációjának köszönhetően
  • A rögzítőelem kívülről nem látható
  • Teljes mechanikai teherviselés rögtön a kötési folyamat (kevesebb mint 4 mp) után
  • Az automatizálás szintje a kézi szerszámoktól kezdve a teljesen automatizált gépekig terjedhet
ONSERT® gömbfejű csap üvegre ragasztva
ONSERT® gömbfejű csap üvegre ragasztva

További információk

szívesen segítünk

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot