Sikertörténetek
Klaas Alu-Kranbau GmbH
Hatásos csavarbiztosítás autódarukon RIPP LOCK® önbiztosító alátétekkel.
A dinamikus kötésekért
A RIPP LOCK® önbiztosító alátétek hatásos védelmet nyújtanak a dinamikusan terhelt csavarkötések kilazulása ellen. Dinamikus terhelések előfordulása esetén a csavarkötéseknek speciális követelményeknek kell megfelelniük. A Klaas számára módot találtunk arra, hogyan lehet egy daru forgókoszorújának kötéseit műszaki és gazdasági értelemben optimalizálni.
Kiinduló helyzet
Csavarkötés optimalizálási lehetőséggel
Legkésőbb az első alumíniumdaru kifejlesztése óta a Klaas Németország határain túl is nevet szerzett magának mint innovatív gépgyártó vállalat. Tetőfedők, bútorszállítók és tűzoltók bíznak világszerte a csúcsfejlesztésű könnyűszerkezetű darukban.
A mi feladatunk az autódaru forgókoszorúján lévő csavarkötések tökéletesítése volt. Mivel a csavarokra nagy dinamikus terhelések hatnak, korábban 2 x d hosszúságú távtartó hüvelyeket használtak. A célunk az volt, hogy ezeket a távtartó hüvelyeket feleslegessé tegyük. Emellett az eddig használatos elavult bevonatos acél kötőelemek korrózióra való hajlamosságára is megoldást akartunk adni.
Megoldás
RIPP LOCK® önbiztosító alátétek az autódaru forgókoszorújához
A RIPP LOCK® alkalmazása a korábban használt távtartó hüvelyeket feleslegessé tette. A menetes rész és a csavarfej közötti közvetítő elemként a kötésbiztosítók szabályozzák a súrlódási tényezőt, és akár nagy dinamikus terhelés esetén is megtartják a szükséges előfeszítő erőt.
A RIPP LOCK® alátétek, csavarok és anyák olyan mechanikus csavarbiztosítások, amelyek bizonyított módon megakadályozzák a kötés kioldódását. Ezt a megbízható biztosító hatást a radiális bordák fejtik ki, amelyek a kötés létrehozásakor belemélyednek az anyagba.
A RIPP LOCK® önbiztosító alátéteken, valamint a hatlapfejű csavarokon és hatlapú anyákon is minőségi cinkpehelybevonat gondoskodik a hatásos korrózióvédelemről. A sópermetvizsgálat 480 órás korrózióállóságot igazolt a vörös rozsda ellen.
Eredmény
Alacsonyabb költségek a részegységek optimalizálása révén
A kötőelem a helyén marad. A RIPP LOCK® önbiztosító alátét kilazulás elleni mechanikus védelme megakadályozza a dinamikusan terhelt csavarkötés kilazulását. Ha a daru forgókoszorúját ezzel a korrózió- és hőálló biztosítóelemmel szerelik fel, akkor akár szélsőségesen nagy dinamikus terhelések felvételére is képes.
A RIPP LOCK® önbiztosító alátét egyesíti a korábban használt biztosítóelemek egyedi előnyeit. Univerzális termékként – a viszonylag nagy külső átmérő megfelel a DIN 125 és az ISO 7089 szabványoknak – szinte bárhol használható. Az egyszerű ki- és beszerelés a többszöri használatot is biztosítja. A távtartó hüvelyek kiküszöbölésével a Klaas által használt C-alkatrészek választékát is szűkíteni tudtuk. A megoldás ezáltal nem csupán műszaki, hanem gazdasági előnyöket is kínál az ügyfél számára, akinek így már két oka is van az örömre.
Előnyök az ügyfél számára
- Kitűnő biztosítás a véletlen kilazulás ellen
- Korrózióvédelem
- Kiemelkedő kopásállóság
- Jobb minőség
- Alacsonyabb költségek