Sikertörténetek
WfbM
RIVKLE® vakszegecsanyák alkalmazása szélerőművek vékony lemezvastagságú alkatrészeiben.
A WfbM és a Böllhoff minden időjárásban garantálja az erős összeköttetéseket
RIVKLE® vakszegecsanyák alkalmazása szélerőművek vékony lemezvastagságú alkatrészeiben. A németországi Aurich-Wittmundban működő WfbM (védett műhelyek fogyatékkal élők számára) immár több mint 55 éve teljesít gyártási megrendeléseket közepes méretű vállalatok, szélerőműgyártók, illetve darukezelő rendszerek gyártói számára.
Kiinduló helyzet
A kerek vakszegecsanyák nem biztosítottak kellő kötésszilárdságot
A WfbM műhelyében lézervágott és megmunkált fémlemezek egy ismert szélerőmű-gyártó kapcsolóberendezéseiben kerülnek felhasználásra. A vállalat korábban kerek vakszegecsanyákkal létesített teherbíró meneteket. Ezek azonban a beszerelést követően meglazultak, és nem biztosítottak kellő kötésszilárdságot.
Megoldás
RIVKLE® vakszegecsanyák és beültető szerszám
A RIVKLE® vakszegecsanyák ellentartás nélkül is beültethetők, így például zártszelvényekben, készülékházakban, profilokon vagy csak egy oldalról hozzáférhető alkatrészeken is alkalmazhatók. A hegesztett anyáktól eltérően a munkadarab itt nem károsodik a hő miatt. A behelyezés után nincs szükség kiegészítő felületkezelésre, még akkor sem, ha az alkatrész már kapott valamilyen bevonatot vagy festést.
Használhatók fémekkel, műanyagokkal, sőt akár kerámiából készült alkatrészekkel is.
Rendelkezésre állnak különféle fejformák, szárvégek és -kivitelek, így a vakszegecsanyák számos különböző területen felhasználhatók.
A rendszer részét képező RIVKLE® P1007 és RIVKLE® P2007 pneumatikus-hidraulikus beültető szerszámokkal a RIVKLE® vakszegecsanyák feldolgozása szabályozott erőhatások mellett végezhető. Az ergonomikus beültető szerszámok egyszerűen kezelhetők.
A RIVKLE® EP X009 a beültetési utat is felügyeli a folyamat szabályozása és a megfelelő behelyezés érdekében.
Eredmény
Gyors és biztonságos
A korszerű beültetési létesítményeknek és innovatív technológiáknak köszönhetően összetett alkatrészek rögzítése is lehetővé válik, akár egyedi minőségi előírásoknak megfelelően. Pneumatikus-hidraulikus RIVKLE® beültető szerszámainkkal a WfbM-nél havonta mintegy 10 000 db RIVKLE® vakszegecsanyát ültetnek be.
A beültetett RIVKLE® vakszegecsanyák horganyzott acélból készülnek, kis méretű süllyesztett fejjel és hatlapú szárral.
Előnyök az ügyfél számára
- Teherbíró menet vékony lemezvastagságú alkatrészekben
- A szerelés csak egy oldalról való hozzáférés esetén is megoldott
- Rugalmasan használható a gyártás minden szakaszában
- A munkadarabot nem éri hőterhelés
- Gyors beültetési eljárás
- Szerszámok és termékek egyetlen forrásból
szívesen segítünk.
Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?
Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot
Vegye fel velünk a kapcsolatot