eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

Sikertörténetek

Tôlerie Forézienne

Egyedi igényekre szabott megoldásunk a termelékenység növelésére.

Poujoulat füstcsatornák

A Poujoulat csoport leányvállalata, a füstcsatornarendszerek vezető európai gyártója.

A Tôlerie Forézienne szakterülete a kémények gyártása és karbantartása, a finom fémlemezek megrendelésre történő megmunkálása, illetve a városi dizájnbútorok tervezése.

Kiinduló helyzet

Füstcsatornák

A Tôlerie Forézienne a füstcsatornák gyártása során a fémlemez-megmunkálás terén szerzett beható ismereteire épít, a munkavállalók pedig a legkorszerűbb gépeket használják.

A mi feladatunk, hogy a projektek eljussanak a tervezéstől a szállításig, míg a Tôlerie Forézienne minden erőforrását latba vetve azon dolgozik, hogy a végeredmény pontosan kielégítse az ügyfél minden igényét. Hogy ennek a kihívásnak napról napra megfelelhessen, a leányvállalat úgy döntött, megpróbálja növelni a krimpelt és átnyomásos illesztések terén elért termelékenységét.

A Tôlerie Forézienne az említett illesztési módszerekhez két különálló munkaállomással rendelkezik, amelyeket két alkalmazott kezel.

Megoldás

Egy kombinált gép két alkalmazási célra

A Böllhoff a fentiek ismeretében egy olyan egyedi gép elkészítésére tett ajánlatot a Tôlerie Forézienne-nek, amely a krimpelés és az átnyomás műveletét kombináltan képes elvégezni.

A RIVCLINCH® technológia egy hidegalakítási módszer fémek illesztésére. A szükség szerint megvalósított alakváltozások révén alternatívát jelent a hegesztéssel szemben.

A RIVKLE® egy krimpelési eljárás, amely vékony lemezvastagságú alkatrészek illesztését teszi lehetővé. Az illesztés vakon történik.

RIVKLE® SAC 310 és RIVCLINCH® SC1008 P75PASS gép
RIVKLE® SAC 310 és RIVCLINCH® SC1008 P75PASS gép

Eredmény

Termelékenységi előnyök

A speciális RIVKLE® és RIVCLINCH® kombinált gép különböző pontokon, de egy időben krimpelést és átnyomást is végez az alkatrészen, aminek köszönhetően a füstcsatornák illesztése rövidebb idő alatt elvégezhető. A Tôlerie Forézienne ezáltal egy teljes összeszerelő állomással tudta növelni a termelékenységét, illetve két alkalmazottat tudott beosztani más feladatokra. Ezek pénzügyi megtakarításokat is jelentenek, hiszen a karbantartási igény és az illesztésekre szánt idő is lecsökkent.

Előnyök az ügyfél számára

  • Nagyobb termelékenység
  • Kevesebb karbantartás
  • Pénzügyi megtakarítások
RIVKLE® és RIVCLINCH® speciális gép
RIVKLE® és RIVCLINCH® speciális gép

Galéria

További információk

szívesen segítünk

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot