Sikertörténetek
Trox
Költséghatékony beszerzés és szállítás cégünk ECOSIT® rendszerével.
C-alkatrészek kezelése: a szellőztetés szakértőjeként ismert Trox az ECOSIT® RFID rendszert használja
A Trox központi székhelye a németországi Észak-Rajna-Vesztfáliában található. A vállalat szakterülete a levegő mozgatása. A diffúzorok, szellőztetőrendszerek, valamint tűz- és füstvédelmi rendszerek szakértőjeként a Trox a bizonyíték arra, hogy a levegő mozgatására művészetként is tekinthetünk – hűen a cég mottójához: „A légkezelés művészete”.
Kiinduló helyzet
ECOSIT® szállítási rendszerek manuális rendelésindítással
A Böllhoff és a Trox együttműködése 2001-ben kezdődött. Azóta a vállalat gyártóközpontjai közül kilencet látunk el C-alkatrészekkel. A Trox számára mintegy 500 különböző típusú rögzítőelemet szállítunk: köztük RIVKLE® vakszegecsanyákat, csavarokat és műanyag elemeket.
2018 novemberéig a cserefolyamat kezdeményezése manuális rendelésindítással történt az ECOSIT® szállítási rendszereken keresztül. A Böllhoff hetente egyszer veszi fel az üres tárolóedényeket, és a megfelelő feltöltést a következő héten szállítja.
Megoldás
Rugalmasabb beszerzési eljárás az ECOSIT® RFID legújabb generációjának használatával
2018 decemberében a Trox a németországi Neukirchen-Vluynben működő gyártóközpontjában az ECOSIT® szállítási rendszerrel átállt a korszerű RFID-technológiára. A kísérleti projekt során sikerült csökkenteni a csereidőt, és a rendelésindítás is egyszerűsödött. Most a beszerzési folyamat megindításához csak be kell helyezni a címkét az RFID Boxba – az egyes tételek feltöltési megrendeléseit az ütemezett szállítási dátum előtt 24 órával lehet leadni.
»„Az új rendszernek és a heti egy szállítási napnak köszönhetően a csereidőt nem kevesebb mint hat nappal le tudtuk rövidíteni. Ezzel a folyamataink rugalmasabbá váltak, és fontos lépést tettünk a megrendelési folyamataink automatizálása felé.”
Eredmény
A csereidő lerövidítése akár hat nappal
Az ECOSIT® rendszer átállításakor a szállítási mennyiségeket és a tárolóedények számát is a Trox aktuális igényeihez igazítottuk. Ily módon optimálisan kihasználható a rendelkezésre álló polcfelület. Emellett az oldalsó csapófedelekkel ellátott ECOBin tárolósorozatot is bevezették a rendszerbe. A csappantyúk segítségével a kezelő könnyen ki tudja venni a szükséges kötőelemeket. A gyártás-előkészítés kiszedési folyamatai ezzel felgyorsulnak.
Előnyök az ügyfél számára
- A megrendelések kezdeményezése gyors és egyszerű
- Magasabb szintű ellátási biztonság
- Rugalmasan kezelhető és ritkább kiszállítás