Sikertörténetek
LUFT-WENT
Lemezek gyors és megbízható hideg illesztése
A LUFT-WENT átnyomásos illesztésre cseréli az ellenállás-hegesztést
A LUFT-WENT a szellőzővezetékek és egyéb szellőztetési elemek, valamint légkondicionáló rendszerek alkatrészeinek készítéséhez a RIVCLINCH® technológiát használja. Az Ostrów Wielkopolskiban működő gyártó 2015 óta van jelen a piacon. Gyártási folyamatai során a vállalat plazmaégetéssel, forgácsolással, marással és fúrással dolgozik. Az összeköttetések terén az ellenállás-hegesztést fokozatosan felváltja az átnyomásos illesztés.
Kiinduló helyzet
Egy energiaigényes folyamat: az ellenállás-hegesztés
A LUFT-WENT szellőztető rendszerek, valamint légkondicionáló és hővisszanyerő berendezések gyártásával foglalkozik. Ebben az iparágban kulcsfontosságú a szilárd összeköttetések létesítése. A kötéseknek szerkezeti szerepe is van, ezért ennek megfelelő tartósságot kell biztosítaniuk. Szintén nagyon fontos a gyors szerelhetőség.
A LUFT-WENT által használt kötési módszernek mindezeknek a feltételeknek meg kell felelnie.
A kezdetekben a LUFT-WENT a lemezek illesztésére alapvetően az ellenállás-hegesztési technológiát használta. Ez azonban egy energiaigényes eljárás. Az ellenállás-hegesztés során károsodik a horganyzás, az egészségre ártalmas gázok szabadulnak fel, a hegesztett elemek pedig korrózióra hajlamosak lesznek. A korrózió elleni védelem érdekében a hegesztett elemeket is horganyzással kell ellátni.
Megoldás
RIVCLINCH® hideg illesztés lemezekhez
A Böllhoff lengyelországi leányvállalatával folytatott együttműködése keretében a LUFT-WENT az ellenállás-hegesztéstől fokozatosan az átnyomásos technológia felé fordult. A vállalat beszerzett egy RIVCLINCH® 4006 P50 PASS helyhez kötött berendezést és több RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO kézi készüléket.
Eredmény
Stabil és költséghatékony hideg illesztések
A LUFT-WENT a helyhez kötött ellenállás-hegesztő berendezést lecserélte a RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO készülékre, ami pozitív hatással volt a vállalat termelékenységére. A nagy méretű szellőzővezetékek behelyezéséhez korábban két emberre volt szükség, míg a kézi átnyomó készülék működtetéséhez egy kezelő is elegendő. A készüléket többféle, sűrítettlevegő-csatlakozással rendelkező munkaállomásra rá lehet kötni. Átnyomás esetén a hegesztett elem korrózió elleni kiegészítő védelmével nem kell törődni, mivel az eljárás nincs hatással a lemez horganyzására. A szerelés során nem kell magas hőmérséklettel vagy ártalmas kibocsátásokkal számolni. A RIVCLINCH® eszközök egyszerűen működtethetők, és nincs szükség speciális kezelői engedélyekre. A szellőztetésben használt, átnyomással létrehozott illesztésekkel elérhető a megfelelő stabilitás, a szerelés pedig gyorsan végezhető.
Előnyök az ügyfél számára
- Gyors szerelés
- Stabil kötés
- A hideg rögzítés nincs hatással a horganyzásra – nincsenek egészségre ártalmas gázok és korrózióproblémák
- Energiatakarékos
- Egyszerű alkalmazás – nincs szükség speciális kezelői engedélyekre
- Kézi és helyhez kötött eszközök
szívesen segítünk
Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?
Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot
Vegye fel velünk a kapcsolatot