eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

KSB

A HELICOIL® menetbetétek révén egyszerűsödik a KSB erőművekben használt szivattyúinak karbantartása, így csökken az üzemzavarok kockázata.

Oszlop naplementében

A biztonságosabb tervezésért

Egy apró részlet, ami sok minden megváltoztat. A nagy szilárdságú, hőterhelésnek ellenálló HELICOIL® menetbetétek gondoskodnak arról, hogy a KSB szivattyúk akár szélsőséges körülmények között is egyszerűen leszerelhetők legyenek, és így jelentősen megkönnyítsék az ellenőrzéseket az erőművek biztonsági szempontból kritikus zónáiban.

Kiinduló helyzet

Ellenőrzési nehézségek

A KSB szivattyúit sokféle iparágban használják olyan folyadékok biztonságos szállítására és izolálására, amelyek agresszív, robbanékony vagy mérgező tulajdonságokkal is rendelkezhetnek. A KSB szivattyúk műszakilag megbízható és átfogó portfóliójára különösen az erőmű-üzemeltetők számítanak. Használják őket kazánkeringtetésre, illetve tápvíz, kondenzátum, hűtővíz vagy hűtőközeg szállítására.

Az erőművek a szivattyúkkal szemben szigorú követelményeket támasztanak: nem kevesebbet, mint az abszolút megbízhatóságot. Így az ellenőrzésüknek is egyszerűen elvégezhetőnek kell lennie a teljes élettartamuk alatt. Emellett biztosítani kell, hogy a nagy zárócsavarokat is bármikor le lehessen szerelni.

A mi feladatunk az volt, hogy minimalizáljuk annak a kockázatát, hogy a csavarkötés az üzemeltetési hatások miatt nehezen leszerelhetővé váljon. Az ellenőrzés ideje alatt bekövetkező esetleges terven felüli időráfordítás – legrosszabb esetben az erőmű visszakapcsolásának kényszerű halasztása – immár a múlté.

KSB elsődleges hűtőközeg-szivattyúk
KSB elsődleges hűtőközeg-szivattyú

Megoldás

HELICOIL® menetbetétek

Nincs időveszteség. Hogy a szivattyúkat a jövőben üzemzavar nélkül ki lehessen szerelni karbantartás céljából, a KSB-nek a megbízható HELICOIL® menettechnológia alkalmazását javasoltuk. A megoldás lényege, hogy a menet megerősítésére egy erre a célra készített beépítő szerszámmal egy M 125 x 4 x 166 méretű HELICOIL® menetbetétet csavaroznak a szivattyú házába. Ezzel megakadályozható a berágódás. A szivattyú így egyszerűen leszerelhető, majd újra rögzíthető. Az egyenként kb. 30 tonna tömegű szivattyúházak mindegyikében 16 HELICOIL® menetbetéttel ellátott menet található.

HELICOIL® Plus menetbetét, szabadonfutó kivitel
HELICOIL® Plus Free Running menetbetét
HELICOIL® Plus Free RunningMenetbetét fémekhez

Eredmény

Hatékonyabb karbantartás

A HELICOIL® menettechnológia révén a terhelés egyenletesebben oszlik meg a menetben, így a szivattyú egyszerűbben szervizelhető. A karbantartási késedelmekből eredő kiadások hatékonyan elkerülhetők – a műszaki fejlesztés tehát kitermeli a saját költségét.

Közös erővel: a KSB és a Böllhoff alkalmazottai csavarvizsgálatot végeznek
Közös erővel:a KSB és a Böllhoff alkalmazottai csavarvizsgálatot végeznek

További információk

szívesen segítünk.

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot