eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

Sikertörténetek

RAYLASE

Kimagasló teljesítmény a SEALING PLUG dugókkal elért optimális hűtés révén.

Egy lézeregység képe

Kimagasló precizitás a SEALING PLUG rendszerrel

A Raylase GmbH a lézeres anyagmegmunkálásban alkalmazott precíziós optikai-mechanikai megoldások vezető szolgáltatója. A vállalat PULLPLUG™ rendszerünkre támaszkodva oldja meg a vizes hűtőrendszerek furatainak végleges tömítését.

Kiinduló helyzet

Rendszerünk vízzáró megoldást biztosít

A vállalat lézernyaláb-eltérítő egységekkel foglalkozik. Saját fejlesztésű precíziós optikai rendszereik galvanométeres szkenneregységek és tengelyek segítségével lehetővé teszik a lézernyaláb dinamikus, gyors eltérítését és modulálását. Az eltérítő egységből kilépő fókuszált lézernyaláb különböző méretűre konfigurálható megmunkálási területen éri el a munkadarabot. Az eljárással elvégezhető az alkatrész vágása, hegesztése, strukturálása vagy tisztítása.

Az AXIALSCAN FIBER sorozattal a RAYLASE olyan termékcsaládot kínál, amely a különböző csatolófelületeknek köszönhetően bármely lézerrendszerbe egyszerűen integrálható. A rendszer széles körű konfigurációs lehetőségeket biztosít, IP64 osztályú kialakítása pedig az ipari környezetekre jellemző fokozott igénybevételekre is alkalmassá teszi. A RAYLASE ezt a termékét Class 7000 besorolású tisztatérben gyártja. A rendszer hűtéséhez különböző segédfuratok kialakítása szükséges, amelyeket véglegesen tömíteni kell. Korábban erre a célra tömítő ragasztóanyaggal ellátott csavarokat használtak. Az eljárás időigényes volt, és csak részben tudta biztosítani a folyamat biztonságát.

Egy RAYSPECTOR felügyeleti modullal felszerelt AS FIBER-30 képe
AS FIBER-30RAYSPECTOR felügyeleti modullal

Megoldás

PULLPLUG™ – LRST sorozat – segédfuratok hatékony lezárása

A PULLPLUG™ a SEALING PLUG termékcsalád tagja. Használatával véglegesen lezárhatók és tömíthetők a pneumatikus és hidraulikus alkatrészek és rendszerek furatai.

PULLPLUG™ tüskével – RST sorozat
PULLPLUG™, LRST sorozat
A PULLPLUG® RST és LRST beszerelése

Eredmény

Kiegészítő tömítőanyagok nélküli gyors szerelés az előzetesen beállított húzóerőnek köszönhetően

A bemutatott alkalmazásban az alumínium készülékház segédfuratainak lezárására alumíniumból készült, 8 mm névleges átmérőjű PULLPLUG™ LRST elemeket használnak. Beültetésük az akkumulátoros meghajtású B2007 kézi beültető szerszámmal történik, előzetesen beállított húzóerővel. A folyamatot szabályozó paraméter nem a löket, hanem a húzóerő. A szerelés során nem kell tömítőanyag felhasználásával további tömítést alkalmazni. Az eljárás a hűtőrendszer szerelési idejét a korábbi időtartam töredékére csökkenti. A szerszám és lezáró elem folyamatbiztos és egyszerű kezelhetősége garancia a konzisztens jó minőségre.

A bemutatott alkalmazásban a PULLPLUG™ LRST elemeket a hűtővízzel szembeni végleges tömítés ellenőrzése céljából 6 bar nyomású sűrített levegővel tesztelik.

Előnyök az ügyfél számára

  • Egyszerű furatkészítés
  • Magas fokú megbízhatóság
  • Gyors szerelés
    • További tömítőanyag alkalmazása nem szükséges
  • A szerelés a Böllhoff akkumulátoros vagy pneumatikus kézi szerszámával végezhető 

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltette érdeklődését a SEALING PLUG termékcsaládunk? Itt további információt is letölthet.