eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

iparági megoldások

A haszongépjármű-iparág és a 360°-os kötéstechnológia találkozása

Teherautó halad a naplemente felé az úton

Elhivatottság. Dinamika. Innováció.

360°-os kötéstechnológiánk testreszabott, innovatív és megbízható kötési megoldásokat kínál a modern haszongépjármű-iparág magas követelményeinek teljesítéséhez.

Kötéstechnológiai megoldások haszongépjárművek számára

Az első teherautó feltalálása óta folyamatosan nőtt a hatékonyság, a biztonság és a környezetbarát működés iránti igény. A mai haszongépjárműveknek meg kell felelniük a legmagasabb szintű megbízhatósági és teljesítménykövetelményeknek. Az új hajtáslánc-technológiák és az önvezető rendszerek komplex kihívások elé állítják a gyártókat és a beszállítókat.
Az innovatív anyagok integrálása, a kibocsátás csökkentése és a hasznos teher optimalizálása szintén megköveteli a kötéstechnológiák folyamatos fejlesztését. Például a könnyűszerkezetes és több anyagból álló konstrukciók rugalmas és rendkívül ellenálló rögzítési megoldásokat igényelnek. 
360°-os kötéstechnológiánkkal megoldásokat kínálunk a haszongépjármű-ipar kihívásainak teljesítéséhez. Fedezze fel innovatív és megbízható rögzítési és szerelési megoldásainkat.
 

Böllhoff logóval ellátott teherautó útközben

Szívesen segítünk

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Értesítsen bennünket – felvesszük Önnel a kapcsolatot

Kapcsolatfelvétel

Az Ön moduljai – a mi rögzítési megoldásaink

A haszongépjármű-iparban a kötéstechnológia kiemelt jelentőséget kap a járművek megbízható működésében, tartósságában és biztonságában. A járművekbe gyakran szerelnek különböző területekről származó anyagokat és részegységeket, például elektronikai, mechanikai és fém alkatrészeket. Az alkatrészek egyedi követelményeinek és jellemzőinek megfelelően különböző rögzítési és szerelési megoldásokat alkalmaznak. Fedezze fel innovatív és megbízható megoldásainkat.

RIPP LOCK® a vezetőfülke biztonságos csavarkötéseihez

A vezetőfülke biztosítja a jármű biztonságos és kényelmes üzemeltetését. Az ülések, a műszerfal és az elektronikus rendszerek, például a légkondicionáló és az infotainment rendszerhez különféle kötéstípusok szükségesek. Ezeknek a kötéseknek ellen kell állniuk az egyenetlen útfelület okozta rezgéseknek, a változó haladási sebességből eredő hatásoknak és a hőmérséklet-különbségeknek. A kötőelemek kicsavarodása elleni hatékony védelem elengedhetetlen a hibás kötések és az abból fakadó súlyos következmények elkerüléséhez.

A RIPP LOCK® biztosító alátétek ezen a területen ideális megoldást nyújtanak. A RIPP LOCK® biztosító alátét radiális bordái úgy nyomódnak bele a fogadófelületbe, hogy ezáltal szilárd tartást biztosítanak még erőteljes rezgések és dinamikus terhelések esetén is.

További információk
Böllhoff RIPP LOCK® önbiztosító alátét illusztrációja

Szakkiállítások, vásárok és szemináriumok

Használja ki a szakértelmünket

Építsen szakértőink széles körű tapasztalatára. Szemináriumainkon és képzési tanfolyamainkon mélyre ható tudást adunk át a rögzítéstechnológia minden vetületéről – mindig gyakorlatorientált és életszerű módon. Ismerje meg a Böllhoff Csoport változatos programját, amelynek részét képezik online szemináriumok, műszaki szemináriumok és tanfolyamok Bielefeldben vagy egyéni igényekre szabva az Ön telephelyén.

Tovább a rendezvényekhez