Sikertörténetek
Az Albonair GmbH nemzetközi piacra termelő autóipari beszállítóként a nitrogén-oxidok koncentrációjának csökkentéséért és a tisztább levegőért dolgozik. A cég a furatok végleges tömítésére ezért cégünk SEALING PLUG tömítő dugóit használja.
Kiinduló helyzet
A dízelmotorokra érvényes kibocsátási előírások világszerte egyre szigorúbbak. Ebből eredően jelentős szükség és igény mutatkozik az innovatív és költséghatékony kipufogógáz-utókezelési megoldásokra. Ebben a közös feladatunkban ügyfeleinket testre szabott megoldásokkal igyekszünk támogatni.
Az Albonair a nemzetközi kipufogógáz-utókezelési szektor vezető vállalata. Termékkínálatuknak része a két egység (tartály és katalizátor) alkotta SCR rendszer. Az SCR eljárás a nitrogén-oxidok koncentrációjának csökkentésére szolgál. Az eljárás során a reduktorként funkcionáló AdBlue/DEF folyadékot a kipufogóvezetékbe fecskendezik. A legjobb eredmény elérése érdekében kulcsfontosságú, hogy a befecskendezés során a lehető legfinomabb permet keletkezzen. A rendszer különböző segédfuratok létesítését teszi szükségessé, amelyeket a megfelelő működéshez véglegesen le kell zárni.
Megoldás
A SEALING PLUG egy teljes egészében fémből készült, két elemből álló alkatrész, amelynek működése a nyomásra és húzásra kialakuló terpesztés elvén alapul. Használatával véglegesen lezárhatók és tömíthetők a pneumatikus és hidraulikus alkatrészek és rendszerek furatai. Az egyszerű szerelési eljárás megbízható és jól bevált, még nagy nyomások esetén is.
Eredmény
A segédfuratok 10 bar nyomással szembeni biztonságos tömítése különböző méretű, acél és rozsdamentes acél anyagú terpesztőgolyókkal történik.
A szerelési eljárás első lépéseként a SEALING PLUG dugót be kell helyezni a lépcsős furatba úgy, hogy a golyó kifelé nézzen. A terpesztőgolyót ezután be kell nyomni, és teljesen automatikus módon, meghatározott erővel össze kell préselni. A beültetési távolság második kontrollváltozóként funkcionál. A megfelelő behelyezés után a terpesztőelem azonnal az üzemi nyomásnak megfelelő nyomás alá helyezhető. Ha mindkét érték a céltartományon belül van, akkor a beszerelés biztonságosnak tekinthető, és garantált a kiváló minőség.
A rendszer minden olyan területen alkalmazható, ahol áramló közegek ellenőrzése és szabályozása szükséges. A jellemző alkalmazási területek közé tartoznak a motorok, sebességváltók és hajtásláncok, alváz- és fékrendszerek, kormányművek és befecskendezők alkatrészei, illetve különféle hidraulikus berendezések.