Az anyagi károk és a személyi sérülések elkerülése érdekében a lehető legnagyobb biztonságot kell szavatolni.
Az anyagi károk és a személyi sérülések elkerülése érdekében a lehető legnagyobb biztonságot kell szavatolni.
A Böllhoff garantálja a nagy szilárdságú rögzítési pontoknál a teher négyszeresét kitevő biztonságot valamennyi terhelési irányban. Természetesen rendelkezünk CE-tanúsítvánnyal. Termékeink alkalmasak a terhek 2006/42/EK számú Gépek irányelv szerinti biztonságos emelésére, valamint megfelelnek a DGUV szigorú előírásainak is (a szakmai szövetség H-jelölése). A minőséggel szembeni elvárásainkat jól mutatja a végtermék-ellenőrzése is. Minden egyes általunk gyártott rögzítési pontot repedésvizsgálatnak vetünk alá, és azokat kizárólag megfelelőség esetén bocsátjuk forgalomba.
A Böllhoff új áruválasztékának termékváltozatai lehetővé teszik az emelési rendszer optimális méretezését a vevők konkrét terhelési esete szerint. Az alkalmazási helyzettől függően az alábbi terméktípusok egyike kínálkozik megoldásként:
elforgatható gyűrűs csavar, elforgatható gyűrűs anya, forgóhorog, emelőszem és emelőkengyel.
Másolható
Frank Nientiedt
Corporate Marketing vezető
a Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG cégnél
Telefon +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-mail presse@boellhoff.com
Böllhoff Kft.
Kállai Roland
Key Account Manager
Alba Ipari Zóna, Zsurló u. 8
8000 Székesfehérvár
E-Mail: boh@bollhoff.com
Szeretne tudósítani rólunk? Egyszerűen töltse le a sajtóközleményeket és sajtófotókat.
Mit? | Fájlformátum / karakter | Első kiadás | Típus / méret | Letöltés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sajtófotó (1)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | 2016 januárja | 2311 kb / ZIP | ||||
Sajtófotó (2)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | 2016 januárja | 2699 kb / ZIP |
* szóközökkel együtt