A közvetlen csavarozás révén nő a termelékenység a szerelés közben, míg a kötőelemek költsége csökken.
A közvetlen csavarozás révén nő a termelékenység a szerelés közben, míg a kötőelemek költsége csökken.
A befogadómenet létrejön a csavarmenet formazónájában. Ez általában barázdahúzással történik Ennek előfeltétele, hogy a csavarmenet a munkadarabnál szilárdabb, a csavaranyag pedig megfelelően duktilis legyen. Ha a lemez vékonyabb, mint a DIN EN ISO 1478 szerinti (támolygószegecselés határértéke) lemezcsavarok menetemelkedése, akkor szükség van kiegészítő illesztőelemek használatára. Gazdaságos alternatívaként kínálkozik a vékony lemezek csavarozására kialakított technika.
A QUICK FLOW® vékony lemezekhez való csavar lyukat fúr a lemezbe, kialakítja az átjárórészt, majd metrikus menetet vág bele. A létrehozott befogadófurat így kedvezőbb szerelési magasságot kap a csavarozási ponton, és a menetemelkedés is finomabb, vagyis a megformált, metrikus menetfalak kellően átfednek.
Az alkatrészek és egész termékek manapság egyre könnyebbek a felépítésüknek köszönhetően, így a gyártók egyfelől gazdaságosabban termelhetnek, másfelelő a vevők ennek számos előnyét élvezhetik. Ugyanez viszont a dizájn és a tervezés, ill. a szerelés megvalósítása során számos leküzdendő kihívást jelent.
Kötőelemeknél ilyenkor gyakran használnak közvetlen csavarozást.
Sok lemez és vékony lemezvastagságú alkatrész időközben azonban annyira vékony lett, hogy kiegészítő - és valójában nemkívánatos - anyacsavarelemekhez kell folyamodni. A QUICK FLOW® közvetlen csavarozás használata esetén elmarad ez a kiegészítő elem.
A stabil csigavonalú csúcs lehetővé teszi az előfúrás nélküli csavarozást. A csavar hegyének geometriája átjárórészt hoz létre a vékony lemezben a metrikus, többször használható befogadómenet megformálása előtt, ami széleskörű alkalmazást tesz lehetővé. A QUICK FLOW® finom menetemelkedése kellő átfedést mutat a megformált befogadómenetekkel. Lehetséges tovább az automatizált szerelés és a nagy túlhúzási nyomaték megadja a szükséges folyamatbiztonságot.
A QUICK FLOW® a Böllhoff univerzális és gazdaságos csavarozása vékony lemezekhez. A standard kivitel méretei M4‑M6, lencse- és belső csillag kulcsnyílású fejjel. Igény esetén más méretekre és fejformákra is van lehetőség.
Másolható
Frank Nientiedt
Corporate Marketing vezető
a Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG cégnél
Telefon +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-mail presse@boellhoff.com
Böllhoff Kft.
Kállai Roland
Key Account Manager
Alba Ipari Zóna, Zsurló u. 8
8000 Székesfehérvár
E-Mail: boh@bollhoff.com
Szeretne tudósítani rólunk? Egyszerűen töltse le a sajtóközleményeket és sajtófotókat.
Mit? | Fájlformátum / karakter | Első kiadás | Típus / méret | Letöltés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sajtófotó (1)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | 2016 január | 2529 kb / ZIP | ||||
Sajtófotó (2)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | 2016 január | 1455 kb / ZIP |
* szóközökkel együtt