A vágószegecselési technikával különböző anyagok egyetlen munkafázisban köthetők össze egymással előlyukasztás nélkül, szilárdan, a süllyesztett oldalon gáz- és folyadéktömören.
A vágószegecselési technikával különböző anyagok egyetlen munkafázisban köthetők össze egymással előlyukasztás nélkül, szilárdan, a süllyesztett oldalon gáz- és folyadéktömören.
A Böllhoff csoport az ágazat keresett és kompetens partnere a jövőorientált vágószegecselési technológiában. A vállalat átfogó portfólióval rendelkezik a kötőelemek, az adagolástechnika, a rendszerintegráció és a folyamatfelügyelet területénl. Ebben a teljes körű kompetenciában bízik az autóipar sok éve.
Itt is igaz ugyanakkor, hogy a jövő alakításában részt kell venni. Az aktuális könnyűszerkezeti kontextust és az ehhez kapcsolódó anyagfelhasználást figyelembe véve az alumíniumtól egészen az ultraszilárd acélokig, elengedhetetlenné vált a bevált vágószegecselési technika továbbfejlesztése a bevált eljárási határokon túl is. Természetesen sikeresen.
Az új RIVSET® HDX teljesíti a követelményeket a beültetőkészülék ismert ültetőerő-határértékeivel az ultraszilárd acélok vegyes kötéseinek duktilis anyagokkal való illesztéséhez. Ez a kötőelem optimális geometriájával érhető el, amit kombináltunk az adaptált szegecskeménységgel.
Így valósít meg a Böllhoff sikeres kötéseket olyan anyagokkal, amelyek szakítószilárdsága akár 1.600 MPa és lemezvastagsága 1,8 mm a fedőrétegben.
A folyamathoz tartozó RIVSET® Automation H beültető szerszámok és gépkomponensek modulárisan konfigurálhatók a HDX felhasználáshoz. A standard Böllhoff Controll System (BCS) és a standard Böllhoff hajtástechnikából úgy kell kiválasztani a megfelelő adagolót, hogy a nagy sorozatokra vonatkozó géptulajdonságok, pl. folyamatidő < 1,5 s vagy rendelkezésre állás > 99,5%, változatlanok maradjanak.
Az SKR/SK szegecs használatakor a RIVSET® HDX szegecs nem profilozott adagolócsőben lesz vezetve keresztben, hanem az adott szegecsfejátmérőnek megfelelő kerek csőben hosszában. A szegecs megváltoztatott adagolása érinti a RIVSET® Automation H gép adagolójának minden gépkomponensét.
Ezért a sorozattervek egységesen és a szegecsválasztéktól függetlenül tervezhetők és valósíthatók meg a Böllhoff géptechnológiával.
A vevői értékteremtési lánc következetes orientálása az autóipari ágazattal való partneri együttműködés sarokköve. Ez az optimális megoldások alfája és ómegája.
Ezzel a koncepcióval fejlődött a Böllhoff világszerte a legnagyobb saját gyártással rendelkező vágószegecs és szerelési rendszer-szállítóvá - ideális feltételeket teremtve a legjobb kötésminőségekhez.
Másolat engedélyezve.
Annette Löwen
Marketing csoportvezető
a Böllhoff Verbindungstechnik GmbH-nál
Telefon +49 521 4482-05
Telefax +49 521 449364
E-mail presse@boellhoff.com
Böllhoff Kft.
Kállai Roland
Key Account Manager
Alba Ipari Zóna, Zsurló u. 8
8000 Székesfehérvár
E-Mail: boh@bollhoff.com
Szeretne tudósítani rólunk? Egyszerűen töltse le a sajtóközleményeket és sajtófotókat.
Mit? | Fájlformátum / karakter | Első kiadás | Típus / méret | Letöltés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sajtófotó (1)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | 2015 november | 3496 kb / ZIP | ||||
Sajtófotó (2)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | 2015 november | 764 kb / ZIP | ||||
Sajtófotó (3)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | 2015 november | 1685 kb / ZIP |
* szóközökkel együtt