eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

Sikertörténetek

Koninklijke Gazelle

A Gazelle No°1, vagyis a jövő elektromos kerékpárjának fejlesztése innovatív kötéstechnológiai megoldásokat igényel.

Gazelle N°1 elektromos kerékpár

Dizájn és technológia új utakon

A SNAPLOC® rendszerben a dizájn és a technológia egyesül. A Gazelle képviselőit teljesen lenyűgözték SNAPLOC® dugaszolható összeköttetéseink.

Kiinduló helyzet

Egy elegáns és letisztult formatervű új elektromos kerékpár

A Gazelle egy ideje a világszerte ismert olasz formatervező céggel, a Giugiaro Designnal dolgozik a jövő elektromos kerékpárján – a Gazelle N°1 modellen. A mindössze 25,5 kg tömegű, karbonból és alumíniumból készült modell a gyorsaság, a kényelem és a csatlakoztathatóság ideális ötvözetét kínálja. A Gazelle N°1 fejlesztése során a középpontban az elegáns, letisztult formaterv állt: szempont volt például, hogy az elektromos kerékpár meghajtása és vezetékei semmi esetre se legyenek láthatók. Így a hajtómű burkolóelemének csavarozását is úgy kellett megoldani, hogy ne maradjanak felismerhető illesztési pontok. Az összeköttetésnek ráadásul olyannak kellett lennie, hogy az elektromos kerékpár használata során esetlegesen felmerülő rázkódásoktól is mentesítse az alkatrészeket. Biztosítani kellett azt is, hogy a karbantartás vagy akkumulátorcsere során a burkolatot egyszerűen el lehessen távolítani.

Gazelle N°1 elektromos kerékpár
Gazelle N°1 elektromos kerékpár

Megoldás

SNAPLOC® dugaszolható összeköttetések

A SNAPLOC® egy két részből, gömbfejű csapból és csatlakozóelemből álló rendszer a gyors szerelés szolgálatában. A hajtómű burkolóelemének befogadó kúpjába a K' in K' kivitelű gömbfejű csap formázza, illetve vágja magának a menetet. A csatolóelemet egyszerűen a keretbe benyomva lehet rögzíteni. A csatolóelem belsejében egy golyófészek van kiképezve, amelybe a gömbfejű csap bepattan.

SNAPLOC® K’ in K’ műanyag gömbfejű csap
SNAPLOC® K' in K'gömbfejű csap és fészek
SNAPLOC® rezgés- és zajmentesítésTervezési alapelv

Eredmény

Egyszerű karbantartás esztétikus kivitel mellett

A beszerelt SNAPLOC® dugaszolható összeköttetés nem látszik a hajtómű burkolati elemén, ami jelentős mértékben hozzájárul a formaterv esztétikájához. A rendszer emellett a rázkódásoktól is mentesíti az alkatrészeket. A levételhez csak le kell húzni – a SNAPLOC® által biztosított könnyű szétszerelhetőség jelentősen leegyszerűsíti a karbantartást.
Minden elektromos kerékpárba 7 db 7 mm-es gömbfejjel ellátott SNAPLOC® rendszert szerelnek be.

Előnyök az ügyfél számára

  • Gyors és egyszerű össze- és szétszerelés
  • Költséghatékony
  • Egyszerűen integrálható az ügyfélspecifikus részegységekbe
  • Rezgés- és zajmentesítés
  • Hézagkiegyenlítés
A Gazelle N°1 csapófedelének gyors és egyszerű beszerelése SNAPLOC dugaszolható összeköttetésekkel
Csapófedél gyors és egyszerű beszereléseSNAPLOC® dugaszolható összeköttetésekkel

További információk

szívesen segítünk.

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot