Éppen az ingadozó igények teszik próbára a beszerzési rendszer hatékonyságát. Innovatív megoldást találtunk, amely tökéletesen illik a KTM dinamikus vállalati filozófiájához.
Éppen az ingadozó igények teszik próbára a beszerzési rendszer hatékonyságát. Innovatív megoldást találtunk, amely tökéletesen illik a KTM dinamikus vállalati filozófiájához.
Weboldal
www.ktm.com
Mindig a legjobb teljesítményt kell nyújtani. Az nem lehet véletlen, hogy a KTM versenymotorok pilótái 200-nál is több világbajnoki címet szereztek. A versenysport ideális környezetet biztosít a legújabb anyag- és technikai fejlesztések legnehezebb körülmények közötti kipróbálására és továbbfejlesztésére. A KTM a versenysportban szerzett ismereteit a sorozattermékekben is kamatoztatja. Minden motorkerékpár első osztályú és kipróbált alkatrészekből áll. Minden a részleteken múlik. Ez érvényes a C-alkatrészek kezelésére is. A KTM gyors, dinamikus és „ready to race” – mi illene hozzá jobban, mint az ECOSIT® RFID Bin rendszerünk?
Ipar
Motorkerékpár-gyártó
Székhely
Mattighofen / Ausztria
Alapítás éve
1992
Ha az időjárás is kegyes lesz tavasszal, indul a motoros szezon. A semmiről pörög fel 100%‑ra. A KTM azért döntött a Böllhoff ECOSIT® RFID Bin rendszere mellett, hogy jobban tudjon reagálni a szezonális ingadozásokra. A különféle motorkerékpár-típusok állandóan változó gyártási szériái is egyértelműen könnyebben vehetők figyelembe.
A KTM profitál a gyors és egyszerű megrendelésindításból és a rendszer ehhez kapcsolódó rövid reakcióidejéből. Az ECOSIT® RFID Bin rendszerrel a pontos szállítás minden fontos adatát a tárolócímkék RFID‑címkéi tartalmazzák. Ha egy tároló kiürül, akkor egyszerűen egy, a polc mellett elhelyezett gyűjtőtárolóba kerül. Az adatokat ekkor automatikusan leolvassa a rendszer az RFID-címkékről, és továbbítja őket a Böllhoff ERP‑rendszerébe. Ez a művelet alig néhány másodpercig tart. A tárolók cseréje – beleértve az új RFID‑címkéket, ill. az RFID‑antenna felszerelését és üzembe helyezését – a KTM‑mel szorosan együttműködve csak egyetlen napot vett igénybe. Az idáig használt polcrendszerek maradhattak.
Gyorsan és egyszerűen kezelhető, tökéletesen igazodik az ingadozó szükséglethez – az ECOSIT® RFID rendszernek sikerült meggyőznie a KTM‑et. Olyannyira, hogy egy fél év múlva a motorüzemet is felszerelték az innovatív RFID‑technológiával. Előnyök: Elhagyhatók az emberi beavatkozást igénylő műveletek, így egyértelműen gyorsabban és rugalmasabban történnek a szállítások, mint korábban. Ha az üres tárolókat csak a szállítást megelőző napon olvassák be, akkor is kicserélhetők már a következő nap. Most a szezonális ingadozások ellenére is szinte ki van zárva annak a lehetősége, hogy C‑alkatrészek ne álljanak rendelkezésre.
Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.
Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.
Cím | Nyelv | Verzió | Fájl | Letöltés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSIT® Kötőelemek gazdaságos beszerzési és szállítási rendszerei
|
angol | 10/2019 | 2511 kb / PDF |
A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.