Dinamikus terhelések előfordulása esetén a csavarkötéseknek speciális követelményeknek kell megfelelniük. A Klaas számára módot találtunk arra, hogyan lehet egy daru forgókoszorújának kötéseit műszaki és gazdasági értelemben optimalizálni.
Dinamikus terhelések előfordulása esetén a csavarkötéseknek speciális követelményeknek kell megfelelniük. A Klaas számára módot találtunk arra, hogyan lehet egy daru forgókoszorújának kötéseit műszaki és gazdasági értelemben optimalizálni.
Weboldal
www.klaas.com
Legkésőbb az első alumíniumdaru kifejlesztése óta a Klaas Németország határain túl is nevet szerzett magának mint innovatív gépgyártó vállalat. Tetőfedők, bútorszállítók és tűzoltók bíznak világszerte a csúcsfejlesztésű könnyűszerkezetű darukban.
A mi feladatunk az autódaru forgókoszorúján lévő csavarkötések tökéletesítése volt. Mivel nagy dinamikus terhelések hatnak a csavarokra, idáig 2 x d hosszúságú távtartó hüvelyeket használtak. A célunk az volt, hogy feleslegessé tegyük ezeket a távtartó hüvelyeket. Ezenkívül feladat volt az eddig használatos bevonatolt acél kötőelemek kicserélése a korrózióhajlam miatt.
Ipar
Gépgyártás
Székhely
Ascheberg / Németország
Alapítás éve
1933
A RIPP LOCK® feleslegessé tette a korábban használt távtartó hüvelyeket. A menetes rész és a csavarfej közötti közvetítő elemként a kötésbiztosítók szabályozzák a súrlódási tényezőt, és megtartják a szükséges előfeszítő erőt nagy dinamikus terhelés esetén is.
A minőségi cinkpehely bevonat – a RIPP LOCK® biztosító alátéteken és a hatlapfejű csavarokon és hatlapú anyákon is – gondoskodik a hatásos korrózióvédelemről. A sópermetvizsgálat 480 órás korrózióállóságot igazolt a vörös rozsda ellen.
A csavar a helyén van. A RIPP LOCK® biztosító alátét kilazulás elleni mechanikus védelme megakadályozza a dinamikusan terhelt csavarkötés kilazulását. A daru forgókoszorúja fel van szerelve ezzel a korrózió- és hőálló biztosítóelemmel, hogy kibírja a legnagyobb dinamikus terheléseket is.
A RIPP LOCK® biztosító alátét egyesíti magában az eddig használt biztosítóelemek egyedi előnyeit. Univerzális termékként – a legnagyobb külső átmérő megfelel a DIN 125, ill. az ISO 7089 szabványnak – szinte akárhol használható. Az egyszerű ki- és beszerelés biztosítja a többszöri használatot. A távtartó hüvelyek mellőzésével a C-alkatrészek választékát is szűkítettük a Klaasnál. Így az ügyfélnek már két oka is van az örömre. Köszönhetően a műszaki és gazdasági előnyöknek.
Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.
Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.
Cím | Nyelv | Verzió | Fájl | Letöltés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Az Autokran sikertörténete – egy forgókoszorú optimalizálása
|
angol | 0319/14.02 | 302 kb / PDF | ||||
RIPP LOCK® kötésbiztosítás
|
angol | 03/2020 | 2055 kb / PDF |
A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.