Sikertörténetek
Husqvarna Csoport
A robotfűnyírók továbbfejlesztése szigorú követelményeket támaszt a kötéstechnikával szemben.
Kiskertben otthon vagyunk az egész világon
A megfelelő kötőelemekkel szereltük fel az Automower® robotfűnyírót. Teherbíró, zajcsökkentő és kívülről láthatatlan. A SNAPLOC® dugaszolható csatlakozó meggyőző volt. Rendszerünk a nemzetközi színtéren viszi tovább a Husqvarna sikertörténetét.
Kiinduló helyzet
Középpontban a minőség és a megjelenés
A fűnyírás egészen egyszerű is lehet: a Husqvarna mérnökei forradalmi újítást vezettek be a gyepek gondozása terén, amikor 20 éve bemutatták az Automower® robotfűnyírót.
Az Automower® folyamatos fejlesztésének keretében még egyre mostohább körülmények között hajtanak végre alapos teszteket. A vizsgálatok során ellenőrizték, hogy a fűnyíró képes-e a szennyezett gyepet is lenyírni, illetve a készülékekre Arizona Road Dust port (a különböző burkolatok tömítettségének megállapításához használt szabványosított tesztport) szórtak. A zajkibocsátásról is alapos felméréseket készítettek. A termék tartósságát további töréstesztek garantálják. Nem meglepő módon a rögzítőelemeket is beható ellenőrzéseknek vetették alá. A szigorú tervezési követelmények alapján biztonságosnak kellett lenniük, hozzá kellett járulniuk a zajcsökkentéshez, és nem látszódhattak.
Megoldás
SNAPLOC® dugaszolható összeköttetések
A Husqvarna semmit sem bízott a véletlenre. Több mint egy éven át végeztek vizsgálatokat, míg végül megtalálták a lehető legjobb kötést: ez volt a SNAPLOC® – megbízható és tartós, még a legnehezebb körülmények között is. A dugaszolható összeköttetés ráadásul kívülről nem látszik, így a legmagasabb szintű formatervi igényeket is kielégíti.
A megoldás részletei: az Automower® kb. 50 cm x 50 cm méretű burkolatának négy pontjára egy 10 mm-es gömbfej-átmérőjű SNAPLOC® csatlakozóelem van rögzítve.
Eredmény
A gyártási folyamat optimalizálása
A SNAPLOC® csapok és csatolóelemek egyszerű be- és kiszerelése optimalizált gyártási folyamatot eredményez. A burkolat könnyen a helyére pattintható. Mivel a SNAPLOC® rendszer nem látszik a robotfűnyíró külső felületén, a gyártó igényes formatervi elvárásainak is megfelel. A rendszer rezgés- és zajcsillapító funkciója ezenkívül jelentősen hozzájárul az alacsony zajkibocsátáshoz. A pozitív tapasztalatok alapján a vállalat már az Automower® tervezett új generációjánál is a Böllhoff SNAPLOC® csatlakozóelemek és csavarok használatával számol.
Előnyök az ügyfél számára
- Gyors és egyszerű szerelés
- Költséghatékony
- Egyszerűen integrálható az ügyfélspecifikus részegységekbe
szívesen segítünk
Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?
Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot
Vegye fel velünk a kapcsolatot