Ágazati megoldások

Hartinger járműjavító

Járműveken lévő menetek gyorsan és jutányosan javíthatók. A RIVKLE® Plus Kit csomaggal teherbíró kötésekhez.

 

Teherbíró menetekhez

Járműveken lévő meneteknél kulcskérdés a teherbírás. A RIVKLE® Plus termékválaszték használatával a vékony lemezvastagságú alkatrészek gyorsan és gazdaságosan elláthatók teherbíró menetekkel.

A Hartinger járműjavítónál Gerlenhofenben a Böllhoff kék HELICOIL® Plus Kit csomagja mindig raktáron van. Bernd Hartinger, autószerelő-mester és üzletvezető, így bukkant rá a RIVKLE® Plus termékünkre. Az első alkalmazás óta megbízik a javítócsomagunkból való teherbíró vakszegecsanyákban.

Kiinduló helyzet

 

Javítási esetek

Ha már javítunk, csináljuk jól. Gyakori eset a Hartinger járműjavítóban, hogy a rendszámtábla rögzítéséhez menetet kell vágni a jármű lemezébe. A szokásos lemezcsavarok általában nem elég teherbírók. A motorkerékpárvázak hibás menetei is gyakran okoznak problémát a műhelyben, például a csomagtartó rögzítésekor. Gyárilag itt általában alumínium vakszegecsanyákat használnak, amelyek azonban a nagy terhelés mellett kevésbé ellenállók.

Ügyfélportré

Ipar
Járműjavító műhely

Székhely
Gerlenhofen / Németország

Alapítás éve
2007

Megoldás

 

RIVKLE® Repair

A RIVKLE® vakszegecsanyák vékony falú alkatrészeknél is alkalmasak belső menetek létrehozására.
A vakszegecsanyák behelyezése üreges testeknél, profiloknál, házaknál és csak az egyik oldalról hozzáférhető
alkatrészeknél gyakran az egyetlen megoldás. Így a rendszámtábla vagy a csomagtartó rögzítésénél is.
A RIVKLE® Plus Kit csomagok tartalmaznak egy kézi beépítő szerszámot és mindig a megfelelő méretű RIVKLE® Plus vakszegecsanyákat. Mint minden javítási megoldásnál a Böllhoff Repair Solutions területén, valamennyi szükséges szerszám és elem benne van a RIVKLE® Plus Kit csomagban.

Eredmény

 

Magas menetszilárdság

Javítás és fejlesztés. A RIVKLE® Plus acél vakszegecsanya használata növeli a menet szilárdságát. Sőt, a kötéseknek nagyobb lesz a teherbírása, mint gyárilag.

Miért hasznos ez az ügyfélnek?

  • Gyors és jutányos javítás
  • Jól terhelhető menetkialakítás vékony lemezvastagságú alkatrészeknél
  • Szerelés egy oldali hozzáférhetőségnél („vak”),
    zártszelvényeknél is
  • Ismételt csavarozás
  • Nincs utómunka, már lakkozott alkatrészeknél sem
  • Kicsi süllyesztett fej, hogy kicsi legyen a túlnyúlás (nem kell külön lesüllyeszteni a munkadarabot)

Letöltések

Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.

Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.

Cím Nyelv Verzió Fájl Letöltés
Javítási megoldások gépkocsikhoz
angol 0195/15.02 931 kB / PDF
angol 0195/15.02 931 kb / PDF
Ajtómodul
Innovatív kötési megoldások az ajtómodulhoz
angol 0941/15.02 1302 kB / PDF
angol 0941/15.02 1302 kb / PDF
Első és hátsó
Innovatív kötési megoldások az első és a hátsó modulhoz
angol 0942/17.02 3869 kB / PDF
angol 0942/17.02 3869 kb / PDF
Könnyűszerkezet
Hatékony kötési megoldások a könnyűszerkezetekhez
angol 0949/16.02 1085 kB / PDF
angol 0949/16.02 1085 kb / PDF

A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.

Több információ a témáról

Szeretne még jobban elmerülni a kötéstechnika rejtelmeiben?

Itt található információ a sikeres alkalmazásokról és a kapcsolódó témákról.