Az Ixeo I 736 modellel a Bürstner magasra teszi a mércét. Különösen az exkluzív fejlesztésű hátsó lámpák játszanak ebben központi szerepet.
Az Ixeo I 736 modellel a Bürstner magasra teszi a mércét. Különösen az exkluzív fejlesztésű hátsó lámpák játszanak ebben központi szerepet.
Weboldal
www.buerstner.com
Az innovatív Ixeo lakóautó-sorozatra a felépítmény korszerű technikája, az ergonomikus beépített szerelvények és az okos részletmegoldások jellemzők. A lakóautók megjelenése szempontjából nagyon fontosak a hátsó lámpák, ezért ezek a dizájn fontos elemei.
Így a Bürstner számára exkluzív új lámpák kifejlesztésére került sor, amelyek egyesítik a LED-es és a hagyományos izzószálas technikát. Az esetleges lámpacsere vagy karbantartási munkák esetén ezeknek könnyen levehetőknek és visszadughatóknak kell lenniük. Az elegáns megjelenésnek előfeltétele a kötőelemek nem látható szerelési megoldása.
Ipar
Lakóautók és lakókocsik
Székhely
Kehl / Németország
Alapítva:
1958
A SNAPLOC® kétrészes rögzítőrendszer egy golyós végű csapból és egy csatolóelemből áll.
A golyós végű csap saját maga menetet formál, ill. vág a lakóautó hátsó falába. A csatolóelem egyszerű benyomással rögzül a hátsó lámpában. A csatolóelem belsejében egy fészek van kiképezve a golyó számára, amelybe a golyós végű csap ellendarabként be tud pattanni.
A SNAPLOC® dugaszolható összekötetés könnyen szétszerelhető, és ez jelentős mértékben megkönnyíti a lámpacserét. A rendszer ezenkívül a hátsó lámpán kívülről nem látható, és csillapítja a lengéseket és rezgéseket, amelyek a lakóautón menet közben keletkezhetnek.
Minden Ixeo I 736 modellbe 8 db 10 mm-es gömbfejjel ellátott SNAPLOC® rendszert szerelnek be.
A SNAPLOC® meggyőzte a Bürstner szakembereit – ezért egy idő óta az Ixeo I beltéri mennyezeti lámpáiban is felhasználják ezt a rendszert.
Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.
Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.
| Cím | Nyelv | Verzió | Fájl | Letöltés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sikertörténet A világ nyitva áll a Bürstner és a Böllhoff előtt
|
angol | 0326/17.02 | 289 kb / PDF | ||||
|
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
angol | 08/2019 | 974 kb / PDF |
A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.