Sikertörténetek
A gyorsan kopó menetek elkerülhető költségtényezőt jelentenek. Az eddigi legnagyobb HELICOIL® menetbetétünkkel meg tudtuk hosszabbítani a szerszámok élettartamát.
Kiinduló helyzet
A nagy méretű csövek gyártása során a végső alakítási szakaszban a vállalat egy kétfejű expandert alkalmaz.
 A hegesztett csövek méretét az expanderrel hideg állapotban fokozatosan növelik, így elérve a kívánt méretpontosságot és geometriai jellemzőket. A tágítás mértéke a csőátmérőtől, a csőfalak vastagságától és a használt anyagtól függően változik. Nagysága 0,8% és 1,5% között alakul. Az akár 1500 tonnás húzóteherből eredő állandó igénybevétel az expander húzórúdjain a menet elkopásához vezetett. Mivel ez megnövelte a költségeket, tartós megoldásra volt szükség.
Megoldás
Nagy terhek esetén erős megoldásokra van szükség. A EUROPIPE szakembereivel együttműködve kidolgoztunk egy egyedi igényekre szabott megoldást. Ennek lényege, hogy a húzórúd befogadó menetébe egy HELICOIL® menetbetétet csavarunk, így a mechanikai tágítási eljárás során fellépő előfeszítő erő jobban eloszlik. A menet fáradással szembeni ellenálló-képességének megnövelése jelentősen meghosszabbítja a mechanikus expander élettartamát.
A EUROPIPE számára elkészítettük eddigi legnagyobb HELICOIL® menetbetéteinket, amelyek mérete:
 204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm és 320 x 25 x 420 mm.
Eredmény
Ügyfeleinkkel szorosan együttműködve megoldást találunk az egyedi kihívásokra. Ez csak egyetlen példa a szoros együttműködésre.
 A HELICOIL® betétekkel kopásálló, nagy pontosságú meneteket valósítottunk meg. A menetek szilárdságának növelésével meg tudtuk hosszabbítani az expander húzórúdjainak élettartamát.
Előnyök az ügyfél számára
szívesen segítünk.
Csak értesítenie kell bennünket, és felvesszük Önnel a kapcsolatot
Vegye fel velünk a kapcsolatot