A legmagasabb szintű igényeknek is eleget tevő tanúsítványokkal
2003 óta meghonosodott vállalatunknál az ISO/TS 16949 szerinti minőségirányítási rendszer. A tanúsítvány igazolja a minőségirányítási rendszer (QM-rendszer) bevezetését és alkalmazását, amely teljesíti a legszigorúbb követelményeket:
- Vevőközpontúság
- Vevői elégedettség
- Hiba elkerülése a hiba kiküszöbölése helyett
- Nulla hiba filozófia
- Folyamatos tökéletesítés
- Külön szószóló a vevői érdekeknek
- Az összes dolgozó és az összes üzleti folyamat bevonása
- DIN EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditált labor
Minőségirányítási rendszerünk a lehető legteljesebb mértékben a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. A hiba elkerülése a gondos előzetes minőségtervezésnek, a beszállítók kiválasztásának és auditálásának, valamint a legmodernebb termelési berendezéseknek és ellenőrzési lehetőségeknek köszönhetően biztosítja a minőséget a vevőink számára.
SPC-mérőhelyeken, részletes ellenőrzési tervek alapján és szigorú feltételekkel speciálisan képzett dolgozók ellenőrzik a folyamatban lévő termelést. Ezenkívül a vevő kívánságára 100%-os kontrollt hajtunk végre a legmodernebb digitális technikával.
E folyamat szisztematikus ösztönzésére életre hívtuk az „optimalizált Böllhoff-rendszert” (német betűszóval: OBS-t). Az OBS fogalma mögött tetten érhető a filozófiánk, miszerint a vevőinket végig támogatnunk kell az értékteremtési láncuk mentén. Innovatív termékekkel és szolgáltatásokkal az optimális költségek, teljesítmény és minőség érdekében.
Az összes területre kiterjedő, szisztematikus folyamatvezérlés révén sikerül egyre közelebb jutnunk a nulla hiba filozófiájának ideális céljához.